(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【穴加工無料】無塗装パネル平型 高耐食溶融めっき鋼板 RNKT

【穴加工無料】無塗装パネル平型 高耐食溶融めっき鋼板 RNKT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・盤内の機器取付けパネル・無塗装で、錆にくい材質です。・電気抵抗が低く...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • スチール
  • ステンレス
  • フリーサイズ
  • Webボックス

(i)ご注意

  • 2024年2月26日以降初めて「ボックス穴加工サービス」をご利用されるお客様につきましてはキャッシュクリア実施後、ご利用をお願いいたします。(キャッシュクリア方法はこちら
  • ボックス穴加工サービスをご利用いただく場合はE穴を「なし」と指定してください。
  • 本商品は無塗装品のため、一部バリや加工傷が残ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
  • 外形寸法公差はJISB0408「金型プレス加工品の普通寸法公差」C級を採用しております。
  • 商品画像(材質:ステンレス)は、イメージとなります。
    実際の商品とは材質、色あいが異なりますのでご注意ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品仕様

基本仕様
 板厚材質
パネルt1.6またはt2.3高耐食溶融めっき鋼板
(Zn-AI-Mg合金めっき鋼板)
サイズ範囲単位
W(幅)50~800mm1mm
H(高さ)50~1000mm1mm

 


その他、加工に関するお問い合わせは以下リンクから
特注お見積もりについて
Q&A
ボックス商品の仕様に関する
問い合わせ窓口
お手持ちの穴加工図面で特注見積お受けします!
詳細は上記「特注見積もりのご案内」ボタンからご確認ください。
 
◆加工穴の普通寸法許容差
JISB0408「金属プレス加工品の普通寸法公差」のB級を参考とする
                                    単位:mm
加工穴寸法の区分寸法許容差
 6以下±0.1
6を超え30以下±0.2
30を超え120以下±0.3
120を超え400以下±0.5
400を超え1000以下±0.8
1000を超え   2000以下±1.2
※本基準は鋼材に対する寸法公差となります。塗装品につきましては塗装の膜厚を考慮の上、設計をお願い申し上げます。

 

規格表

  パネルタイプ 穴加工 W H E穴 穴加工コード
標準品E穴ありRNKT16   120 150 E3  
E穴なしRNKT16   120 150 EN  
ボックス
穴加工サービス
RNKT16 PS 120 150 EN WB□□□□□□□□□□
※ボックス穴加工サービスをご利用いただく場合、E穴は「EN」をご選択ください
納期に関するお断り
本商品の稼動日は土曜・祝日を含みません。
詳細な出荷日はWOS(Web Order System)にてご確認ください。
お値引き
10面以上
5%

【E穴サイズ表】

四隅の取り付け用穴(E穴)加工サイズは下表より選択して下さい。
記号E3E4E5E6E8E10EN
サイズφ3.2φ4.2φ5.2φ6.2φ8.5φ10.5穴なし

外形図

(単位:mm)

型番リスト

型番
本体板厚(mm)
四隅取付用穴径(E穴)
寸法 横 W(mm)
寸法 縦 H(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.6
3 ~ 10
50 ~ 800
50 ~ 1000
10

1個

-( - )

3日目

1.6
なし
50 ~ 800
50 ~ 1000
10

1個

-( - )

3日目

2.3
3 ~ 10
50 ~ 800
50 ~ 1000
10

1個

-( - )

3日目

2.3
なし
50 ~ 800
50 ~ 1000
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・盤内の機器取付けパネル
・無塗装で、錆にくい材質です。
・電気抵抗が低く、導電性があります。

(i)ご注意

  • 2024年2月26日以降初めて「ボックス穴加工サービス」をご利用されるお客様につきましてはキャッシュクリア実施後、ご利用をお願いいたします。(キャッシュクリア方法はこちら
  • ボックス穴加工サービスをご利用いただく場合はE穴を「なし」と指定してください。
  • 本商品は無塗装品のため、一部バリや加工傷が残ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
  • 外形寸法公差はJISB0408「金型プレス加工品の普通寸法公差」C級を採用しております。
  • 商品画像(材質:ステンレス)は、イメージとなります。
    実際の商品とは材質、色あいが異なりますのでご注意ください。
 
大口注文もお任せください!
20個までの数量は、即見積・即注文可能!
 
【ココが特長】
●無塗装で、錆にくい材質です。
●電気抵抗が低く、導電性があります。
ご注意
・塗装がないためベンダーの折り曲げ痕がみえる場合があります
・加工断面は時間の経過により黒変色することがあります
・高耐食溶融めっき鋼板は特性上、溶接加工には向きません
・ステンレスタイプのヘアラインの向きは指定できません
・四隅の取り付け用穴加工(E穴)はE穴サイズ表よりご選択ください
 

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【穴加工無料】無塗装パネル平型 高耐食溶融めっき鋼板 RNKT

【穴加工無料】無塗装パネル平型 高耐食溶融めっき鋼板 RNKT

    【穴加工無料】無塗装パネル2方向浅曲げ 高耐食溶融めっき鋼板 RNKTD

    【穴加工無料】無塗装パネル2方向浅曲げ 高耐食溶融めっき鋼板 RNKTD

      【穴加工無料】無塗装パネル4方向深曲げ 高耐食溶融めっき鋼板 RNKTQ

      【穴加工無料】無塗装パネル4方向深曲げ 高耐食溶融めっき鋼板 RNKTQ

        【穴加工無料】無塗装パネル2方向深曲げ 高耐食溶融めっき鋼板 RNKDA

        【穴加工無料】無塗装パネル2方向深曲げ 高耐食溶融めっき鋼板 RNKDA

          【穴加工無料】無塗装パネル平型 ステンレス RUK

          【穴加工無料】無塗装パネル平型 ステンレス RUK

            【穴加工無料】無塗装パネル2方向深曲げ ステンレス RUKDA

            【穴加工無料】無塗装パネル2方向深曲げ ステンレス RUKDA

              【穴加工無料】無塗装パネル2方向浅曲げ ステンレス RUKD

              【穴加工無料】無塗装パネル2方向浅曲げ ステンレス RUKD

                【穴加工無料】無塗装パネルL型 ステンレス RULP

                【穴加工無料】無塗装パネルL型 ステンレス RULP

                  塗装パネルN型 スチール

                  塗装パネルN型 スチール

                    【穴加工無料】塗装パネル平型 スチール

                    【穴加工無料】塗装パネル平型 スチール

                      【穴加工無料】塗装パネルL型 スチール

                      【穴加工無料】塗装パネルL型 スチール

                        【穴加工無料】塗装パネルカバー型 スチール

                        【穴加工無料】塗装パネルカバー型 スチール

                          塗装パネル分割カバー型 スチール

                          塗装パネル分割カバー型 スチール

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            材質 高耐食溶融めっき鋼板 高耐食溶融めっき鋼板 高耐食溶融めっき鋼板 高耐食溶融めっき鋼板 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            特徴 溶接加工不向き 溶接加工不向き 溶接加工不向き 溶接加工不向き ヘアライン ヘアライン ヘアライン ヘアライン - - - - -
                            塗装・表面処理 無塗装 無塗装 無塗装 無塗装 無塗装 無塗装 無塗装 無塗装 - - - - -

                            【穴加工無料】無塗装パネル平型 高耐食溶融めっき鋼板 RNKTのレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 8件のレビュー
                            制御ボックス中板として
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/31
                            制御ボックス中板として使用しています。穴加工無料の為、工数削減になっています。切断面が錆びて来るのでペイントマーカー(ぎんいろ)でタッチアップしています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の天板、架台の底板など
                            評価 4.0満足度:4.02016/06/08
                            良い点はこの価格で、素材、表面処理などは充分なものでお勧め出来ます。穴位置の自由度は汎用性があって満足出来ます。
                            悪い点というか改善していただきたいのはエッジがきつくて手を損傷しそうな感じでした。結果、メッキが剥がれるのを覚悟して、やすりで追加工すべきか検討中です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            磁石を付かせたい装置パネルの一部として
                            評価 3.0満足度:3.02024/06/05
                            安くて助かるんですが端面のバリが取れてなく鋭利で危険です。自分でヤスリ掛けするわけですが当然メッキも剥がれて錆びそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            日東boxの中板基板として
                            評価 2.0満足度:2.02023/02/10
                            日東BOXの中板基板が重いので、本品1.6tを穴加工して取替て使用してます。が…毎度の事ですが、M4タップが切れてない箇所が非常に多くバリもひどいです。入荷後、タップをさらってます。又、裏面であれば傷はよいのですが、表面に傷が多く、保護シートもありません。以前にも、お話したのですが、改善されていないようです。粗悪品ですので、理解のうえ注文する事が望ましいので、注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度ご不便をおかけしており、誠に申し訳ございません。
                            バリにつきましては、改善を進めてまいります。一方、加工前傷は含め、現状表面傷は発生してしまいます。表面傷につきましては予めご了承ください。
                            タップが切れていない点については、加工時にも細かく検査を実施しております。
                            ご購入品にて不具合等ございましたら、お手数をお掛けしますが弊社までお問合せください。
                            今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。何卒宜しくお願い申し上げます。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕切り
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/05
                            装置の仕切りに使用しました、
                            価格も安く、納期も早く助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 穴加工の指定方法を教えて下さい。
                            A
                            下記URLををご参照ください。
                            https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/box/
                            Q Web設計ボックスサイトの使用方法を教えてください。
                            A
                            下記URLををご参照ください。
                            https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/box/
                            Q 図面が手元にありますが、どこに送信すればよいですか?
                            A
                            申し訳ございません。Rシリーズの穴加工はメール、またはFAXでのお見積をお受けしておりません。Web設計ボックスサイトをご利用ください。

                            汎用パネル(穴加工対応品)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました