(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光(バリュー品)

押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光(バリュー品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,339円
税込単価
1,473円

お得な価格の非照光式押しボタンスイッチです。形状3タイプ、4色をご用意。

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • CE対応
  • TUV
  • CCC

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型番
MPB2CFM10DR
 
1個単位
型番形状素材操作部動作機能構成構造保護
構造
取得規格端子
基本型番cULVDETUVCECCCPSE
MPB2CFM10DR


G


W


Y
丸平形金属φ28.8モメンタリ1a分離式IP65M3.5
端子
MPB2CFM11D1a1b
MPB2CFA10Dオルタネイト1a
MPB2CFA11D1a1b
MPB2CPM10D丸突形φ28.8モメンタリ1a
MPB2CPM11D1a1b
MPB2CPA10Dオルタネイト1a
MPB2CPA11D1a1b
MPB2MM10Dキノコφ40モメンタリ1a
MPB2MM11D1a1b
MPB2MA10Dオルタネイト1a
MPB2MA11D1a1b

概要仕様

詳細仕様
定格絶縁定格通電定格使用定格使用電流LED定格 AC/DC使用温度範囲絶縁抵抗耐電圧AC1分間耐久性(万回以上)質量(g)
同極端子の間異極端子の間機械的電気的
電圧(Ui)電流(lth)電圧(Ue)交流AC-12直流DC-1324Vモメンタリオルタネイト
600V10A120V10A1.1A13-14mA-25~+55℃100MΩ以上25002500100101033.1-59.8
240V6A0.55A
380V2A-
 

パネル加工図

丸平形丸突形キノコ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光(バリュー品):関連画像押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光(バリュー品):関連画像押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光(バリュー品):関連画像
 

外形図

MPB2CF*10DMPB2CP*10DMPB2M*10D
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光(バリュー品):外形図押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光(バリュー品):外形図押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光(バリュー品):外形図
MPB2CF*11DMPB2CP*11DMPB2M*11D
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光(バリュー品):外形図押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光(バリュー品):外形図押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光(バリュー品):外形図

接点構成
端子番号接点構成
11b
2
31a
4
×1+
×2-

取付穴加工図
丸平形丸突形キノコ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光(バリュー品):関連画像押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光(バリュー品):関連画像押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光(バリュー品):関連画像

型番リスト

型番
形状
接点構成
押しボタン動作
ボタン色
代表規格
寸法 縦(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
電流容量 AC220Vの時(A)
電流容量 DC110Vの時(A)
その他規格(VDE)
カバー(有無)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPB2MA11D-R

キノコ
1a / 1b
オルタネイト
PSE / CUL / CCC
44
30
62
-
-
-
10

1個

1,339( 1,473円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

お得な価格の非照光式押しボタンスイッチです。形状3タイプ、4色をご用意。

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
【ココが特長】
お得な価格の非照光式押しボタンスイッチです。
●簡単に脱着ができます
●短胴型タイプです。
●海外規格No.は P213参照
●Y端子推奨
■同等品情報
こちら」もご検討ください。
ご注意
写真は代表例で実物ではありません。

技術情報

技術情報

カタログ

 

Loading...

MPB2MA11D-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光(バリュー品)の型番MPB2MA11D-Rのページです。
型番MPB2MA11D-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光(バリュー品)

押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光(バリュー品)

    押しボタンスイッチ(照光タイプ) A30NLシリーズ

    押しボタンスイッチ(照光タイプ) A30NLシリーズ

      Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

      Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

        押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光

        押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光

          φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ

          φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ

            押しボタンスイッチ(非照光タイプ)A30NNシリーズ

            押しボタンスイッチ(非照光タイプ)A30NNシリーズ

              押しボタンスイッチ 取付穴Φ30 照光

              押しボタンスイッチ 取付穴Φ30 照光

                押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光

                押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光

                  HWシリーズ 押しボタンスイッチ

                  HWシリーズ 押しボタンスイッチ

                    押しボタンスイッチ 取付穴Φ30 非照光

                    押しボタンスイッチ 取付穴Φ30 非照光

                      Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエット 押ボタンスイッチ

                      Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエット 押ボタンスイッチ

                        押しボタンスイッチ(非照光タイプ)A22NNシリーズ

                        押しボタンスイッチ(非照光タイプ)A22NNシリーズ

                          メーカー ミスミ オムロン IDEC ミスミ IDEC オムロン ミスミ ミスミ IDEC ミスミ IDEC オムロン
                          通常価格 1,339円 1,739円 1,810円 1,190円 1,240円 746円 1,610円 428円 510円 568円 900円 417円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          種類 非照光式押しボタン 照光式押しボタン セレクタ押しボタン 照光式押しボタン - 非照光式押しボタン 照光式押しボタン 非照光式押しボタン - 非照光式押しボタン - 非照光式押しボタン
                          ガード付き - - - - -
                          端子形状 ねじ端子 - ねじ端子 - ねじ端子 - ねじ端子 ねじ端子 - ねじ端子 ねじ端子 -
                          取付穴 φ22 φ30.5 φ22.3 - - φ30.5 φ30 φ22 φ22.3 - φ22.3 φ22.3/25.5共用
                          保護機能(耐環境性) IP65 IP65 - IP65 - IP65防油 - IP65防油 IP65

                          押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光(バリュー品)のレビュー

                          評価 3.7 平均満足度:3.7 7件のレビュー
                          スイッチ
                          評価 1.0満足度:1.02018/03/13
                          掲載されている写真と異なる製品で、本体とスイッチ部分を取り付けるのにバーを引っ張り上げるるようになっているため折れてしまい使い物にならなかった。買いなおしたが同じものを送ってきてどうしようもない状況です。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          機器の改造
                          評価 5.0満足度:5.02021/08/30
                          機器のギヤモーターをブレーキ付モーターに変更する際に使用しました。
                          取付は簡単で、馴染みもよかったです。
                          しっかりとしていて、性能も良好です。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          操作盤の修理
                          評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                          接触が悪くなったスイッチの交換の為に購入した。
                          古い設備で使用頻度が高く無い為、コスト優先で選定を行った。
                          しっかりとした作りで、特に問題なく動作している。
                          継続して購入してもよさそうです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          マシニングのスイッチの取替
                          評価 3.0満足度:3.02019/07/24
                          カタログにはY端子奨励と成ってますが、ビスが外れない構造になっており、Y端子しか使用出来ない。
                          Y端子専用として欲しかった。
                          スイッチとしては問題無かった

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          操作盤のスイッチ交換
                          評価 5.0満足度:5.02019/01/13
                          使用していた操作盤のスイッチが壊れたのでこちらのスイッチに交換
                          説明書はありませんがこの手の商品を注文する方には不要でしょう
                          安いですが見た目もよく満足です

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 他にはどんなスイッチを取り扱っていますか?
                          A
                          ●ミスミでは、様々なサイズ・タイプのスイッチを取り扱っております。ミスミブランド品のスイッチについては、下記をご参考ください。
                          https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/select/switch01.html

                          押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました