(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)

ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 値下げ
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
2,556円 ~ 3,900円
税込価格
2,812円 ~ 4,290円

【用途】単相電源ラインからのノイズ侵入防止対策【特長】・セルフアップネジ、開閉...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • CSA

(i)ご注意

  • ノイズフィルタは汎用インバータとモータ間には使用できません。
  • 漏電ブレーカ選定の際には、ノイズフィルタの漏洩電流を考慮して選定をしてください。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型式
ENF-RSEN-2006
型式回路構成定格電流形状
(取付方法)
ENF-RSEN-2006単相6A標準(直付)
ENF-RSEN-2006DDINレール取付
ENF-RSEN-201010A標準(直付)
ENF-RSEN-2010DDINレール取付
ENF-RSEN-202020A標準(直付)
ENF-RSEN-2020DDINレール取付
ENF-RSEN-203030A標準(直付)
ENF-RSEN-2030DDINレール取付

概要仕様

※1段目の型式をご注文いただくと、2段目記載のメーカー型式にて商品をお届けします。商品仕様の変更はございません。
型式標準ENF-RSEN-2006ENF-RSEN-2010ENF-RSEN-2020ENF-RSEN-2030
DINレール取付ENF-RSEN-2006DENF-RSEN-2010DENF-RSEN-2020DENF-RSEN-2030D
メーカ型式標準RSEN-2006RSEN-2010RSEN-2020RSEN-2030
DINレール取付RSEN-2006DRSEN-2010DRSEN-2020DRSEN-2030D
回路構成単相
定格電圧(AC/DC)250V
定格電流(AC/DC)6A10A20A30A
耐電圧AC2500V 1分間 at 20℃,65%RH:ライン-アース間
絶縁抵抗100MΩ min. DC500V at 20℃,65%RH:ライン-アース間
漏洩電流1.0mA max.
直流抵抗110mΩ max.40mΩ max.10mΩ max.6mΩ max.
減衰量保証帯域
25dB保証
コモンモード0.1~10MHz0.2~20MHz0.4~30MHz2~30MHz
ディファレンシャルモード0.2~30MHz0.2~30MHz0.3~30MHz0.4~30MHz
動作環境温度:−25~+85℃、15~85%RH(結露なきこと)
安全規格UL1283,CSA C22.2 No.8,EN60939
質量標準230g230g230g230g
DINレール取付260g260g260g260g
・この製品は、販売:ミスミ/製造元:TDK(株)です。
・ディファレンシャルモード(対称波)成分とコモンモード(非対称波) 成分をそれぞれ単独に測定するために回路中のバルンには切替スイッチ がついています。
回路図
詳細はメーカーホームページの共通取扱説明書にてご確認いただけます。>>こちら

外形図

 (単位:mm)
ENF-RSEN-2006/2010/2020/2030ENF-RSEN-2006D/2010D/2020D/2030D
ノイズフィルタ(単相、低背タイプ):外形図ノイズフィルタ(単相、低背タイプ):外形図

回路図

ノイズフィルタ(単相、低背タイプ):関連画像
パルス減衰量測定方法
コモンモード(非対称波)成分測定回路


ディファレンシャルモード(対称波)成分測定回路

概要仕様

減衰量周波数特性

ENF-RSEN-2006
ENF-RSEN-2010
ENF-RSEN-2020
ENF-RSEN-2030

ディレーティング

ノイズフィルタ(単相、低背タイプ):関連画像

関連商品

組み込みスイッチング電源
(DC24V出力_15W~648W対応)
スイッチング電源
(DINレール取付、DC24V出力)
ESP10ESP20

型番リスト

型番
定格電流(A)
取付方法
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
ネジ止め
52
87
35

1個

2,943( 3,237円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
DINレール
52
98
43.4

1個

2,900( 3,190円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
ネジ止め
52
87
35

1個

2,556( 2,812円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
DINレール
52
98
43.4

1個

3,500( 3,850円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
ネジ止め
52
87
35

1個

3,290( 3,619円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
DINレール
52
98
43.4

1個

3,900( 4,290円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
ネジ止め
52
87
35

1個

2,757( 3,033円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
DINレール
52
98
43.4

1個

3,690( 4,059円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
単相電源ラインからのノイズ侵入防止対策
【特長】
・セルフアップネジ、開閉式カバーにより作業性向上
・DINレール取付タイプもラインナップ

(i)ご注意

  • ノイズフィルタは汎用インバータとモータ間には使用できません。
  • 漏電ブレーカ選定の際には、ノイズフィルタの漏洩電流を考慮して選定をしてください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)

ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)

    ノイズフィルタ(三相、低背タイプ)

    ノイズフィルタ(三相、低背タイプ)

      ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ)

      ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ)

        NAPシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・外部パルス電圧減衰)

        NAPシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・外部パルス電圧減衰)

          ノイズフィルタ 三相入力タイプ(1段フィルタ) TAHシリーズ(4-30A)

          ノイズフィルタ 三相入力タイプ(1段フィルタ) TAHシリーズ(4-30A)

            NACシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・低域減衰)

            NACシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・低域減衰)

              ノイズフィルタ(三相、高減衰タイプ)

              ノイズフィルタ(三相、高減衰タイプ)

                高電圧パルス対応のコンパクトな小型汎用タイプ RSALシリーズ

                高電圧パルス対応のコンパクトな小型汎用タイプ RSALシリーズ

                  NAHシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・超低域高減衰)

                  NAHシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・超低域高減衰)

                    ノイズフィルタ三相入力タイプ (汎用・1段フィルタ) TACシリーズ

                    ノイズフィルタ三相入力タイプ (汎用・1段フィルタ) TACシリーズ

                      電源ライン用EMCフィルタ RSHNシリーズ

                      電源ライン用EMCフィルタ RSHNシリーズ

                        NBHシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・広帯域減衰)

                        NBHシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・広帯域減衰)

                          小型・外部インパルスコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ) EAPシリーズ

                          小型・外部インパルスコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ) EAPシリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ コーセル コーセル コーセル ミスミ TDKラムダ コーセル コーセル TDKラムダ コーセル コーセル
                            通常価格 2,556円 6,641円 3,500円 2,114円 9,386円 2,071円 22,371円 1,871円 3,243円 5,301円 - 3,743円 1,990円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            回路構成 単相 三相 単相 単相 三相 単相 三相 単相 単相 三相 単相 単相 単相
                            結線方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め - ねじ止め ねじ止め 端子台 ねじ止め ねじ止め
                            代表規格 UL / CSA UL UL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL UL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA - UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA

                            ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            コントローラの電源ノイズ対策に
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/08
                            PLCやIAIのコントローラの電源ノイズ対策に、このENF-RSEN-2006Dを使用しています。一次側はAC200Vで、二次側をねじってDC電源に接続して使っています。実績のある商品で、満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御機器の入力保護
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/09
                            部品がDINレールに取付出来るので便利です。同じ容量のものでは他社より安いと思います、但し、サイズは少し大きいかも知れません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            周波数測定
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/19
                            周波数測定はバラツキが多く測定誤差が出てきやすい。ノイズフィルターを入れると改善することを確認した。正確な測定をしたいなら入れた方が良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノイズフィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました