(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SZTZSR20-5
ジッパーチューブ(アルミ箔シールド) ジッパーチューブ(シールド)

ジッパーチューブ(アルミ箔シールド) SZTZSR20-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,954円
税込単価
5,449円

【ココが特長】●難燃性塩化ビニルシートにアルミ箔を付加したシールドジッパーチュ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • EMI対策
  • 固定方式:
    ジッパー
  • シールド対応:
    あり
  • 用途・特殊機能:
    難燃
  • 色:
    グレー
  • 工具使用:
    あり
  • 材質:
    シート部:難燃性軟質塩化ビニル+PETフィルム+アルミ箔、ジッパー部:半硬質難燃性塩化ビニル、縫製糸:ナイロン、アース用編組線:錫メッキ軟銅線
  • 使用温度範囲(℃):
    -15~60
  • 厚み(mm):
    0.24(全体)、0.01(アルミ箔)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【推奨代替品のご案内】
    SZTZS*-*商品は在庫限りで終了いたします。
    推奨代替品はRoHS2.0対応品のSZTZSR*-*になります。仕様は同一ですが、表面の黒色が若干薄くグレーがかる可能性があります。
  • RoHS6⇒RoHS10 に伴い表面色が 黒⇒グレー となっております。

型番

SZTZSR20-5 解除

Loading...

SZTZSR20-5 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式-全長
SZTZSR20-5
                     (mm)
型式製品幅
(±5)
有効幅
(±5)
重量
(g/m)
全長
タイプ内径φ(mm)
SZTZSR20887665.45 (m)
10 (m)
25 (m)※
251049270.9
3012211077
4015113986.9
5018217097.4
70245233118.8
[ ! ] ※25mは巻きとなります。
[ ! ] 巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。
[ ! ] はさみ等の切断工具をお使い頂き、任意長さで切断可能です。

概要仕様

使用例

ジッパーチューブ(アルミ箔シールド):関連画像
[ ! ] 専用工具SZTZ-P(こちら>>)でジッパーを閉めます。
[ ! ] 使用後に取り外しや再使用はできない仕様となります。

シールド効果(電解)

ジッパーチューブ(アルミ箔シールド):関連画像
測定方法:関西電子工業振興センター方式(KEC法)
仕様
材質シート部難燃性軟質塩化ビニル
+PETフィルム+アルミ箔
ジッパー部半硬質難燃性塩化ビニル
縫製糸ナイロン
アース用編組線錫メッキ軟銅線
厚み全体0.24mm
アルミ箔0.01mm
使用温度範囲−15~60℃
色(シート外側)グレー

型番リスト

型番
内径(mm)
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SZTZSR20-5

20
5
10

1個

4,954( 5,449円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【ココが特長】
●難燃性塩化ビニルシートにアルミ箔を付加したシールドジッパーチューブ。
●専用工具を使用して高い嵌合強度が得られます。
●長尺の結束に最適。
●しっかりと密閉したい電線保護に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【推奨代替品のご案内】
    SZTZS*-*商品は在庫限りで終了いたします。
    推奨代替品はRoHS2.0対応品のSZTZSR*-*になります。仕様は同一ですが、表面の黒色が若干薄くグレーがかる可能性があります。
  • RoHS6⇒RoHS10 に伴い表面色が 黒⇒グレー となっております。
【ココが特長】
●難燃性塩化ビニルシートにアルミ箔を付加したシールドジッパーチューブ。
●専用工具を使用して高い嵌合強度が得られます。
●長尺の結束に最適。
●しっかりと密閉したい電線保護に最適。

カタログ

 

Loading...

SZTZSR20-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジッパーチューブ(アルミ箔シールド)の型番SZTZSR20-5のページです。
型番SZTZSR20-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジッパーチューブ(アルミ箔シールド)

ジッパーチューブ(アルミ箔シールド)

    マジックテープチューブ(アルミ箔シールド)

    マジックテープチューブ(アルミ箔シールド)

      ジッパーチューブ(編組シールド・可動部用)

      ジッパーチューブ(編組シールド・可動部用)

        マジックテープチューブ

        マジックテープチューブ

          マジックテープチューブ(銅箔シールド)

          マジックテープチューブ(銅箔シールド)

            ジッパーチューブ(銅箔シールド・工具レス)

            ジッパーチューブ(銅箔シールド・工具レス)

              ホック留めチューブ(遮熱・シールド)

              ホック留めチューブ(遮熱・シールド)

                ホック留めチューブ(銅箔シールド)

                ホック留めチューブ(銅箔シールド)

                  BP53-M ケーブルファスナー・マジックタイプ

                  BP53-M ケーブルファスナー・マジックタイプ

                    ホック留めチューブ(耐熱)

                    ホック留めチューブ(耐熱)

                      メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 日東工業 ミスミ
                      通常価格 4,954円 1,457円 3,273円 2,682円 2,438円 3,054円 3,828円 3,215円 19,798円 5,854円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      固定方式 ジッパー マジックテープ ジッパー マジックテープ マジックテープ ジッパー ホック(ボタン) ホック(ボタン) 面ファスナー ホック(ボタン)
                      シールド対応 あり あり あり なし あり あり あり あり - なし
                      用途・特殊機能 難燃 難燃 可動部対応 難燃 難燃 難燃 遮熱 その他 難燃 耐熱
                      グレー グレー シルバー グレー グレー
                      工具使用 あり なし あり なし なし なし なし なし なし なし

                      ジッパーチューブ(アルミ箔シールド)のレビュー

                      評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                      AC(200-400V)とDCライン間のノイズシールド
                      評価 3.0満足度:3.02018/08/22
                      素材の厚さ・丈夫さ・しなやかさとも満足できるものでしたが、ジッパーが工具なしで簡単に留めることができればもっと使いやすいのにと思います。
                      今回はジッパーを留めず、巻くだけでケーブルタイで固定しました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      SZTZSR20-10
                      SZTZSR20-25
                      SZTZSR25-10
                      SZTZSR25-25
                      SZTZSR25-5
                      SZTZSR30-10
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?内径
                      (mm)
                      全長
                      (m)

                      9,048円

                      ( 9,953円 )
                      1個 あり

                      9日目

                      102010

                      18,083円

                      ( 19,891円 )
                      1個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      102025

                      9,482円

                      ( 10,430円 )
                      1個 あり

                      9日目

                      102510

                      18,975円

                      ( 20,873円 )
                      1個 あり

                      9日目

                      102525

                      6,458円

                      ( 7,104円 )
                      1個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      10255

                      10,548円

                      ( 11,603円 )
                      1個 あり

                      9日目

                      103010

                      シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました