(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SZTHHR15-5
ホック留めチューブ(耐熱) ホックチューブ(トクシュ)

ホック留めチューブ(耐熱) SZTHHR15-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
6,566円
税込単価
7,223円

【ココが特長】●高温化での使用が可能な耐熱ホック留めチューブ。●ホック留めで工...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 難燃
  • 耐熱
  • 固定方式:
    ホック(ボタン)
  • シールド対応:
    なし
  • 用途・特殊機能:
    耐熱
  • 色:
    グレー
  • 工具使用:
    なし
  • 材質:
    シート部:ガラスクロス+チタン系耐熱繊維+シリコン系耐熱バインダ*UL94V-0相当品、ホック部:難燃性ナイロン*UL94V-0相当品
  • 厚み(mm):
    0.33

(i)ご注意

  • 【推奨代替品のご案内】
    SZTHH*-*商品は在庫限りで終了いたします。
    推奨代替品はRoHS2.0対応品のSZTHHR*-*になります。仕様は同一です。

型番

SZTHHR15-5 解除

Loading...

SZTHHR15-5 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式-全長
SZTHH50-5
・巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
■全長5m
型式全長(m)
タイプ内径φ(mm)
SZTHH105
15
20
25
30
40
50
70
100
■全長10m、30m(巻き)
型式全長(m)*
タイプ内径φ(mm)
SZTHH1010
15
20
25
30
40
50
70
100
1030
15
20
25
30
40
50
70
100
*30mは乱巻きになります。
■規格表 (mm)
型式製品幅
(±3)
ホック間ピッチ(±3)シート端~
ホック長さ
重量
(g/m)
タイプ内径Ф(mm)長手方向幅方向
SZTHH1072534220(オス側)
10(メス側)
41.0
15906049.1
201057555.9
251158560.4
3013010067.1
4016013080.6
5019016094.1
70255225123.4
100348318165.2

概要仕様

仕様
材質シート部ガラスクロス+チタン系耐熱繊維+シリコン系耐熱バインダ
*UL94V-0相当品
ホック部難燃性ナイロン *UL94V-0相当品
厚み0.33mm
使用温度範囲−20~150℃(シート部)
色(シート外側)グレー

型番リスト

型番
内径(mm)
全長(m)
使用温度範囲(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SZTHHR15-5

15
5
-20~150(シート部)
10

1個

6,566( 7,223円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【ココが特長】
●高温化での使用が可能な耐熱ホック留めチューブ。
●ホック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能。
●ホック留めの間から自由に電線取り出し・分岐が可能。
●内径φ100mm規格追加しました。

(i)ご注意

  • 【推奨代替品のご案内】
    SZTHH*-*商品は在庫限りで終了いたします。
    推奨代替品はRoHS2.0対応品のSZTHHR*-*になります。仕様は同一です。
【ココが特長】
●高温化での使用が可能な耐熱ホック留めチューブ。
●ホック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能。
●ホック留めの間から自由に電線取り出し・分岐が可能。
●内径φ100mm規格追加しました。

カタログ

 

Loading...

SZTHHR15-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホック留めチューブ(耐熱)の型番SZTHHR15-5のページです。
型番SZTHHR15-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホック留めチューブ(耐熱)

ホック留めチューブ(耐熱)

    ホック留めチューブ(アルミ箔シールド)

    ホック留めチューブ(アルミ箔シールド)

      ホック留めチューブ(銅箔シールド)

      ホック留めチューブ(銅箔シールド)

        ジッパーチューブ(銅箔シールド・工具レス)

        ジッパーチューブ(銅箔シールド・工具レス)

          マジックテープチューブ(銅箔シールド)

          マジックテープチューブ(銅箔シールド)

            ホック留めチューブ

            ホック留めチューブ

              ホックチューブ(透明)

              ホックチューブ(透明)

                マジックテープチューブ(アルミ箔シールド)

                マジックテープチューブ(アルミ箔シールド)

                  メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                  通常価格 5,854円 4,529円 3,215円 3,054円 2,438円 1,949円 2,562円 1,457円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                  固定方式 ホック(ボタン) ホック(ボタン) ホック(ボタン) ジッパー マジックテープ ホック(ボタン) ホック(ボタン) マジックテープ
                  シールド対応 なし あり あり あり あり なし なし あり
                  用途・特殊機能 耐熱 難燃 その他 難燃 難燃 難燃 その他 難燃
                  グレー グレー - 透明 グレー
                  工具使用 なし なし なし なし なし なし なし なし

                  ホック留めチューブ(耐熱)のレビュー

                  評価 4.8 平均満足度:4.8 6件のレビュー
                  溶接部での電線保護
                  評価 5.0満足度:5.02017/11/29
                  耐熱温度それなりに高く、施工性が良く値段もお手頃なので重宝しております。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  機械部品用
                  評価 5.0満足度:5.02023/04/28
                  溶接治具配管保護に使用しました。
                  後付けで取り付けることができるので
                  満足です。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  社内設備用
                  評価 4.0満足度:4.02022/09/30
                  この商品は社内設備の油圧ホースを束ねるために使用しています。油圧ホースの結束のために使用しているのですが、耐熱性もありますし、ホック留めチューブなので工具等も不要ですし、脱着は簡単で使いやすいです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  溶接治具の配線保護に使用
                  評価 5.0満足度:5.02022/04/14
                  値段も安く取り回しもよいので重宝しております。
                  損傷したらホック式なので新しいものとすぐに交換できるところも良いです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  盤内小電力配線用
                  評価 5.0満足度:5.02019/03/22
                  盤扉の表示器の配線用に使用。配線後にまとめることができるので作業性が高い。適度な張り感で扉の開閉にも影響はない。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SZTHHR100-10
                  SZTHHR100-30
                  SZTHHR100-5
                  SZTHHR20-10
                  SZTHHR20-30
                  SZTHHR20-5
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?内径
                  (mm)
                  全長
                  (m)
                  使用温度範囲
                  (℃)

                  27,278円

                  ( 30,006円 )
                  3個 あり

                  9日目

                  1010010-20~150(シート部)

                  76,511円

                  ( 84,162円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  1010030-20~150(シート部)

                  17,061円

                  ( 18,767円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  101005-20~150(シート部)

                  12,531円

                  ( 13,784円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  102010-20~150(シート部)

                  30,859円

                  ( 33,945円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  102030-20~150(シート部)

                  7,327円

                  ( 8,060円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  10205-20~150(シート部)

                  シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました