(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SZTHBR30-5
ホック留めチューブ ホックチューブ

ホック留めチューブ SZTHBR30-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,162円
税込単価
2,378円

【ココが特長】工具不要で簡単に電線保護ができるホック留めチューブ。●難燃性塩化...

詳細情報を確認する

  • 固定方式:
    ホック(ボタン)
  • シールド対応:
    なし
  • 用途・特殊機能:
    難燃
  • 工具使用:
    なし
  • 材質:
    シート部:PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル*UL94VTM-0相当品、ホック部:難燃性ポリアセタール(UL94HB)
  • 使用温度範囲(℃):
    -15~60
  • 厚み(mm):
    0.34

(i)ご注意

  • 【推奨代替品のご案内】
    SZTHB*-*、SZTHG*-*商品は在庫限りで終了いたします。
    推奨代替品はRoHS2.0対応品のSZTHBR*-*、SZTHGR*-*になります。仕様は同一です。

型番

SZTHBR30-5 解除

Loading...

SZTHBR30-5 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式-全長
SZTHB20-5
 
■全長50m(巻き)
型式全長(m)
タイプ内径φ(mm)
SZTHB1050
(黒)15
 20
SZTHG25
(グレー)30
 40
 50
 70
 100
■全長5m、10m
型式全長(m)
タイプ内径φ(mm)
SZTHB105
(黒)15
 20
SZTHG25
(グレー)30
 40
 50
 70
 100
 1010
 15
 20
 25
 30
 40
 50
 70
 100
■規格表 (mm)
型式製品幅
(±5)
ホック間ピッチ(±3)シート端~
ホック長さ
重量
(g/m)
タイプ内径φ(mm)長手方向幅方向
SZTHB
(黒)

SZTHG
(グレー)
105753371034.6
15755542.3
20907048.7
251008053.0
301159559.5
4014612672.8
5017515585.3
70241221113.6
100333313153.2

概要仕様

使用例

ホック留めチューブ:関連画像
仕様
材 質シート部PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル
*UL94VTM-0相当品
ホック部難燃性ポリアセタール(UL94HB)
厚み0.34mm
使用温度範囲-15~60℃
色(シート外側)黒、グレー

型番リスト

型番
内径(mm)
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SZTHBR30-5

30
5
10

1個

2,162( 2,378円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【ココが特長】
工具不要で簡単に電線保護ができるホック留めチューブ。
●難燃性塩化ビニル製のホック留めチューブです。
●ホック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能。
●色は黒、グレーの2色から選択可能。
●ホック留めの間から自由に電線取り出し・分岐が可能。

(i)ご注意

  • 【推奨代替品のご案内】
    SZTHB*-*、SZTHG*-*商品は在庫限りで終了いたします。
    推奨代替品はRoHS2.0対応品のSZTHBR*-*、SZTHGR*-*になります。仕様は同一です。
【ココが特長】
工具不要で簡単に電線保護ができるホック留めチューブ。
●難燃性塩化ビニル製のホック留めチューブです。
●ホック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能。
●色は黒、グレーの2色から選択可能。
●ホック留めの間から自由に電線取り出し・分岐が可能。

カタログ

 

Loading...

SZTHBR30-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホック留めチューブの型番SZTHBR30-5のページです。
型番SZTHBR30-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホック留めチューブ

ホック留めチューブ

    ホック留めチューブ(耐熱)

    ホック留めチューブ(耐熱)

      ホック留めチューブ(遮熱・シールド)

      ホック留めチューブ(遮熱・シールド)

        ホックタイプの保護用HBチューブ

        ホックタイプの保護用HBチューブ

          ホックチューブ(透明)

          ホックチューブ(透明)

            ホックチューブ HTN-R型

            ホックチューブ HTN-R型

              ホックチューブ HTN型

              ホックチューブ HTN型

                マジックテープチューブ

                マジックテープチューブ

                  スナップチューブ 小箱入りタイプ

                  スナップチューブ 小箱入りタイプ

                    ジッパーチューブ(編組シールド・可動部用)

                    ジッパーチューブ(編組シールド・可動部用)

                      ホック留めチューブ(アルミ箔シールド)

                      ホック留めチューブ(アルミ箔シールド)

                        ホックチューブ HTY型

                        ホックチューブ HTY型

                          マジックチューブ

                          マジックチューブ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ デンカエレクトロン ミスミ 篠原電機 篠原電機 ミスミ 興和化成 ミスミ ミスミ 篠原電機 興和化成
                            通常価格 1,949円 5,854円 3,828円 464円 2,562円 8,836円 8,188円 2,682円 7,340円 3,273円 4,529円 104,092円 10,385円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            固定方式 ホック(ボタン) ホック(ボタン) ホック(ボタン) ホック(ボタン) ホック(ボタン) ホック(ボタン) ホック(ボタン) マジックテープ ホック(ボタン) ジッパー ホック(ボタン) ホック(ボタン) マジックテープ
                            シールド対応 なし なし あり なし なし なし なし なし なし あり あり なし なし
                            用途・特殊機能 難燃 耐熱 遮熱 その他 その他 難燃 難燃 難燃 難燃 可動部対応 難燃 難燃 難燃
                            工具使用 なし なし なし なし なし なし なし なし なし あり なし なし なし
                            材質 シート部:PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル*UL94VTM-0相当品、ホック部:難燃性ポリアセタール(UL94HB) シート部:ガラスクロス+チタン系耐熱繊維+シリコン系耐熱バインダ*UL94V-0相当品、ホック部:難燃性ナイロン*UL94V-0相当品 シート部:ガラス繊維+シリコンコート+アルミ箔/ホック部:SUS - シート部:透明軟質塩化ビニル/ホック部:難燃性ポリアセタール(UL94HB) - - シート部:PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール*UL94VTM-0相当品、マジックテープ部:ポリエステル - シート部:PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール、ジッパー部:半硬質難燃性塩化ビニール シート部:PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル+PETフィルム+アルミ箔、ホック部:ポリアセタール、縫製糸:ナイロン、アース用編組線:錫メッキ軟銅線 - -

                            ホック留めチューブのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 24件のレビュー

                            高評価レビュー

                            配線をまとめる為に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/10
                            配線を纏める為に購入しました。やり直しができること、好きな長さで使用できることがとても良かったです、曲げには少し弱い気もしました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線をまとめる為に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/10
                            配線を纏める為に購入しました。やり直しができること、好きな長さで使用できることがとても良かったです、曲げには少し弱い気もしました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線の保護
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/01
                            急な改造工事だったのですがすぐに入手できたのでたすかりました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線まとめ
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/11
                            配線をまとめるため使用したがホックになっているので簡単にできました。ハサミで切ることができるので長さが調整できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケーブル這いまわしに
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/28
                            裸のままでケーブルのコネクタ部を露出させてはいけない、もしくは、長くケーブル露出をさせてはいけないお客様の時に使用しています。好きな長さでカットできるので、とても便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線のまとめ
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/21
                            盤内外の配線のまとめに使用しています。
                            付け外ししやすいので、配線の変更時にとても楽です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SZTHBR100-10
                            SZTHBR100-5
                            SZTHBR100-50
                            SZTHBR30-50
                            SZTHBR40-10
                            SZTHBR40-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内径
                            (mm)
                            全長
                            (m)

                            6,611円

                            ( 7,272円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1010010

                            3,668円

                            ( 4,035円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101005

                            27,561円

                            ( 30,317円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1010050

                            15,160円

                            ( 16,676円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            103050

                            4,190円

                            ( 4,609円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            104010

                            2,368円

                            ( 2,605円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10405

                            シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました