(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RQ-MS16-16
樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ接続用) プラスチィクチューブコネクタ

樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ接続用) RQ-MS16-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
926円
税込単価
1,019円

RFシリーズ保護管用MSコネクタ接続用コネクタIP67保護構造

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • IEC
  • IP67
  • 色:
  • 材質:
    6ナイロン
  • 材質詳細:
    6ナイロン UL94V-0
  • 使用温度範囲(℃):
    −30~100
  • 適合規格:
    IEC204 CDIN ED60204

型番

RQ-MS16-16 解除

Loading...

RQ-MS16-16 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ接続用):関連画像
公差±0.2
型式適合チューブ
商品ページ
コネクタシェル
サイズ
ネジサイズ最小内径
φA
最大外径
φB
全長
D
重量
(g)
RQ-MS12S-11RF-1110SL,12S5/8-24UNEF-2B12.523.641.771
RQ-MS14S-1114S3/4-20UNEF-2B84
RQ-MS16-16RF-16167/8-20UNEF-2B17.029.550.5141
RQ-MS18-16181-20UNEF-2B30.150.3160
RQ-MS20-22-1620,221 3/16-18UNEF-2B34.652.3197
RQ-MS20-22-21RF-2123.537.052.5204
RQ-MS24-28-2124,281 7/16-18UNEF-2B41.054.0219
RQ-MS24-28-29RF-2930.544.055.0240
RQ-MS32-29321 3/4-18UNS-2B49.056.0275
RQ-MS36-29362-18UNS-2B55.0291

概要仕様

樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ接続用):関連画像
材質 6ナイロン UL94V-0
使用温度範囲 ー30℃〜+100℃
適合規格 IEC204 CDIN ED60204
保護等級 IP67

型番リスト

型番
ネジサイズ
適合チューブ
コネクタシェルサイズ(Ф(mm))
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RQ-MS16-16

7/8-20UNEF-2B
RF-16
16
10

1個

926( 1,019円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

RFシリーズ保護管用MSコネクタ接続用コネクタ
IP67保護構造


RFシリーズ保護管用
MSコネクタ接続用コネク夕

●RFシリーズ商品ページフレキチェーブと組み合わせて使用するMS接続用コネク夕
●UL File No. E86359
●IP67保護構造

・MS接続用コネクタはMS互換型コネクタとシェルサイズが同じでも、ネジサイズが異なる場合があります。コネクタのネジサイズを充分ご確認の上、ご使用ください。
商品ページ以外のチューブとの接続はできません。

カタログ

 

RQ-MS16-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ接続用)の型番RQ-MS16-16のページです。
型番RQ-MS16-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ接続用)

樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ接続用)

    ミラレックスF用 カップリング

    ミラレックスF用 カップリング

      MSジョイントコネクタ

      MSジョイントコネクタ

        コネクタ (マシンフレキ2(エコノミータイプ)用) 防水型

        コネクタ (マシンフレキ2(エコノミータイプ)用) 防水型

          ビニルブッシング

          ビニルブッシング

            ミラレックスF用 コネクタ

            ミラレックスF用 コネクタ

              ワニグチ片サドル (兼用タイプ)

              ワニグチ片サドル (兼用タイプ)

                ミラレックスF用 斜めコネクタ(30°)

                ミラレックスF用 斜めコネクタ(30°)

                  2号コネクタ用 アダプター、異径アダプター

                  2号コネクタ用 アダプター、異径アダプター

                    ミラレックスF用 コネクタ クイック

                    ミラレックスF用 コネクタ クイック

                      カクフレキ用 予備管用フタ

                      カクフレキ用 予備管用フタ

                        曲がりコネクタ(45°) (ミラフレキMF用) 防水型

                        曲がりコネクタ(45°) (ミラフレキMF用) 防水型

                          樹脂製フレキチューブ コネクタ(ストレート)

                          樹脂製フレキチューブ コネクタ(ストレート)

                            メーカー ミスミ 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 ミスミ
                            通常価格 642円 1,321円 499円 390円 86円 1,656円 76円 2,436円 71円 1,743円 470円 628円 584円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            - - ミルキーホワイト - - -
                            材質 6ナイロン 樹脂 樹脂 - 樹脂 - PA6 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 6ナイロン
                            材質詳細 6ナイロン UL94V-0 - - - - - - - - - - - 6ナイロン UL94V-0
                            使用温度範囲(℃) −30~100 - - - - - - - - - - - −30~100
                            適合規格 IEC204 CDIN ED60204 - - - - - - - - - - - IEC204 CDIN ED60204

                            樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ接続用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RQ-MS12S-11
                            RQ-MS14S-11
                            RQ-MS18-16
                            RQ-MS20-22-16
                            RQ-MS20-22-21
                            RQ-MS24-28-21
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ネジサイズ 適合チューブ コネクタシェルサイズ
                            (Ф(mm))

                            642円

                            ( 706円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            105/8-24UNEF-2BRF-1110SL,12S

                            790円

                            ( 869円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            103/4-20UNEF-2BRF-1114S

                            981円

                            ( 1,079円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101/20UNEF-2BRF-1618

                            808円

                            ( 889円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1013/16-18UNEF-2BRF-1620,22

                            1,435円

                            ( 1,579円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1013/16-18UNEF-2BRF-2120,22

                            1,548円

                            ( 1,703円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1017/16-18UNEF-2BRF-2124,28

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました