フェニックスコンタクト製。オスコンタクトを内蔵した垂直取付用ヘッダー。
型番 | 芯数 | a |
MSTBVA2.5-2-GF-5.08 | 2 | 5.08 |
MSTBVA2.5-3-GF-5.08 | 3 | 10.16 |
MSTBVA2.5-4-GF-5.08 | 4 | 15.24 |
MSTBVA2.5-5-GF-5.08AU | 5 | 20.32 |
MSTBVA2.5-6-GF-5.08 | 6 | 25.40 |
MSTBVA2.5-7-GF-5.08 | 7 | 30.48 |
MSTBVA2.5-8-GF-5.08 | 8 | 35.56 |
MSTBVA2.5-9-GF-5.08 | 9 | 40.64 |
規格 | 定格電圧 | 定格電流 |
IEC/VDE | 250V | 12A |
UL | 300V | 10A |
CSA | 300V | 10A |
Loading...
フェニックスコンタクト製。オスコンタクトを内蔵した垂直取付用ヘッダー。
デバイスネット用樹脂製コネクタ共通仕様
定 格
項目 | VDE定格 | UL定格 | CSA定格 |
---|---|---|---|
定格電圧 | AC250V | AC300V | AC300V |
定格電流 | 12A | 10A | 10A |
適用電線 | AWG24~12 0.2~2.5mm2 |
AWG30~12 | AWG28~12 |
材 質
材質仕様 | プラグ側 | ソケット側 |
---|---|---|
金属部分 | ||
充電金属部 | リン青銅系銅合金 | リン青銅系銅合金 |
表面処理 | ※スズメッキ | ※スズメッキ |
絶縁材質 | ||
絶縁材質 | ポリアミド樹脂 | PBTP樹脂 |
色 | 緑色 | 緑色 |
絶縁材質の品質 | 合格 | |
温度表示(UL746B) | 125℃ | 140℃ |
動作状態における温度(IEC216-1) | ||
高温度 | 100℃ | 120℃ |
低温度 | −40℃ | −40℃ |
トラッキング特性(IEC 112/DIN VDE0303-1) |
CTI600 | CTI225 |
燃焼特性 | ||
UL94 | V2 | V0 |
IEC707 | FH2-20 |
レバー式コネクタ共通仕様
●ML-4500シリ−ズコネクタは従来工具が必要であったナイロン製小型コネクタと仕 様
定格 | DC300V-10A |
---|---|
耐電圧 | AC2000V(1分間) |
絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 |
接触抵抗(初期値) | 20mΩ以下 |
取得規格 | UL規格(フィールドワイヤリング対応)・C-UL規格・ TÜV規格(IEC61984) |
極数(P) | 2、3、4 |
主絶機材 | 本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:ナイロン66(UL94V-0) |
定格適合電線 | 単線:φ1.2mm(AWG16)、撚線1.25mm(2 AWG16) |
使用可能電線範囲 | 単線:φ0.4mm~φ1.6mm(AWG26~AWG14) |
撚線:0.2mm2~2.0mm(2 AWG24~AWG14) | |
標準剥き線長 | 10mm |
推奨適合工具 | マイナスドライバー ※ボタンを押し込めるものなら何でも可 |
MSTBV2.5-3-GF-5.08で型番確定
COMBICON ネジフランジ付きソケットヘッダー(垂直タイプ)の型番MSTBV2.5-3-GF-5.08のページです。
型番MSTBV2.5-3-GF-5.08に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MSTBV2.5-5-GF-5.08AU |
MSTBV2.5-7-GF-5.08 |
MSTBV2.5-9-GF-5.08 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 極数 |
---|---|---|---|---|---|---|
573円 ( 630円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 5 | |
1,198円 ( 1,318円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 7 | |
1,415円 ( 1,557円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 9 |