(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:171825-3-50P
EIコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)【50個入り】 EIコネクタ

EIコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ) 171825-3-50P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,710円
税込単価
1,881円

タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。オスコンタクト内蔵した2.5㎜ピッ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • CSA
  • TUV
  • 信号用
  • ハンダ
  • スズメッキ
  • 差し込み
  • コネクタシリーズ頭文字:
    D・E・F
  • D・E・F:
    EI
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス
  • 用途:
    ケーブル対基板
  • 許容電流(A):
    5
  • 許容電圧(V):
    250
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 接続方向:
    アングル
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    UL / TUV / CSA
  • 着脱方法:
    その他

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

171825-3-50P の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式
171825-2-50P
 
1パック単位50個入
型番芯数重量(g)
171825-2-50P20.2
171825-3-50P30.3
171825-4-50P40.4
171825-5-50P50.5
171825-6-50P60.6
171825-7-50P70.7
171825-8-50P80.8
171825-9-50P90.9
1-171825-0-50P101.0
1-171825-2-50P121.2
販売:ミスミ/製造元:TE(旧:Tyco Electronics)
EIコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ):関連画像 新価格 適用開始時期に関しては >>0101ページ

 

概要仕様

外形図
(単位:mm)
◆2芯◆3芯~12芯
EIコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ) 外形図1
適合基板厚=1.6mm
芯数(n)寸法(mm)
AB
35.07.5
47.510.0
510.012.5
612.515.0
715.017.5
817.520.0
920.022.5
1022.525.0
1225.030.0
EIコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ) 外形図1EIコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ) 外形図1

型番リスト

型番
極数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

171825-3-50P

3
10

1パック

50個入り

1,710( 1,881円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。オスコンタクト内蔵した2.5㎜ピッチ垂直取付用。1パック50個売り。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
【ココが特長】
オスコンタクト内蔵した2.5mmピッチ垂直取付用
●プリント基板へ垂直に取付けてソケットハウジングとの接続に
使用するオス(ピン)コンタクト内蔵のヘッダーです。
●ミスミではパック品販売の為、ミスミオリジナル型番での販売となります。
●製造元:タイコエレクトロニクス
【基本仕様】
定格電流:5A
定格電圧:AC250V以下
特性や材質は >>3442ページ
ご注意
・数量は50個/パックです。ご注意願います。
・組合せ相手は P378
・オス(ピン)コンタクトはあらかじめ内蔵されております。

共通仕様

EI

特長

●EIコネクタは各種電子機器の小型化に対応した、コンタクト間隔2.5mmピッチの小型ナイロンコネクタです。
●ハウジングには結合時のロッキング機構、誤挿入を防ぐ方向性、結合時のピッチずれを防ぐガイドなど、優れた機構が内蔵されています。
●中継タイプからプリント基板取付タイプまであり、幅広い用途への使用が可能です。
●EIコネクタ専用工具

共通仕様

材料/仕上

項目材料仕上
ハウジング66ナイロンUL94V-0級,自然色
コンタクト黄銅スズメッキ

適用電線

 AWG導体断面積(mm2被覆外径φ(mm)
サイズ30〜200.05〜0.521.0〜1.9

仕様

項目内容
定格電流2A以下(AWG30使用時),5A以下(AWG20使用時)
定格電圧AC250V以下(DC350V以下)
耐電圧AC750V/1分間
絶縁抵抗500MΩ以上/DC500V
接触抵抗10mΩ以下
使用温度−20℃〜+95℃(温度上昇は30℃以下)

最大許容温度について

この製品の最大許容温度は、ハウジングの最大許容温度、スズメッキコンタクトの最大許容温度により、−20℃〜+95℃の範囲とし、使用電流によるコンタクト部分の温度上昇分と使用環境による周囲温度の和により次式から算出されます。 最大許容温度=温度上昇+周囲温度この時の温度上昇は、個々の電線が30℃以下とし、電線サイズと種類及び電流値により図1より選んでください。つまり外気温が20℃であれば50℃に達するまでは電流を許容できるということになります。ただし芯数が増えるにしたがって温度上昇率は高くなりますので許容できる電流は少なくなります。ご注意ください。
図1 電流対温度上昇特性(単芯あたり)
EIコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ) 電流対温度上昇特

結合について

EIコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ) 結合について

カタログ

 

Loading...

171825-3-50Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EIコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)の型番171825-3-50Pのページです。
型番171825-3-50Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EIコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)

EIコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)

    EIコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ)

    EIコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ)

      EHコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ)

      EHコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ)

        NHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)

        NHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)

          5051/5045コネクタ ピンヘッダー

          5051/5045コネクタ ピンヘッダー

            NHコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ)

            NHコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ)

              VHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)

              VHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)

                XHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)

                XHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)

                  XHコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ)

                  XHコネクタ ピンヘッダー(水平取付タイプ)

                    PHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)

                    PHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)

                      EIコネクタ プラグハウジング

                      EIコネクタ プラグハウジング

                        EIコネクタ パネル取付用プラグハウジング

                        EIコネクタ パネル取付用プラグハウジング

                          NHコネクタ ソケットハウジング

                          NHコネクタ ソケットハウジング

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,555円 1,611円 854円 1,049円 1,357円 1,733円 950円 900円 6,415円 802円 1,026円 1,074円 656円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタシリーズ頭文字 D・E・F D・E・F D・E・F M・N・O 数字 M・N・O V・W・X V・W・X V・W・X P・Q・R D・E・F D・E・F M・N・O
                            D・E・F EI EI EH - - - - - - - EI EI -
                            適用ピン・コンタクト オス オス オス オス - オス オス オス オス オス オス オス -
                            用途 ケーブル対基板 ケーブル対基板 ケーブル対基板 ケーブル対基板 ケーブル対基板 ケーブル対基板 ケーブル対基板 ケーブル対基板 ケーブル対基板 ケーブル対基板 ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル
                            許容電流(A) 5 5 3 3 3 3 5 3 3 2 2 / 5 2 / 5 3

                            EIコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 3件のレビュー
                            制御機器内部の配線接続に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/03
                            以前は別業者で最低発注数500個/lotで購入していたのですが、ミスミさんで50個で手に入るようになり、必要な分だけで購入できて助かります。これで停滞在庫とならずにすみます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プリント基板とケーブルの接続に
                            評価 1.0満足度:1.02019/06/11
                            商品の不良なのか、梱包に問題があるのかわかりませんが、2個/50個がピンが曲がったり高さが不ぞろいだったりでした。China品質かも?

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様にご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、関係部門へもフィードバックし今後の商品開発の参考とさせて頂きます。今後とも忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作回路の部品
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/12
                            短納期で設計変更を最短で対応することができた。少量多品種扱いなのもとても便利

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-171825-0-50P
                            1-171825-2-50P
                            171825-2-50P
                            171825-4-50P
                            171825-5-50P
                            171825-6-50P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?極数

                            5,117円

                            ( 5,629円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1010

                            6,802円

                            ( 7,482円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1012

                            1,555円

                            ( 1,711円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102

                            2,337円

                            ( 2,571円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            104

                            2,878円

                            ( 3,166円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            105

                            3,644円

                            ( 4,008円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            106

                            ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました