(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MKBシリーズ ショートバー【10~20個入り】

MKBシリーズ ショートバー
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.7平均満足度3.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
1,558円 ~ 4,586円  特別価格 
税込価格
1,714円 ~ 5,045円  特別価格 

【仕様】・MKBシリーズ用 10個、20個入り・連結数を減らす場合は、ニッパー...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電源用
  • 信号用

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型式
MKSB-3Y-20P

概要仕様

寸法図


本体材質:黄銅、亜鉛メッキ PA66
単位:(mm)
MKBシリーズ ショートバー 外形図1MKBシリーズ ショートバー 外形図2MKBシリーズ ショートバー 外形図3MKBシリーズ ショートバー 外形図4MKBシリーズ ショートバー 外形図5MKBシリーズ ショートバー 外形図6MKBシリーズ ショートバー 外形図7
質量:4.6g4.6g6.5g6.4g9.7g9.5g
MKBシリーズ ショートバー 外形図8
質量:
10.3g(2連)
17.2g(3連)

18年11月:厚みは、在庫限りで【2.40mm → 3.40mm】へランニングチェンジします。

仕様
タイプ連結数型式端子間ピッチパック入り数適合端子台
Y型6MKSB-3Y-20P8.8mm20MKB10(>>5101ページ) MT-10(>>5114ページ)
MKSB-3.5Y-20P10.5mm20MKB20(>>5101ページ) MT-20(>>5114ページ)
MKSB-4Y-20P13.0mm20MKB30(>>5102ページ) MT-30(>>5115ページ)
丸型6MKSB-3-20P8.8mm20MKB10(>>5101ページ) MT-10(>>5114ページ)
MKSB-3.5-20P10.5mm20MKB20(>>5101ページ) MT-20(>>5114ページ)
MKSB-4-20P13.0mm20MKB30(>>5102ページ) MT-30(>>5115ページ)
2MKSB26-10P19.0mm10MKB60(>>5102ページ) MT-60(>>5115ページ)
3MKSB36-10P19.0mm10

型番リスト

型番
ショートバー形状
連結数(個)
対応端子台ネジ
商品概要
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
丸型
2
M6
MKB30、MT-60用(丸型) 連結数2、端子間ピッチ19.0
10

1パック

10個入り

1,575( 1,733円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

丸型
3
M6
MKB30、MT-60用(丸型) 連結数3、端子間ピッチ19.0
10

1パック

10個入り

1,558( 1,714円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

丸型
6
M3
MKB10、MT-10用(丸型) 連結数6、端子間ピッチ8.8
10

1パック

20個入り

3,483円

1,741

( 1,915円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Y型
6
M3
MKB10、MT-10用(Y型) 連結数6、端子間ピッチ8.8
10

1パック

20個入り

3,759( 4,135円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

丸型
6
M3.5
MKB20、MT-20用(丸型) 連結数6、端子間ピッチ10.5
10

1パック

20個入り

4,488円

2,019

( 2,221円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Y型
6
M3.5
MKB20、MT-20用(Y型) 連結数6、端子間ピッチ10.5
10

1パック

20個入り

3,571( 3,928円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

丸型
6
M4
MKB30、MT-30用(丸型) 連結数6、端子間ピッチ13.0
10

1パック

20個入り

4,586円

2,231

( 2,454円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Y型
6
M4
MKB30、MT-30用(Y型) 連結数6、端子間ピッチ13.0
10

1パック

20個入り

4,083( 4,491円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・MKBシリーズ用 10個、20個入り
・連結数を減らす場合は、ニッパーでカットできます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
信号用
電源用
【ココが特長】
MKBシリーズ、MTシリーズ専用ショートバー
●MKB10、20、30共用のショートバーです。
●連結数を減らす場合は、ニッパーでカットできます。

カタログ

 

あと4項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MKBシリーズ ショートバー

MKBシリーズ ショートバー

    ショートバー 被覆付き

    ショートバー 被覆付き

      ショートバー 被覆なし

      ショートバー 被覆なし

        オプションパーツ ML-1000-3H2(ジャンパー金 具)

        オプションパーツ ML-1000-3H2(ジャンパー金 具)

          ML-1000-3H6

          ML-1000-3H6

            ショートバー SBRシリーズ

            ショートバー SBRシリーズ

              ML-1000-4H2

              ML-1000-4H2

                ML-1000-35H2

                ML-1000-35H2

                  オプションパーツ ML-1000-4H6(ジャンバー金具)

                  オプションパーツ ML-1000-4H6(ジャンバー金具)

                    ML-1000-3H5

                    ML-1000-3H5

                      ML-1000-3H9

                      ML-1000-3H9

                        オプションパーツ ジャンパー金具 ML-1000-35H1

                        オプションパーツ ジャンパー金具 ML-1000-35H1

                          ML-1000-3H7

                          ML-1000-3H7

                            メーカー ミスミ 東洋技研 東洋技研 サトーパーツ サトーパーツ タカチ電機工業 サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ
                            通常価格 1,558円 30円 50円 88円 106円 598円 118円 101円 126円 94円 177円 88円 126円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ショートバー ショートバー ショートバー - - ショートバー - - - - - - -
                            適応シリーズ MT / MKB - - - - - - - - - - - -

                            よく一緒に購入される商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            MKBシリーズ ショートバーのレビュー

                            評価 3.7 平均満足度:3.7 4件のレビュー
                            MKBシリーズの端子台に使用
                            評価 3.0満足度:3.02022/07/14
                            通常は、Y端子タイプを使用しているのですが、丸端子の方が安く購入できたため、選びました。ネジを外すのは面倒ですが、外れることはないので、安心できるかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            端子台の短絡用として使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/07/07
                            MKBシリーズ端子台の短絡用として使用。
                            とくに問題無く使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤製作
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/08
                            制御盤端子台の24V+、−コモンの共通端子増設に使用しました。
                            MKB端子台のピッチに適合しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤内端子台の100V拡張用
                            評価 4.0満足度:4.02018/05/24
                            リレー回路では駆動電源の端子がたくさん必要なので、これを使うと端子台がすっきりして作業の手間も省け大変便利。端子の数のバリエーションがあると尚便利。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト