(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2線式センサー端子台

2線式センサー端子台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,827円 1,004円
税込単価
2,010円 1,104円

【仕様】・スイッチ、ランプ、パトライト等への接続ターミナル。

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 盤内配線
  • 省スペース
  • センサー
  • PLC
  • 取付方法:
    DINレール/直付け
  • 端子間ピッチ(mm):
    5
  • 対応機器:
    PLC
  • 寸法 縦(mm):
    57
  • 寸法 横(mm):
    65
  • 寸法 奥行き(mm):
    43
  • 端子台ネジタイプ:
    ネジクランプ
  • 結線方式:
    裸端子/棒端子
  • 上位の接点タイプ:
    MILコネクタ
  • 下位の接点タイプ:
    ネジ式端子台
  • 上位の接点の芯数(極数)(P):
    10
  • 下位の接点の芯数(極数):
    16
  • 特長:
    コモン付

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

2線式センサー端子台:関連画像
■搭載コネクタピン配列(TOP VIEW)
2線式センサー端子台:関連画像
■端子台端子配列(TOP VIEW)
2線式センサー端子台:関連画像 

 

概要仕様

結線図
2線式センサー端子台:関連画像
2線式センサー端子台:関連画像
2線式センサー端子台:関連画像
仕様
定格電圧DC24V
定格電流1A
耐電圧AC2000V min
絶縁抵抗>5000MΩ DC500V
適用電線AWG16~26
締め付けトルク2.5Ib−inchi(0.283N・m)
入力コネクタMIL10芯
周囲温度範囲−55℃~+105℃
質量98g
材質
端子台ポリアミド66 UL94V−0
ケースPC+ABS(本体)、ナイロン(留め具)
基盤ガラスエポキシ(FR4)
LED
緑色信号IN時点灯

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MWS-B3011

1個

1,827円

1,004

( 1,104円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・スイッチ、ランプ、パトライト等への接続ターミナル。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

●アクセサリ接続に便利なターミナルです。
●端子台上段が信号、下段がコモンで結線が容易です。
●LED点灯にて動作をサポートします。
●DINレールにワンタッチで取り付けられます。

・接続の際には、機器側の仕様をご確認の上ご使用願います。

・商品本体にCEマーキングがございますが、これらは製造時点ではRoHS6物質対応でCE対応でしたが、現時点ではRoHS10物質に対応していない製品もございます。CEのRoHS指令に適合していない商品となりますので、ご了承ください。
・RoHS10非対応となっている製品は、順次対応品に切替を行っておりますので、RoHS対応状況は各商品ページの基本情報・型番リストをご確認ください。

MWS-B3011で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2線式センサー端子台の型番MWS-B3011のページです。
型番MWS-B3011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2線式センサー端子台

2線式センサー端子台

    2線式センサーターミナル

    2線式センサーターミナル

      3線式センサーターミナル

      3線式センサーターミナル

        生産設備/装置用 PM-ECシリーズ 8点 e-CON

        生産設備/装置用 PM-ECシリーズ 8点 e-CON

          プッシュイン接続(Push-In Design)3線式センサーターミナル(NPN、PNP)

          プッシュイン接続(Push-In Design)3線式センサーターミナル(NPN、PNP)

            MIL14コネクタ/e-CON変換タイプ

            MIL14コネクタ/e-CON変換タイプ

              MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ

              MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ

                ネジ端子台/e-CON変換タイプ

                ネジ端子台/e-CON変換タイプ

                  G7TC リレーターミナル(分岐中継用)

                  G7TC リレーターミナル(分岐中継用)

                    端子台(e-con) PCEシリーズ

                    端子台(e-con) PCEシリーズ

                      MIL40コネクタ/e-CON変換タイプ

                      MIL40コネクタ/e-CON変換タイプ

                        3M<sup>TM</sup>ミニ・クランプ 端子台

                        3MTMミニ・クランプ 端子台

                          e-CON搭載形 インターフェース端子台 TIFEシリーズ

                          e-CON搭載形 インターフェース端子台 TIFEシリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ワゴ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 東洋技研 ミスミ スリーエムジャパン KASUGA(パトライト)
                            通常価格 1,827円 2,394円 2,888円 4,470円 2,695円 2,720円 2,645円 3,224円 2,488円 3,708円 5,890円 5,830円 4,389円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            取付方法 DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け - - - - - DINレール/直付け DINレール付 - - DINレール/直付け
                            端子間ピッチ(mm) 5 5 5 - 3.5 - - - - - - - -
                            対応機器 PLC PLC PLC - - - - - PLC PLC - - PLC
                            寸法 縦(mm) 57 57 57 - 47.7 - - - 47 - - - -
                            寸法 横(mm) 65 65 65 - 44.0 - - - 128 - - - -

                            2線式センサー端子台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました