(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付け

MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付け

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,144円
税込単価
3,458円

バネアップ構造により作業工数を削減し、上段端子配線が邪魔にならず下段配線が可能...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 盤内配線
  • 省スペース
  • PLC
  • 125V
  • コネクタ:
    FCNコネクタ
  • 端子台ネジ:
    M3
  • 極数(極):
    40
  • 取付方法:
    DINレール/直付け
  • 端子間ピッチ(mm):
    7
  • 対応機器:
    PLC
  • 対応機器メーカ:
    三菱電機 / オムロン
  • 寸法 縦(mm):
    42
  • 寸法 横(mm):
    146
  • 寸法 奥行き(mm):
    51
  • 対応圧着端子:
    Y端子/丸端子
  • 端子台極数(極):
    40
  • コネクタ極性 (搭載コネクタ):
    オス
  • 端子台ネジタイプ:
    バネアップ

(i)ご注意

  • 【搭載コネクタのブランド変更】2021年11月
    製品に搭載している富士通製FCNコネクタが供給不可となりましたため、コネクタをTE製(1747053-1)に切り替えます。このコネクタは大手PLCメーカーにおいて互換品として採用されているコネクタです。既存FCNコネクタ搭載品終了をもって切り替えをいたします。

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式
MWS-F40-HT40
型式入力
コネクタ
MWS-F40-HT40FCN40芯

概要仕様

■入力コネクタ(TOP VEW)

FCN40芯 オス
           B1 B2 B3・・・・・・・B19 B20
           A1 A2 A3・・・・・・・A19 A20

■結線図
40芯コネクタ
MWSシリーズ(バネアップ):関連画像
40極端子台

外形図

(単位:mm)

適合圧着端子
3705ページ3603ページ
 
■推奨ハーネスは、
 NFCN-SS-SO商品ページ
仕様
定格電圧AC/DC125V
定格電流1A
耐電圧AC500V 1分間
絶縁抵抗1000MΩ以上 (DC500V)
端子ネジM3(バネアップ)
締め付けトルク0.8N・m max
適用電線AWG22~16
端子間ピッチ7mm
周囲温度範囲−40℃〜+80℃
質量209g
材質
端子台PBT(G15)
ケースPC
基盤ガラスエポキシ(FR4)
ネジスチール、亜鉛メッキ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MWS-F40-HT40

10

1個

3,144( 3,458円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

バネアップ構造により作業工数を削減し、上段端子配線が邪魔にならず下段配線が可能な、FCN40芯コネクタ搭載の端子台です。

(i)ご注意

  • 【搭載コネクタのブランド変更】2021年11月
    製品に搭載している富士通製FCNコネクタが供給不可となりましたため、コネクタをTE製(1747053-1)に切り替えます。このコネクタは大手PLCメーカーにおいて互換品として採用されているコネクタです。既存FCNコネクタ搭載品終了をもって切り替えをいたします。
【ココが特長】
●横幅146mm省スペースタイプ
●バネアップ構造により作業工数を削減
●丸端子もY端子同様に簡単配線
●上段端子配線が邪魔にならずに下段配線が可能
●DINレール取付、ネジ取付両対応

カタログ

 

Loading...

MWS-F40-HT40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付けの型番MWS-F40-HT40のページです。
型番MWS-F40-HT40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付け

MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付け

    MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子

    MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子

      MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子:Y端子/丸端子

      MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子:Y端子/丸端子

        MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応

        MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応

          MWSシリーズ(バネアップ),端子台ネジタイプ:バネアップ

          MWSシリーズ(バネアップ),端子台ネジタイプ:バネアップ

            PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL

            PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL

              【東洋技研】PCNシリーズ(MDR・端子間ピッチ7.62mm)

              【東洋技研】PCNシリーズ(MDR・端子間ピッチ7.62mm)

                PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm),取付方法:DINレール/直付け

                PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm),取付方法:DINレール/直付け

                  MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子

                  MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子

                    RJ-45コネクタ端子台

                    RJ-45コネクタ端子台

                      MWIシリーズ(上下分割)

                      MWIシリーズ(上下分割)

                        【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズ(端子間ピッチ7.62mm)

                        【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズ(端子間ピッチ7.62mm)

                          PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用),質量:150g

                          PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用),質量:150g

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 3,144円 2,382円 5,906円 3,808円 3,820円 2,896円 3,733円 5,428円 2,295円 4,099円 4,200円 2,822円 3,223円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ FCNコネクタ MILコネクタ MDRコネクタ D-subコネクタ セントロニクスコネクタ - MDRコネクタ FCNコネクタ MILコネクタ その他 MILコネクタ MILコネクタ FCNコネクタ
                            端子台ネジ M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3
                            極数(極) 40 - 50 - - 40 - - - 10 40 - 40
                            取付方法 DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け
                            端子間ピッチ(mm) 7 7 7 7 7 7 7.62 7.62 7 7.62 7 7.62 7

                            MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付けのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            変換端子台として
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/25
                            価格、丈夫さ、有名メーカーと比べて同等に材質もいい。リピートします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PLC端子台変換。
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/24
                            端子間の間隔もちょうどいい。スリム。短納期。製品が頑丈です。リピートしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました