三菱電機製PLCの回路に直結可能なばねアップ式端子台で、上段端子配線が邪魔にな...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
型式 |
MWS-F40HT34-MT-3 |
型式 | 入力 コネクタ | 質量(g) |
MWS-F40HT34-MT-3 | FCN40芯 | 181 |
MWS-M40HT34-MT-3 | MIL40芯 | 177 |
■対応PLCリスト
ミスミ端子台型番 | 対応PLCシリーズ | 対応PLC型番 |
---|---|---|
MWS-M40HT34-MT-3 MWS-F40HT34-MT-3 | MELSEC iQ-R 入力用 | RX41C4 ・ RX42C4 ・ RX71C4 ・ RX72C4 ・ RX41C6HS ・ RX61C6HS |
MELSEC iQ-R 出力用 | RY41NT2P ・ RY42NT2P ・ RY41PT1P ・ RY42PT1P | |
MELSEC iQ-R 入出力複合 | RH42C4NT2P | |
MELSEC L 入力用 | LX41C4 ・ LX42C4 | |
MELSEC L 出力用 | LY41NT1P ・ LY42NT1P ・ LY41PT1P ・ LY42PT1P | |
MELSEC L 入出力複合 | LH42C4NT1P ・ LH42C4PT1P | |
MELSEC -Q 入力用 | QX41 ・ QX41-S1 ・ QX41-S2 ・ QX42 ・ QX42-S1 ・ QX71 ・ QX72 ・ QX82 ・ QX82-S1 | |
MELSEC -Q 出力用 | QY41P ・ QY42P ・ QY71 ・ QY82P | |
MELSEC -Q 入出力複合 | QH42P ・ QX41Y41P |
※記載のないシリーズにつきましては、PLC側のピンアサインをご確認の上、適合可否ご判断ください。
![]() | ![]() |
定格電圧 | AC/DC125V |
定格電流 | 1A |
耐電圧 | AC500V 1分間 |
絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 (DC500V) |
端子ネジ | M3(バネアップ) |
締め付けトルク | 0.8N・m max |
適用電線 | AWG22~16 |
端子間ピッチ | 7mm |
周囲温度範囲 | −40℃〜+80℃ |
端子台 | PBT(G15) |
ケース | PC |
基盤 | ガラスエポキシ(FR4) |
ネジ | スチール、亜鉛メッキ |
型番 |
コネクタ | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
FCNコネクタ
| 10 | 1個 | 3,091円(
3,400円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
MILコネクタ
| 10 | 1個 | 2,896円(
3,186円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
三菱電機製PLCの回路に直結可能なばねアップ式端子台で、上段端子配線が邪魔にならず下段配線が可能な入出力PLCコネクタ端子台です。
ミスミからのコメント
この度はお客様にご不便をおかけし大変申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、今後の改善項目の1つとして検討させて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。