(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 8ヶ口

【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 8ヶ口

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,100円
税込単価
4,510円

アメリカン電機製。定格15A-125Vの抜け止め8ヶ口タップです。

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電安法PSE
  • プラグ形状:
    A-2
  • ソケット形状:
    A-3抜け止め
  • 許容電力(W):
    1500
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • ケーブル長(m):
    3
  • 差込口個数/分割口:
    8
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)

(i)ご注意

  • 【仕様変更のお知らせ:コードバンド】
    2020年10月より順次、コードバンドの材質が以下の通り変更となります。
    旧:半透明軟質ポリエチレン製→新:黒色マジックテープ製
    新旧混在出荷の可能性がございます。予めご了承下さい。
    ※OAタップ自体の仕様変更はありません。
  • PSE一部改正に伴なう耐トラッキング性要求への【適合確認済】商品です。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式
A8009
型式コンセント口形状プラグ
A8009抜止形×8ヶ
二重成形平刃形

概要仕様

外形図

汎用3芯OAタップ 8ヶ口:外形図

規格変更のお知らせ(コードバンド)

【変更内容】2020年10月より順次、コードバンドの材質の変更。
【備考】新旧混在出荷の可能性がございます。予めご了承下さい。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A8009

1個

4,100( 4,510円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アメリカン電機製。定格15A-125Vの抜け止め8ヶ口タップです。

(i)ご注意

  • 【仕様変更のお知らせ:コードバンド】
    2020年10月より順次、コードバンドの材質が以下の通り変更となります。
    旧:半透明軟質ポリエチレン製→新:黒色マジックテープ製
    新旧混在出荷の可能性がございます。予めご了承下さい。
    ※OAタップ自体の仕様変更はありません。
  • PSE一部改正に伴なう耐トラッキング性要求への【適合確認済】商品です。
【ココが特長】
定格15A-125Vの抜け止め8ヶ口タップです
●スリムなデザインで省スペース化を実現!
●一目で通電状態を確認できるLEDランプとマグネットを標準装備!

カタログ

 

A8009で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 8ヶ口の型番A8009のページです。
型番A8009に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 8ヶ口

【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 8ヶ口

    OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ 15A漏電ブレーカ付

    OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ 15A漏電ブレーカ付

      【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 6ヶ口

      【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 6ヶ口

        汎用OAタップ 抜止形8ヶ口 コード3M 平刃形プラグ

        汎用OAタップ 抜止形8ヶ口 コード3M 平刃形プラグ

          FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V)

          FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V)

            マグネット付3ピン対応タップ

            マグネット付3ピン対応タップ

              3ピン対応タップ

              3ピン対応タップ

                雷ガード二重構造工事用タップ 白

                雷ガード二重構造工事用タップ 白

                  工事用抜け止めタップ

                  工事用抜け止めタップ

                    雷ガード二重構造工事用タップ

                    雷ガード二重構造工事用タップ

                      RD81 コンセントバー・OAタップ

                      RD81 コンセントバー・OAタップ

                        汎用OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ

                        汎用OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ

                          OAマルチタップ WBN-S7203B(G)

                          OAマルチタップ WBN-S7203B(G)

                            メーカー ミスミ アメリカン電機 ミスミ アメリカン電機 ミスミ エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム 日東工業 アメリカン電機 ELPA朝日電器
                            通常価格 4,100円 20,111円 4,400円 4,100円 12,736円 4,166円 3,977円 8,692円 4,261円 11,385円 4,908円 4,400円 4,470円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            プラグ形状 A-2 - A-3 A-2 A-2 A-2+アース線 A-2+アース線 その他 - A-3 - - A-2スイングプラグ
                            ソケット形状 A-3抜け止め A-3抜け止め A-3抜け止め A-3抜け止め - A-3ソケット A-3ソケット A-3抜け止め A-3抜け止め A-3抜け止め A-3抜け止め - A-3抜け止め
                            許容電力(W) 1500 - 1500 - 1500 - - - - 1500 - - -
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 - 125 125

                            【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 8ヶ口のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                            作業台用の延長タップとして
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/12
                            8個口だと長さがあり、両端のネジ穴で固定すると
                            コンセントを抜き刺しすると、反って抜き差しとなりますので、
                            タップを手で押さえての、作業が必要と思います。
                            コストとしては、8個口はあまりないので、いいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            CAD室 電源に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/14
                            3芯タイプのコンセントが非常に多く

                            3芯タイプの8個口のものはなかなか見かけないので

                            購入できて助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源タップ
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/19
                            三芯タイプのOAタップで8個口のものはなかなか見かけないので、こちらで購入できてよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            充電ステーションの設置に
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/24
                            スマホの充電ステーション設置の際に使用。
                            スリムで幅もとらず8個口と非常に使い勝手が良いです。
                            3芯タイプの8個口はあまりないようなので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場の電源
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/05
                            工業用製品には、三芯タイプのコンセントが非常に多く、ホームセンターに行っても二芯口ばかりで三芯タイプはあまり置いていません。
                            しかも、8個口となっており、こんなに多くの口のあるタイプは少ないです。
                            役に立ちます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました