(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 6ヶ口

【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 6ヶ口

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,400円
税込単価
4,840円

アメリカン電機製。定格15A-125Vの抜け止め6ヶ口タップです。

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電安法PSE
  • プラグ形状:
    A-3
  • ソケット形状:
    A-3抜け止め
  • 許容電力(W):
    1500
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • ケーブル長(m):
    3
  • 差込口個数/分割口:
    6
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)

(i)ご注意

  • 【仕様変更のお知らせ:コードバンド】
    2020年10月より順次、コードバンドの材質が以下の通り変更となります。
    旧:半透明軟質ポリエチレン製→新:黒色マジックテープ製
    新旧混在出荷の可能性がございます。予めご了承下さい。
    ※OAタップ自体の仕様変更はありません。
  • PSE一部改正に伴なう耐トラッキング性要求への【適合確認済】商品です。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式
A8001
型式コンセント口形状プラグ
A8001抜止形×6ヶ
二重成形平刃形

概要仕様

外形図

汎用3芯OAタップ 6ヶ口:外形図

規格変更のお知らせ(コードバンド)

【変更内容】2020年10月より順次、コードバンドの材質の変更。
【備考】新旧混在出荷の可能性がございます。予めご了承下さい。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A8001

1個

4,400( 4,840円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アメリカン電機製。定格15A-125Vの抜け止め6ヶ口タップです。

(i)ご注意

  • 【仕様変更のお知らせ:コードバンド】
    2020年10月より順次、コードバンドの材質が以下の通り変更となります。
    旧:半透明軟質ポリエチレン製→新:黒色マジックテープ製
    新旧混在出荷の可能性がございます。予めご了承下さい。
    ※OAタップ自体の仕様変更はありません。
  • PSE一部改正に伴なう耐トラッキング性要求への【適合確認済】商品です。
【ココが特長】
定格15A-125Vの抜け止め6ヶ口タップです
●スリムなデザインで省スペース化を実現!
●一目で通電状態を確認できるLEDランプとマグネットを標準装備!

カタログ

 

Loading...

A8001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 6ヶ口の型番A8001のページです。
型番A8001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 6ヶ口

【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 6ヶ口

    【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 8ヶ口

    【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 8ヶ口

      【アメリカン電機】FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V)

      【アメリカン電機】FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V)

        【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 2ヶ口

        【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 2ヶ口

          【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口

          【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口

            FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V)

            FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V)

              【アメリカン電機】FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V)

              【アメリカン電機】FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                  【アメリカン電機】FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                  【アメリカン電機】FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                    【アメリカン電機】OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A)

                    【アメリカン電機】OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A)

                      【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)

                      【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)

                        【PANASONIC】製商品 OAタップ 4ヶ口(一列タイプ15A 125V)

                        【PANASONIC】製商品 OAタップ 4ヶ口(一列タイプ15A 125V)

                          OAタップ 3個口フロントタップ

                          OAタップ 3個口フロントタップ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ELPA朝日電器
                            通常価格 4,400円 4,100円 4,540円 2,200円 2,250円 12,736円 3,158円 10,138円 2,120円 3,428円 3,570円 3,578円 950円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            プラグ形状 A-3 A-2 - - - A-2 - A-2 - - A-2 - A-2
                            ソケット形状 A-3抜け止め A-3抜け止め - A-3抜け止め - - - - - 引掛け・NEMA - A-3抜け止め A-2ソケット
                            許容電力(W) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 - - 1500 1500 -
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 - 15 15 15
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 - 125 125 125

                            【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 6ヶ口のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 7件のレビュー
                            パソコンと周辺機器に使用
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/05
                            タップの数が多く、PCの周辺のケーブルを集約できるのがよい。ロックができるのでロックした状態だと隣のコンセントが使用しにくい場合がある。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安価で6口がコンセントはなして使用できて便利
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/14
                            6口全部使うことはないのですがアダプター系コンセントを1口分はなして使用できるので6口ある方が重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            口数
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/16
                            6口あるので
                            なにかと便利です。
                            抜き外れ防止もあり
                            パソコン周辺機器で
                            重宝します

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査機用の3Pタップに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/06
                            検査機内部で3Pタップが 3つ必要な状況で Web上で確認して即確保できました。 非常にしっかりした作りになっており、これならばFA用途でも全く問題ないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            産業用PCラックの電源
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/09
                            産業用のPCラックに装置化をするとき、
                            コンセントが必要となるので、タップの多い
                            こちらの商品を重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました