(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A8110
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口 アメリカンデンキ OAタップ 4ケグチ

【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口 A8110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,250円
税込単価
2,475円

アメリカン電機製。定格15A-125Vの汎用3芯4ヶ口タップです。

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電安法PSE
  • 許容電力(W):
    1500
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • ケーブル長(m):
    3
  • 差込口個数/分割口:
    4
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)

(i)ご注意

  • 【仕様変更のお知らせ:コードバンド】
    2020年10月より順次、コードバンドの材質が以下の通り変更となります。
    旧:半透明軟質ポリエチレン製→新:黒色マジックテープ製
    新旧混在出荷の可能性がございます。予めご了承下さい。
    ※OAタップ自体の仕様変更はありません。
  • PSE一部改正に伴なう耐トラッキング性要求への【適合確認済】商品です。

Loading...

A8110 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式
A8111
型式コンセント口形状プラグ
A8111平刃形×4ヶ
汎用3芯OAタップ 4ヶ口:関連画像
二重成形平刃形
A8110抜止形×4ヶ
汎用3芯OAタップ 4ヶ口:関連画像
二重成形平刃形
A8116ワンタッチプラグ

概要仕様

外形図

ワンタッチプラグ二重成形平刃形
汎用3芯OAタップ 4ヶ口:外形図汎用3芯OAタップ 4ヶ口:外形図

規格変更のお知らせ(コードバンド)

【変更内容】2020年10月より順次、コードバンドの材質の変更。
【備考】新旧混在出荷の可能性がございます。予めご了承下さい。

型番リスト

型番
プラグ形状
ソケット形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A8110

A-3
A-3抜け止め

1個

2,250( 2,475円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アメリカン電機製。定格15A-125Vの汎用3芯4ヶ口タップです。

(i)ご注意

  • 【仕様変更のお知らせ:コードバンド】
    2020年10月より順次、コードバンドの材質が以下の通り変更となります。
    旧:半透明軟質ポリエチレン製→新:黒色マジックテープ製
    新旧混在出荷の可能性がございます。予めご了承下さい。
    ※OAタップ自体の仕様変更はありません。
  • PSE一部改正に伴なう耐トラッキング性要求への【適合確認済】商品です。
【ココが特長】
定格15A-125Vの汎用3芯4ヶ口タップです(抜止型/平刃型 両方あります)
●スリムなデザインで省スペース化を実現!
●一目で通電状態を確認できるLEDランプとマグネットを標準装備!

カタログ

 

Loading...

A8110で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口の型番A8110のページです。
型番A8110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口

【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口

    【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 2ヶ口

    【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 2ヶ口

      マグネット付3ピン対応タップ

      マグネット付3ピン対応タップ

        3ピン対応タップ

        3ピン対応タップ

          ほこり防止シャッター付 省エネタップ

          ほこり防止シャッター付 省エネタップ

            OAタップ 1SW扉付きタップ 3個口 スイッチ付

            OAタップ 1SW扉付きタップ 3個口 スイッチ付

              引掛→3P変換アダプタ TAP-AD6N

              引掛→3P変換アダプタ TAP-AD6N

                雷ガード二重構造工事用タップ 白

                雷ガード二重構造工事用タップ 白

                  マグネット付OAタップ(接地15A形)

                  マグネット付OAタップ(接地15A形)

                    個別スイッチ付 省エネタップ

                    個別スイッチ付 省エネタップ

                      デスクタップ 3ケ口 T-DK2320CBS

                      デスクタップ 3ケ口 T-DK2320CBS

                        一括&個別スイッチ付 省エネタップ

                        一括&個別スイッチ付 省エネタップ

                          【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 8ヶ口

                          【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 8ヶ口

                            メーカー ミスミ ミスミ エレコム エレコム エレコム ELPA朝日電器 サンワサプライ エレコム Panasonic エレコム エレコム エレコム ミスミ
                            通常価格 2,250円 2,200円 4,166円 3,977円 3,906円 2,366円 2,028円 8,692円 1,800円 3,240円 3,323円 4,872円 4,100円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            許容電力(W) 1500 1500 - - 1500 - - - - 1500 - 1500 1500
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 - 15 15 15 15 15 15
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 - 125 125 125 125 125 125
                            ケーブル長(m) 3 3 5 5 - - - - - - 2 - 3
                            差込口個数/分割口 4 2 - - - 3 - - - - 3 - 8

                            【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 13件のレビュー
                            コンセント増設
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/18
                            他の商品と比べとても安い。
                            磁石で設置でき、取り付けも簡単です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の汎用電源タップ
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/12
                            コードが、ソフトVCTなので、選びました。
                            柔らかくて、引き回しが楽です。
                            ただ、プラグがワンタッチしかなかったので、プラグを交換して使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            事務機器用
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/13
                            スリムなデザインな所が良いです。一目で通電状態を確認できるLEDランプ(緑色)があるのは便利です。強力なマグネットを標準装備しているので鉄製のキャビネットに固定して使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PCの電源接続用に選択
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/26
                            パソコン、モニタ、予備用にこの4個口のOAタップを選択しましたが、他の物より安価でした。使用して問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蛸足配線用
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/28
                            蛸足配線用でこちらを購入、しっかりしたつくりで
                            安心して使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A8111
                            A8116
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            プラグ形状 ソケット形状

                            2,400円

                            ( 2,640円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            A-3A-3ソケット

                            3,600円

                            ( 3,960円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -A-3抜け止め

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました