DsubとRJ45間を自由に変換可能!●RS−232信号などをDsub⇔RJ−...
型番 |
NW500-D09-8FK-GY |
1本単位 |
型番 | タイプ | ¥通常単価 | ¥スライド単価 | |
1~29個 | 30~79個 | 80~99個 | ||
NW500-D09-8FK-GY | Dsub9メス | 819 | 639 | 409 |
型番 | NW500-D09-8FK-GY | |
コネクタ1 | Dsub9メス | |
コネクタ2 | RJ45メス | |
取付けネジ | ロングスクリュー#4-40×2 | |
材質 | 本体 | ABS |
コンタクト | ニッケルに金メッキ | |
線種 | より線 | |
ケーブル芯線サイズ | AWG#26 | |
重量(g) | 20 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
青 | 橙 | 黒 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 白 |
NW500-D09-8FK-GY![]() |
Loading...
DsubとRJ45間を自由に変換可能!
●RS−232信号などをDsub⇔RJ−45間で変換するコネクタ。
●RJ45アセンブルケーブル(メス側)を簡単にDsub(メス)変換可能。
●Dsub側は組立式なので、ピンアサインにあわせて自由に組立可能。
この商品に近い類似品がありませんでした。
NW500-D09-8FK-GYで型番確定
変換コネクタの型番NW500-D09-8FK-GYのページです。
型番NW500-D09-8FK-GYに関する仕様情報を記載しております。