(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 JJアダプタ(中継用ジャック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 JJアダプタ(中継用ジャック)

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
850円 ~ 893円
税込価格
935円 ~ 982円

カテゴリ6Aまで対応。シールド無ストレート結線のRJ45 モジュラジャックです...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • CAT5e
  • CAT6
  • CAT6A
  • 10GBASE-T
  • 1000BASE-T
  • 1000BASE-TX

(i)ご注意

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 

 NW080-RJ45-C6A-WHNW080-RJ45-S-C6R
規格RJ45
カテゴリCAT6ACAT6
結線ストレート
難燃グレード94V-0
使用温度範囲-10℃~60℃
保管温度範囲-40℃~68℃
使用・保管湿度範囲10%~90%RH
耐電圧1000 VAC
定格電流1.5A
保証挿抜回数750回
材質ハウジングポリカーボネートABS樹脂
コンタクトホルダABS樹脂
コンタクトリン青銅(ニッケルメッキ→50μ金メッキ)
重量(g)5

 

 

■NW080-RJ45-C6A-WH

中継タイプ・UTP・Cat6A, Cat6(ストレート結線):関連画像

■NW080-RJ45-S-C6R

中継タイプ・UTP・Cat6A, Cat6(ストレート結線):関連画像

 

商品仕様を表示

型番リスト

型番
カテゴリ
寸法 本体奥行(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CAT6A
29.6
10

1個

893( 982円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

CAT6
29.4
10

1個

850( 935円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

カテゴリ6Aまで対応。シールド無ストレート結線のRJ45 モジュラジャックです。
RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。小型で場所をとりません。
カテゴリ5eスペックでの使用も可能です。
UL対応品です。

(i)ご注意

規格表

一個単位。価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
型番通信規格シールド
NW080-RJ45-C6A-WH CAT6A
NW080-RJ45-S-C6R CAT6
 
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 JJアダプタ(中継用ジャック)

LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 JJアダプタ(中継用ジャック)

    LANケーブル延長 シールド無 CAT5e JJアダプタ(中継用ジャック)

    LANケーブル延長 シールド無 CAT5e JJアダプタ(中継用ジャック)

      カテゴリ6 モジュラージャック(シャッター付)

      カテゴリ6 モジュラージャック(シャッター付)

        カテゴリ5E モジュラージャック スプリングシャッター付き

        カテゴリ5E モジュラージャック スプリングシャッター付き

          カテゴリ6A モジュラージャック(シャッター付)

          カテゴリ6A モジュラージャック(シャッター付)

            CAT3 電話用モジュラージャックシリーズ(6極4芯タイプ)

            CAT3 電話用モジュラージャックシリーズ(6極4芯タイプ)

              Cat5e モジュラージャック 中継アダプタJJ 爪有タイプ

              Cat5e モジュラージャック 中継アダプタJJ 爪有タイプ

                カテゴリ6A モジュラージャック

                カテゴリ6A モジュラージャック

                  カテゴリ5E ライトアングル モジュラージャック

                  カテゴリ5E ライトアングル モジュラージャック

                    RJ11ケーブル延長 シールド無 パネルマウント JJアダプタ(6極6芯 中継用ジャック)

                    RJ11ケーブル延長 シールド無 パネルマウント JJアダプタ(6極6芯 中継用ジャック)

                      LAN用コンセント TEA-100

                      LAN用コンセント TEA-100

                        シールド付モジュラージャック CAT5e・CAT6対応

                        シールド付モジュラージャック CAT5e・CAT6対応

                          JJアダプタ(中継用ジャック)

                          JJアダプタ(中継用ジャック)

                            メーカー ミスミ ミスミ パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット ヘラマンタイトン パンドウイット パンドウイット ミスミ ELPA朝日電器 パンドウイット パンドウイット
                            通常価格 850円 787円 1,574円 1,232円 5,450円 855円 987円 2,210円 1,076円 680円 2,425円 1,950円 1,558円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 中継アダプタ 中継アダプタ - - - - ジャック - - ジャック(パネル取り付けタイプ) 中継アダプタ - -
                            シールド 無(UTP) 無(UTP) - - - - 無(UTP) - - 無(UTP) その他 - -
                            - - - - - - - - - -
                            代表規格 UL UL - - - - - - - UL - - -
                            寸法 本体タテ(mm) 16.2 16.2 - - - - - - - 16.13 - - -

                            LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 JJアダプタ(中継用ジャック)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 5件のレビュー

                            高評価レビュー

                            Cat6A指定の延長に
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/06
                            Cat6Aが中継出来るコネクタは珍しく、どこへ行っても売ってないので
                            大変便利。
                            6A指定で線を継ぎ足す場合には必須です。
                            問題なく中継出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            Cat6A指定の延長に
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/06
                            Cat6Aが中継出来るコネクタは珍しく、どこへ行っても売ってないので
                            大変便利。
                            6A指定で線を継ぎ足す場合には必須です。
                            問題なく中継出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            LAN配線の延長に
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/06
                            お互いの配線がCAT6だったのでCAT6用を使用。
                            埋め込み配線同士で延長しか手段が無かったので非常に便利に使えました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            LANケーブルの延長
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/16
                            社内の配置変更により、LANケーブルの配線が必要になったため購入。
                            コンパクトでCat6対応、デザインもよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            LANケーブル延長に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/20
                            LANケーブルをつなぎ合わせて延長するのに使用
                            形状もコンパクトですっきり延長することが出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場設備
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/25
                            LAN分岐延長作業に使用しました。小型で場所を取らずに設置ができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            LAN中継・延長用アダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました