【特長】・USB-AタイプをBタイプに変換するケーブルです・定格電圧30V・シ...
型番 | − | 全長(m) |
U02-AM-BM | − | 0.5 |
一本単位 |
型番 | 全長(m) | 外形Φ | ケーブル色 | 販売終了情報 |
---|---|---|---|---|
U02-AM-BM-0.5 | 0.5 | Φ4.5 | 黒 | - |
U02-AM-BM-1 | 1 | |||
U02-AM-BM-2 | 2 | |||
U02-AM-BM-3 | 3 | |||
U02-AM-BM-5 | 5 |
型番 |
長さ(m) |
色 |
仕上がり外径 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
0.5
|
黒
|
4.5
| 10 | 1個 | 949円(
1,044円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1
|
黒
|
4.5
| 10 | 1個 | 976円(
1,074円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2
|
黒
|
4.5
| 10 | 1個 | 1,295円(
1,425円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
黒
|
4.5
| 10 | 1個 | 1,438円(
1,582円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
|
黒
|
4.5
| 10 | 1個 | 2,104円(
2,314円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・USB-AタイプをBタイプに変換するケーブルです
・定格電圧30V・シールドつき
・使用温度範囲:0℃~50℃、保存温度範囲:-20℃~60℃