(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
USB2.0 Aタイプ両端ケーブル
  • 数量スライド割引

USB2.0 Aタイプ両端ケーブル (レビュー)

通常価格(税別)
974円 ~ 2,628円
税込価格
1,071円 ~ 2,891円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
USB2.0 TypeA オスの両端ハーネス。定格電圧30V・シールド付
U02-AM-AM-長さ:使用温度範囲:-10℃~70℃、保管温度範囲:-20℃~70℃
USB-AM-AM-長さ:使用温度範囲: -5℃~30℃、保管温度範囲: -5℃~30℃(※販売終了品)

(i)ご注意

  • 以下商品は在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はRoHS対応品となり仕様の変更はございません。
    【取扱い終了品】    【推奨代替品】
     USB-AM-AM-0.5 → U02-AM-AM-0.5
     USB-AM-AM-1  → U02-AM-AM-1
     USB-AM-AM-2  → U02-AM-AM-2
     USB-AM-AM-3  → U02-AM-AM-3
     USB-AM-AM-5  → U02-AM-AM-5
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

USB2.0 Aタイプ両端ケーブルのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 15件のレビュー

高評価レビュー

接続に
評価 4.0満足度:4.02022/07/08
両端がAタイプ、電気屋さんに見に行きましたがなく。ケーブルの長さも選べたので助かりました。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    接続に
    評価 4.0満足度:4.02022/07/08
    両端がAタイプ、電気屋さんに見に行きましたがなく。ケーブルの長さも選べたので助かりました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    PC用
    評価 4.0満足度:4.02019/11/13
    PC用にこうにゅうしました。安価なので助かります。耐久性はどれくらい持つかまだ分かりません。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    USB延長
    評価 5.0満足度:5.02023/04/06
    USB延長のため購入しました。納期が早くて助かりました。1週間使用しましたが問題なく使用できております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    延長
    評価 5.0満足度:5.02022/05/11
    USB電源の機器を使うための延長ケーブルとして購入しました。問題なく接続できたので良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    PC部品で仕様
    評価 5.0満足度:5.02022/04/28
    急に必要になったのですぐに届いて良かったです。
    価格も安かったので満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    PCとタッチパネルとの接続
    評価 4.0満足度:4.02021/05/10
    パソコンとタッチパネルとの接続で使用しています。なかなか売っていることろが見つからなかったので助かりました。納期も問題なかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    パソコン周辺機器
    評価 4.0満足度:4.02021/02/26
    パソコンへの周辺機器の接続に使用しました。
    注文してすぐ届き満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    PC用
    評価 5.0満足度:5.02020/09/22
    市販で探しましたが見つからず助かりました。値段もそこまで高くないと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    付属品の代えとして
    評価 4.0満足度:4.02020/07/09
    PC用の冷却ファンに付属していたUSBケーブルの接触が悪くなったので、この商品に代えてみました。
    特にこれと言って可も無く不可も無くっですが、納期はやはり助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    PCとデータロガー間の接続に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/01/07
    量販店でも、置いていない処も有るし、有っても高い。
    安く購入出来て満足です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    USBの延長
    評価 5.0満足度:5.02019/12/05
    USBの延長で使用しました。
    両端Aタイプは珍しく直ぐに買えたので良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    テスト用
    評価 5.0満足度:5.02019/03/13
    両端A(オス)で3m以上のものが市販品で探せず、長尺のものがあり、なおかつ短納期で助かりました

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機器口出しUSBとPC接続
    評価 3.0満足度:3.02018/11/06
    ミスミのパネルマウントUSBアダプタがAメス型なので、PCと同じであり必然とケーブル側がAオス-Aオスのモノになりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    現有品の交換部品
    評価 3.0満足度:3.02017/09/25
    ケーブルの交換用に購入、可も不可もなく耐久性はこれから確認します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    携帯試験機の内部PLCとの通信用
    評価 4.0満足度:4.02016/03/04
    携帯試験機の内部PLCとの通信用に使用しましたが、満足。  

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

USB2.0 Aタイプ両端ケーブル

USB2.0 Aタイプ両端ケーブル

    USB2.0 A-ミニBタイプケーブル

    USB2.0 A-ミニBタイプケーブル

      USB2.0 Aタイプ延長ケーブル

      USB2.0 Aタイプ延長ケーブル

        USB2.0 A-Bタイプケーブル

        USB2.0 A-Bタイプケーブル

          パネル取付けUSBケーブル

          パネル取付けUSBケーブル

            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
            通常価格 974円 837円 833円 949円 1,418円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
            コネクタタイプCN1 Aオス Aオス Aオス Aオス Bメス
            コネクタタイプCN2 Aオス miniBオス Aメス Bオス Bオス
            タイプ ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル パネルマウント
            -
            ケーブル規格 UL20276 UL2725 UL20276 UL2725 UL20276

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。