(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEO-G5□)

ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEO-G5□) (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
2日目
オムロン OMNUC G5シリーズ対応。0.1m単位で長さ指定ができる自由長タイプのエンコーダケーブルです。

(i)ご注意

  • 使用部材に関しては「オムロン:OMNUCG5シリーズ」カタログ掲載の推奨部材を使用しております。(一部相当品)
    アブソリュート対応のバッテリ付ケーブルのお取扱いはございません。
    Aストークは5本までの注文となります。

ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEO-G5□)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    エンコーダとサーボドライバの接続
    評価 5.0満足度:5.02018/11/07
    設備に合わせてケーブルの長さを選べるのが良いです。
    0.1m単位で選べるところもgood!

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEO-G5□)

ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEO-G5□)

    ACサーボモータ対応動力/ブレーキケーブル(SVPO-G5□)

    ACサーボモータ対応動力/ブレーキケーブル(SVPO-G5□)

      ACサーボモータ対応動力/ブレーキケーブル(SVPO-OMNW□)

      ACサーボモータ対応動力/ブレーキケーブル(SVPO-OMNW□)

        ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEO-OMNW□)

        ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEO-OMNW□)

          ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEP-A5□)

          ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEP-A5□)

            ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEK-MV□)

            ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEK-MV□)

              ACサーボモータ対応モータ/ブレーキケーブル(SVPP-A5□)

              ACサーボモータ対応モータ/ブレーキケーブル(SVPP-A5□)

                ACサーボモータ用オプション 1Sシリーズ

                ACサーボモータ用オプション 1Sシリーズ

                  ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),ケーブル形状:丸型

                  ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),ケーブル形状:丸型

                    タッチタッチパネルディスプレイ対応ハーネス (GTN-GP□□)

                    タッチタッチパネルディスプレイ対応ハーネス (GTN-GP□□)

                      ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGFV□)

                      ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGFV□)

                        ACサーボモータ対応電源ケーブル(SVPK-SV□)

                        ACサーボモータ対応電源ケーブル(SVPK-SV□)

                          ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEM-J3HF□)

                          ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEM-J3HF□)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ オムロン ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - 4,149円 1,522円 - - - -
                            通常出荷日 2日目   2日目~   2日目   2日目   2日目   3日目   2日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   2日目~   2日目~   2日目  
                            対応機器メーカー オムロン製対応 オムロン製対応 オムロン製対応 オムロン製対応 パナソニック製対応 キーエンス製対応 パナソニック製対応 - - - - - 三菱電機製対応
                            対応機器シリーズ オムロン OMNUC G5シリーズ オムロン OMNUC G5シリーズ オムロン OMNUC Wシリーズ オムロン OMNUC Wシリーズ パナソニック MINAS A5シリーズ / パナソニック MINAS A6シリーズ キーエンス MVシリーズ パナソニック MINAS A5シリーズ / パナソニック MINAS A6シリーズ - - - - - 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ
                            用途 エンコーダ用 - - エンコーダ用 エンコーダ用 エンコーダ用 - - - - - - エンコーダ用

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。