(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DPAM-EK200
調整付きディスプレイスタンド ヒョウジュアーム

調整付きディスプレイスタンド DPAM-EK200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,600円
税込単価
12,760円

調整可能な小型ディスプレイ用のスタンド【特・支柱の高さ200mmと250mm・...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 2DCAD
  • VESA 100
  • VESA 75
  • 取付方法:
    据置き
  • 色:
  • 適応シリーズ:
    PCFP-MVシリーズ

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

DPAM-EK200 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式首振り可動耐荷重
(Kg)
材質塗装
Type支柱長さ首振り機能左右上下回転
DPAM-EK200(なし)30台座
SPHC
台座
カチオン電着塗装
250J
(あり)
25°25°360°5支柱
アルミ
支柱
黒アルマイト

DPAM-EK200(250)の詳細はMAXSP40 をご参考ください。
DPAM-EK200J(250J)の詳細は MAXSJ-Pをご参考ください。
 

概要仕様

付属品(納入形態)

    
調整付きディスプレイスタンド:付属品(納入形態) (1)台座プレート1個
 (2)支柱(250mm)1本
 (3)支柱キャップ1個
 (4)支柱ー台座固定用ネジ1個
 (5)MAXSP40
(DPAM-EK250の場合)
1個
 (6)MAXSJ-P
(DPAM-EK250Jの場合)
1個

外形図

 
                                                                  首振りなし
                                                                  首振りあり

組立方法(DPAM-EK250Jの場合)

調整付きディスプレイスタンド:組立方法(1)支柱と支柱キャップを
     固定します。
調整付きディスプレイスタンド:組立方法(3)アーム裏面よりネジ4点で
     固定をしてください。
調整付きディスプレイスタンド:組立方法(2)支柱と台座を
     固定します。
調整付きディスプレイスタンド:組立方法(4)プレートの切りかきに
     支柱固定金具を差し込んでください。
  調整付きディスプレイスタンド:組立方法(5)支柱を挟んで
     ノブを閉めて固定すれば完成です。

型番リスト

型番
アーム可動方向
耐荷重(Kg)
首振り・回転
高さ(mm)
首振り方向
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPAM-EK200

-
20~30kg
200
-
10

1個

11,600( 12,760円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

調整可能な小型ディスプレイ用のスタンド
【特
・支柱の高さ200mmと250mm
・円形支柱採用のため、上下左右方向の調整が可能
・Jタイプを使用すれば、首振り調整も可能

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
【ココが特長】
調整可能な小型ディスプレイ用のスタンド
●支柱の高さ200mmと250mm
●円形支柱採用のため、上下左右方向の調整が可能
●Jタイプを使用すれば、首振り調整も可能
 
ご注意
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

カタログ

 

DPAM-EK200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調整付きディスプレイスタンドの型番DPAM-EK200のページです。
型番DPAM-EK200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

調整付きディスプレイスタンド

調整付きディスプレイスタンド

    グラフィックアダプター USB-4K/DP

    グラフィックアダプター USB-4K/DP

      DFS/DFSN ディスプレイ固定部品-1軸タイプ

      DFS/DFSN ディスプレイ固定部品-1軸タイプ

        フルHD対応DVIディスプレイ分配器(2・4分配)

        フルHD対応DVIディスプレイ分配器(2・4分配)

          DFT ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持

          DFT ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持

            DFK ディスプレイ固定部品-360°回転タイプ - ボルト保持

            DFK ディスプレイ固定部品-360°回転タイプ - ボルト保持

              液晶保護フィルム LCDシリーズ

              液晶保護フィルム LCDシリーズ

                メーカー ミスミ アイ・オー・データ機器 鍋屋バイテック サンワサプライ 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック サンワサプライ
                通常価格 11,600円 17,887円 5,497円 31,923円 6,989円 7,915円 1,490円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                取付方法 据置き - - - - - -
                - - - - - -
                適応シリーズ PCFP-MVシリーズ - - - - - -

                調整付きディスプレイスタンドのレビュー

                評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                パネルコンピュータ用のスタンドに使用
                評価 3.0満足度:3.02021/06/09
                製造ラインに画像検査機用のパネルコンピュータを設置するのに、このディスプレイスタンド(DPAM-EK250)を使用しました。本来であれば、首振りタイプのディスプレイスタンド(DPAM-EK250J)を使いたかったのですが、耐荷重が5kgまでとなっており、パネルコンピュータの重さが7kgあったので、やむを得ず首振りなしタイプを使用しました。強度的には満足ですが、やはり首振りができない不便さがあります。

                もっと読む 閉じる

                2が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                DPAM-EK200J
                DPAM-EK250
                DPAM-EK250J
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?アーム可動方向 耐荷重(Kg) 首振り・回転 高さ
                (mm)
                首振り方向

                16,800円

                ( 18,480円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                10固定[~10kg] 5200左右・上下・回転

                11,600円

                ( 12,760円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                10-20~30kg250-

                16,800円

                ( 18,480円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                10固定[~10kg] 5250左右・上下・回転

                スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました