【特長】・ノッチタイプが選べるセレクタスイッチ。・形状3タイプ。
基本型式 |
SB1R216 |
型式 | 取付 穴φ | 形状 | 動作 機能 | 構成 | 構造 | 保護 構造 | 取得規格 | 端子 | 仕様 グループ | ||||
UL | CUL | CSA | TUV | CE | |||||||||
SB1R214 | φ 16 | 長角 | 手動90度 2ノッチ | 1c | 一体 | IP40 | ● | − | ● | − | − | ハンダ | A |
SB1R216 | IP65防油 | ● | ● | − | ● | ● | ハンダ 兼タブ | B | |||||
SB1R2114 | 1a1b | 分離 | IP40 | ● | − | ● | ● | ● | C | ||||
SB1R2116 | IP65防油 | ● | − | ● | ● | ● | D | ||||||
SB1R324 | 手動45度 3ノッチ | 2c | 一体 | IP40 | ● | − | ● | − | − | ハンダ | A | ||
SB1R326 | IP65防油 | ● | ● | − | ● | ● | ハンダ 兼タブ | B | |||||
SB1R3224 | 2a2b | 分離 | IP40 | ● | − | ● | ● | ● | C | ||||
SB1R3226 | IP65防油 | ● | − | ● | ● | ● | D | ||||||
SB1S214 | 正角 | 手動90度 2ノッチ | 1c | 一体 | IP40 | ● | − | ● | − | − | ハンダ | A | |
SB1S216 | IP65防油 | ● | ● | − | ● | ● | ハンダ 兼タブ | B | |||||
SB1S2114 | 1a1b | 分離 | IP40 | ● | − | ● | ● | ● | C | ||||
SB1S2116 | IP65防油 | ● | − | ● | ● | ● | D | ||||||
SB1S324 | 手動45度 3ノッチ | 2c | 一体 | IP40 | ● | − | ● | − | − | ハンダ | A | ||
SB1S326 | IP65防油 | ● | ● | − | ● | ● | ハンダ 兼タブ | B | |||||
SB1S3224 | 2a2b | 分離 | IP40 | ● | − | ● | ● | ● | C | ||||
SB1S3226 | IP65防油 | ● | − | ● | ● | ● | D | ||||||
SB1C214 | 丸 | 手動90度 2ノッチ | 1c | 一体 | IP40 | ● | − | ● | − | − | ハンダ | A | |
SB1C216 | IP65防油 | ● | ● | − | ● | ● | ハンダ 兼タブ | B | |||||
SB1C324 | 手動45度 3ノッチ | 2c | IP40 | ● | − | ● | − | − | A | ||||
SB1C326 | IP65防油 | ● | ● | − | ● | ● | B | ||||||
SB2BC210 | φ 22 | 手動90度 2ノッチ | 1a | 分離 | ● | − | ● | ● | ● | M3.5 ねじ 端子 | E | ||
SB2C210 | 一体 | ● | − | ● | ● | − | G | ||||||
SB2BC211 | 1a1b | 分離 | ● | − | ● | ● | ● | E | |||||
SB2C211 | 一体 | ● | − | ● | ● | − | G | ||||||
SB2C320 | 手動45度 3ノッチ | 2a | ● | − | ● | ● | − | ||||||
SB2BC311 | 1a1b | 分離 | ● | − | ● | ● | ● | F | |||||
SB2BC322A※ | 2a2b | ● | − | ● | ● | ● | |||||||
SB2BC322※ | ● | − | ● | ● | ● | ||||||||
SB3BC210 | φ 30 | 手動90度 2ノッチ | 1a | 分離 | ● | − | ● | ● | ● | H | |||
SB3BC311 | 手動45度 3ノッチ | 1a1b | 分離 | ● | − | ● | ● | ● | I |
仕様グループ | スイッチ回路定格 | 使用温度範囲℃ | 絶縁抵抗DC500Vメガ | 耐電圧AC1分間V | 耐久性(万回以上) | 質量約g | ||||||||||||
定格絶縁電圧(Ui) | 定格通電電流(lth) | 定格使用電圧(Ue) | 定格使用電流 | |||||||||||||||
交流 | 直流 | |||||||||||||||||
抵抗負荷(AC-12) | 誘導負荷(AC-13) | コイル負荷(AC-15) | 抵抗負荷(DC-12) | 誘導負荷(DC-13) | コイル負荷(DC-13) | 充電部アース間 | 異極充電部間 | 充電部非充電部間 | 機械的 | 電気的 | ||||||||
鍵なし | 鍵付 | |||||||||||||||||
A | AC DC 250V | 3A | 12V | - | - | - | 1.0A | 0.7A | - | -25~+55 | 100MΩ以上 | 2000 | - | - | 25 | - | 10 | 7~9 |
24V | - | - | - | 1.0A | 0.7A | - | ||||||||||||
110V | 1.0A | 0.7A | - | 0.2A | 0.1A | - | ||||||||||||
220V | 0.5A | 0.5A | - | - | - | - | ||||||||||||
B C D | 5A | 24V | - | - | - | 1A | 0.7A | - | B:-10~+55 C:-20~+70 D:-10~+70 | B:2000 C:1500 D:1500 | 25キー抜差 B:25 C・D:1 | 9~16 | ||||||
110V | 1.5A | 1A | - | 0.2A | 0.15A | - | ||||||||||||
220V | 1A | 0.7A | - | - | - | - | ||||||||||||
E F | AC DC 600V | 10A | 24V | - | - | 6A | - | - | E:4A F:2A | -20~+70 | 2500 | 2500 | 100 | 100キー抜差1 | 50 | E 29~39 F 39~59 | ||
120V | - | - | 6A | - | - | - | ||||||||||||
125V | - | - | - | - | E:1.3A F:0.65A | |||||||||||||
240V | - | - | 6A | - | - | - | ||||||||||||
250V | - | - | - | - | - | E:0.45A F:0.23A | ||||||||||||
480V | - | - | 2.5A | - | - | - | ||||||||||||
600V | - | - | 2A | - | - | - | ||||||||||||
G | 24V | 10A | - | 10A | G:8A J:10A | G:4A J:5A | - | -25~+50 | - | - | 2500 | 50 | - | G 42~111 J 64~111 | ||||
48V | - | - | - | G:4A J:5A | 2A | - | ||||||||||||
50V | 10A | - | 7A | - | - | - | ||||||||||||
110V | 10A | - | 5A | 2.2A | 1.1A | - | ||||||||||||
220V | 6A | - | 3A | 1.1A | 0.6A | - | ||||||||||||
440V | 2A | - | 1A | - | - | - | ||||||||||||
H I | 24V | - | - | 6A | H:6A I:3A | - | H:4A I:2A | -20~+70 | 2500 | 2500 | - | 100 | 100キー抜差1 | H 39~49 I 39~69 | ||||
110V | - | - | 6A | H:2.5A I:1.3A | - | H:1.3A I:0.65A | ||||||||||||
220V | - | - | 6A | H:1A I:0.5A | - | H:0.45A I:0.23A | ||||||||||||
440V | - | - | 2.5A | - | - | - | ||||||||||||
550V | - | - | 2A | - | - | - |
ミスミ型式 | 製造元型式 | 製造元 | UL,cUL | CSA | TUV |
SB1R214 | AS6H-2Y1 | IDEC | E55996 | LR92374 | − |
SB1R216 | AR16PT-2C1B | 富士電機機器制御 | E44592 | − | R50116759 |
SB1R211* | AH16*-P2B11 | 富士電機機器制御 | E44592 | LR20479 | R9250088 |
SB1R324 | AS6H-3Y2 | IDEC | E55996 | LR92374 | − |
SB1R326 | AR16PT-3C2B | 富士電機機器制御 | E44592 | − | R50116759 |
SB1R322* | AH16*-PK3B22 | 富士電機機器制御 | E44592 | LR20479 | R9250088 |
SB1S214 | AS6Q-2Y1 | IDEC | E55996 | LR92374 | − |
SB1S216 | AR16PS-2C1B | 富士電機機器制御 | E44592 | − | R50116759 |
SB1S211* | AH16*-SP2B11 | 富士電機機器制御 | E44592 | LR20479 | R9250088 |
SB1S324 | AS6Q-3Y2 | IDEC | E55996 | LR92374 | − |
SB1S326 | AR16PS-3C2B | 富士電機機器制御 | E44592 | − | R50116759 |
SB1S322* | AH16*-SPK3B22 | 富士電機機器制御 | E44592 | LR20479 | R9250088 |
SB1C214 | AS6M-2Y1 | IDEC | E55996 | LR92374 | − |
SB1C216 | AR16PR-2C1B | 富士電機機器制御 | E44592 | − | R50116759 |
SB1C324 | AS6M-3Y2 | IDEC | E55996 | LR92374 | − |
SB1C326 | AR16PR-3C2B | 富士電機機器制御 | E44592 | − | R50116759 |
SB2BC210 | AR22PR-210B | 富士電機機器制御 | E44592 | LR20479 | R9551060 |
SB2C210 | ASW210 | IDEC | E68961 | LR21451 | − |
SB2BC211 | AR22PR-211B | 富士電機機器制御 | E44592 | LR20479 | R9551060 |
SB2C211 | ASW211 | IDEC | E68961 | LR21451 | − |
SB2C320 | ASW320 | IDEC | E68961 | LR21451 | − |
SB2BC311 | AR22PR-311B | 富士電機機器制御 | E44592 | LR20479 | R9551060 |
SB2BC322 | AR22PCR-3014B | 富士電機機器制御 | LR20479 | R9551060 | |
SB3BC210 | AR30PR-210B | 富士電機機器制御 | E44592 | LR20479 | R9551060 |
SB3BC211 | AR30PR-211B | 富士電機機器制御 | E44592 | LR20479 | R9551060 |
SB3BC311 | AR30PR-311B | 富士電機機器制御 | E44592 | LR20479 | R9551060 |
SB1***4 | SB1R**6 |
![]() | ![]() |
SB1*211*,SB1*322* | SB2BC*1*,SB2C*1*-K* |
![]() | ![]() |
※弊社での販売は1~4接点品のみです。 | |
SB2C*** | SB3BC*1*,SB3C*1*-K* |
![]() | ![]() |
※弊社での販売は1,2接点品のみです。 | ※弊社での販売は1~4接点品のみです。 |
SB1*214,SB1*324 | SB1*216(-K*),SB1*326(-K*) | ||||||
![]() (注)1接点付はNC1、NO1、C1端子のみ。 | 接点動作![]() | ![]() 1Cは左接点のみ | 接点動作![]() | ||||
SB1*211*(-K*),SB1*322* | SB2BC***(SB2C***以外) | ||||||
![]()
| 接点動作![]() | ![]() | 接点動作![]() | ||||
SB2C*** | SB3BC*** | ||||||
![]() パネル厚調整目盛りのある側が上側です。 | 接点動作![]() | ![]() | 接点動作![]() | ||||
SB3C*1* | |||||||
![]() | 接点動作![]() |
取付φ16品 | 取付φ22品 | 取付φ30品 |
![]() | ![]() | ![]() |
Loading...
【特長】
・ノッチタイプが選べるセレクタスイッチ。
・形状3タイプ。
技術資料
スイッチ 外形図 セレクタ
SB1***4 | ![]() | SB1*211*,SB1*322* | ![]() |
![]() | ![]() | ||
SB1R**6 | ![]() | SB1*211*-K* | ![]() |
![]() | ![]() | ||
SB1*216-K*,SB1*326-K* | ![]() | SB2C*** | ![]() |
![]() | ![]() | ||
※弊社での販売は1,2接点品のみです。 | |||
SB2BC*1*,SB2C*1*-K* | ![]() | SB3C*1* | ![]() |
![]() | ![]() | ||
※弊社での販売は1~4接点品のみです。 | ※弊社での販売は1,2接点品のみです。 | ||
SB3BC*1*,SB3C*1*-K* | ![]() | ||
![]() | |||
※弊社での販売は1~4接点品のみです。 |
スイッチ 端子配列図
SB1*214,SB1*324 | SB1*216(-K*),SB1*326(-K*) | ||||||
![]() (注)1接点付はNC1、NO1、C1端子のみ。 | 接点動作![]() | ![]() 1Cは左接点のみ | 接点動作![]() | ||||
SB1*211*(-K*),SB1*322* | 取付φ22のセレクタ(SB2C***以外) | ||||||
![]()
| 接点動作![]() | ![]() | 接点動作![]() | ||||
SB2C*** | SB3BC*** | ||||||
![]() パネル厚調整目盛りのある側が上側です。 | 接点動作![]() | ![]() | 接点動作![]() | ||||
SB3C*1* | |||||||
![]() | 接点動作![]() |
パネル穴加工図
取付φ16品 | 取付φ22品 | 取付φ30品 |
![]() | ![]() | ![]() |
製造元型式・海外規格No対応表
従来品 | 変更品 | ||||||||||||||||||||
【外観】
| 【外観】
| ||||||||||||||||||||
【構造】
| 【構造】
| ||||||||||||||||||||
【材料】
| 【材料】
|
SB1C326で型番確定
セレクタスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30の型番SB1C326のページです。
型番SB1C326に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SB1C214 |
SB1C216 |
SB1C324 |
SB1R2114 |
SB1R2116 |
SB1R214 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 形状 | 取付穴 | 接点構成(キーロック、セレクタ) | ノッチ数 | 端子形状 | 保護機能(耐環境性) | 代表規格 | 寸法 縦 (mm) | 寸法 横 (mm) | 寸法 奥行 (mm) | 電流容量 AC110Vの時 (A) | 電流容量 DC24Vの時 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,017円 ( 2,219円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 丸型 | φ16 | 1c | 2 | はんだ端子 | [有] IP40 | UL / CSA | 18 | 24 | 45.5 | 1 | 1 | |
2,080円 ( 2,288円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 丸型 | φ16 | 1c | 2 | ハンダ兼タブ | [有] IP65防油 | CE / UL / CUL / TUV | 18 | 24 | 45.5 | 1.5 | 1 | |
2,285円 ( 2,514円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 丸型 | φ16 | 2c | 3 | ハンダ兼タブ | [有] IP40 | UL / CSA | 18 | 24 | 45.5 | 1 | 1 | |
2,180円 ( 2,398円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 長角型 | φ16 | 1a1b | 2 | ハンダ兼タブ | [有] IP40 | CE / UL / TUV / CSA | 18 | 24 | 61 | 1.5 | 1 | |
1,790円 ( 1,969円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 長角型 | φ16 | 1a1b | 2 | ハンダ兼タブ | [有] IP65防油 | CE / UL / TUV / CSA | 18 | 24 | 61 | 1.5 | 1 | |
2,017円 ( 2,219円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 長角型 | φ16 | 1c | 2 | はんだ端子 | [有] IP40 | UL / CSA | 18 | 24 | 45.5 | 1 | 1 |