(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ELS1202
非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 照光 パイ16 スイッチ ブザー

非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 照光 ELS1202

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,617円
税込単価
3,979円

各種規格取得のLED照光式非常停止スイッチ取付穴径:Φ16・Φ22・Φ30照光

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • c-UL
  • TUV
  • CCC
  • DEMKO

(i)ご注意

  • ご注文型式とは異なりメーカー型式でのお届けとなります。
    詳しくは本ページの「商品仕様」をご確認ください。

ELS1202 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式取付穴Φ操作部構成構造短胴保護
構造
取得規格端子仕様
グループ
在庫
ULcULCSATUVCECCCDEMKO
ELS120116φ
29
1b分離パネル
前面
IP65
ハンダA
ELS12022b
ELS12111a1b
ELS1401φ
40
1b
ELS14022b
ELS14111a1b
ELS2401221b分離M3
ねじ
端子
C
ELS24022b
ELS24111a1b
ELS3411301a1b分離M3
ねじ
端子
C

概要仕様

非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 照光 :関連画像
非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 照光 :関連画像
非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 照光 :関連画像
詳細仕様
仕様
グループ
スイッチ回路定格LED
定格
AC/DC
24V
使用
温度
範囲
絶縁
抵抗
DC
500V
メガ

電圧
カテゴリ
耐久性質量
約g
定格
絶縁
電圧
(Ui)
定格
通電
電流
(lth)
定格
使用
電圧
(Ue)
定格使用電流
メイン接点モニタ接点
交流50/60Hz直流交流50/60Hz直流
抵抗負荷
(AC-12)
誘導負荷
(AC-15)
抵抗負荷
(DC-12)
誘導負荷
(DC-13)
抵抗負荷
(AC-12)
誘導負荷
(AC-15)
抵抗負荷
(DC-12)
誘導負荷
(DC-13)
A300V
照光部
60V
5A30V2A1A2A1A11mA-25

+55℃
100
MΩ
以上
機械的
25万回
以上
電気的
10万回
以上
操作部
Φ29-23g
Φ40-28g
125V3A1.5A0.4A0.22A1.2A0.6A0.4A0.22A
250V3A1.5A0.2A0.1A0.6A0.3A0.2A0.1A
C250V5A30V2A1A2A1A15mA取付穴
Φ22-59g
Φ30-65g
125V5A3A0.4A0.22A1.2A0.6A0.4A0.22A
250V3A1.5A0.2A0.1A0.6A0.3A0.2A0.1A
 
製造元型式・海外規格NO対応表
ミスミ型式製造元型式製造元UL,cULCSATUVCCC
ELS12**XA1E-LV3**Q4RIDECE68961/E3051482005010305150890
ELS14**XA1E-LV4**Q4RIDECE68961/E3051482005010305150890
ELS24**XW1E-LV4**Q4MRIDECE68961/E3051482005010305150890
ELS34**XN1E-LV4**Q4MRIDECE305148

 

型番リスト

型番
形状
ガード付き
銘板
端子形状
取付穴
接点構成
押しボタン動作
保護機能(耐環境性)
代表規格
寸法 縦(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
電流容量 AC110Vの時(A)
電流容量 DC24Vの時(A)
電流容量 AC125Vの時(A)
電流容量 DC30Vの時(A)
その他規格(DEMKO)
操作部寸法(キノコ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ELS1202

キノコ型
はんだ端子
φ16
2b
[その他] プッシュロック プルorターンリセット
[有] パネル前面IP65
UL / CUL / TUV / CCC
29
29
51
-
-
3
2
-
φ29
-

1個

3,617( 3,979円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

各種規格取得のLED照光式非常停止スイッチ
取付穴径:Φ16・Φ22・Φ30
照光

(i)ご注意

  • ご注文型式とは異なりメーカー型式でのお届けとなります。
    詳しくは本ページの「商品仕様」をご確認ください。

●銘板とガードを有料オプションとしてセット販売のみです
●LED回路は定格AC/DC24Vです

・スイッチとLEDは別回路になっています。
・スイッチ回路の使用条件毎の定格は下記詳細仕様をご覧ください。
・LED回路の定格電圧はAC/DC24Vです。詳しくは下記詳細仕様をご覧ください。
・ガードはSEMI規格に基づく半導体製造装置用です。欧州機械指令、IEC60204-1、JIS B9960-1等では現状使用が認められていないため、それ以外の用途には使用しないでください。

・商品本体にCEマーキングがございますが、これらは製造時点ではRoHS6物質対応でCE対応でしたが、現時点ではRoHS10物質に対応していない製品もございます。CEのRoHS指令に適合していない商品となりますので、ご了承ください。
・RoHS10非対応となっている製品は、順次対応品に切替を行っておりますので、RoHS対応状況は各商品ページの基本情報・型番リストをご確認ください。
・なおランニングチェンジ完了品(R10,CR対応品)は、画面左下”絞り込み条件”内”代表規格”の”CE”にチェックを入れることで絞り込めます。

共通仕様

技術資料

スイッチ 外形図 非常停止

スイッチ 外形図 非常停止

スイッチ 端子配列図

スイッチ 端子配列図

パネル穴加工図

パネル穴加工図

製造元型式・海外規格No対応表

掲載頁ミスミ型式製造元型式UL,cULCSATUVCCC
商品ページELS12**XA1E-LV3**Q4RE68961/E3051482005010305150899
商品ページELS14**XA1E-LV4**Q4RE68961/E3051482005010305150899
商品ページEL24**HW1E-LV4**Q4RE559962004010305132908
商品ページELS24**XW1E-LV4**Q4MRE68961/E3051482005010305150897
商品ページEL34**HN1E-LV4**Q4RE559962004010305132910
商品ページELS34**XN1E-LV4**Q4MRE305148
商品ページEBS12**XA1E-BV3**RE68961/E3051482005010305150899
商品ページEBS14**XA1E-BV4**RE68961/E3051482005010305150899
商品ページEBS1401EGXA1E-BV401RH-EMO
(本体のみ)
E68961/E3051482005010305150899
商品ページEBB22**HW1B-V3**RE68961LR923742005103050145656
商品ページEB24**HW1E-BV4**RE559962004010305132908
商品ページEBB24**HW1B-V4**RE68961LR92374 2005103050145656
商品ページEBS24**XW1E-BV4**MRE68961/E3051482005010305150897
商品ページEBS2411EGHW1B-V411R-EMO
(本体のみ)
E68961/E3051482005010305150897
商品ページEB34**HN1E-BV4**RE559962004010305132910
商品ページEBS34**XN1E-BV4**MRE305148

ELS1202で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 照光の型番ELS1202のページです。
型番ELS1202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 照光

非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 照光

    非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 非照光

    非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 非照光

      非常停止ボタン RMQ Titan 22mmシリーズ

      非常停止ボタン RMQ Titan 22mmシリーズ

        Φ30 非常停止用押しボタンスイッチ AR30形

        Φ30 非常停止用押しボタンスイッチ AR30形

          Φ22 非常停止用押しボタンスイッチ AR22形

          Φ22 非常停止用押しボタンスイッチ AR22形

            φ30 XNシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ

            φ30 XNシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ

              φ22シリーズ 非常停止用押しボタンスイッチ AM22形

              φ22シリーズ 非常停止用押しボタンスイッチ AM22形

                非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)A22NE-PD/A22NE-P/A22E

                非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)A22NE-PD/A22NE-P/A22E

                  HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチΦ22

                  HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチΦ22

                    φ16シリーズ 非常停止用押しボタンスイッチ AH165形

                    φ16シリーズ 非常停止用押しボタンスイッチ AH165形

                      Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ

                      Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ

                        非常停止用押しボタンスイッチ AR22VQR/VQL、VPR、AR30VPR/VPL

                        非常停止用押しボタンスイッチ AR22VQR/VQL、VPR、AR30VPR/VPL

                          非常用ボタン FAKシリーズ

                          非常用ボタン FAKシリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ Eaton 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC 富士電機機器制御 オムロン IDEC 富士電機機器制御 IDEC 富士電機機器制御 Eaton
                            通常価格 3,334円 1,932円 20,780円 1,489円 1,289円 3,010円 1,689円 3,268円 1,850円 1,889円 1,760円 3,728円 60,750円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 照光式非常停止 非照光式非常停止 - - - - - - 非照光式非常停止 非常停止用押しボタンスイッチ - - 非照光式非常停止

                            非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 照光のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            装置の非常停止用
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/28
                            新ライン立ち上げ時に使用しました。全く問題無く簡単に取り付けることが出来ました。操作性も良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            非常停止用
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/23
                            問題無く設置出来ました。
                            取り付けも簡単で操作に関しても問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            非常停止用
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/31
                            設備の非常停止用スイッチとして購入しました。
                            いつもは商社から購入していましたが、短期に納品されたので大変助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の非常停止用として
                            評価 3.0満足度:3.02019/09/18
                            SUS社のボックスに合うので、装置の非常停止用スイッチとしてこちらの商品を購入しました。操作性も問題はなく、取り付けにおいてもシンプルに行えましたので、気になる点はありません。不具合などもなく使用できているので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他にはどんなスイッチを取り扱っていますか?
                            A
                            ●ミスミでは、様々なサイズ・タイプのスイッチを取り扱っております。ミスミブランド品のスイッチについては、下記をご参考ください。
                            https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/select/switch01.html

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ELS1201
                            ELS1202-DA
                            ELS1202-DB
                            ELS1202-G
                            ELS1211
                            ELS1211-DA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?形状 ガード付き 銘板 端子形状 取付穴 接点構成 押しボタン動作 保護機能(耐環境性) 代表規格 寸法 縦
                            (mm)
                            寸法 幅
                            (mm)
                            寸法 奥行き
                            (mm)
                            電流容量 AC110Vの時
                            (A)
                            電流容量 DC24Vの時
                            (A)
                            電流容量 AC125Vの時
                            (A)
                            電流容量 DC30Vの時
                            (A)
                            その他規格(DEMKO) 操作部寸法(キノコ)

                            3,334円

                            ( 3,667円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -キノコ型はんだ端子φ161b[その他] プッシュロック プルorターンリセット[有] パネル前面IP65UL / CUL / TUV / CCC292951--32-φ29

                            6,241円

                            ( 6,865円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -キノコ型はんだ端子φ162b[その他] プッシュロック プルorターンリセット[有] パネル前面IP65UL / CUL--------Φ29

                            5,298円

                            ( 5,828円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -キノコ型はんだ端子φ162b[その他] プッシュロック プルorターンリセット[有] パネル前面IP65UL / CUL---------

                            7,832円

                            ( 8,615円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -キノコ型はんだ端子φ162b[その他] プッシュロック プルorターンリセット[有] パネル前面IP65UL / CUL---------

                            3,617円

                            ( 3,979円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -キノコ型はんだ端子φ161a / 1b[その他] プッシュロック プルorターンリセット[有] パネル前面IP65UL / CUL / TUV / CCC292951--32-φ29

                            6,241円

                            ( 6,865円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -キノコ型はんだ端子φ161a / 1b[その他] プッシュロック プルorターンリセット[有] パネル前面IP65UL / CUL--------Φ29

                            非常停止・安全スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました