(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30

ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.7平均満足度3.7 この商品のレビューをみる(9件)
通常価格(税別)
1,790円 ~ 3,990円
税込価格
1,969円 ~ 4,389円

標準形に加えてIP54の防まつ形ブザーをご用意しました取付穴径:Φ16・Φ22...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • CSA
  • CE対応
  • TUV

(i)ご注意

  • ご注文型式とは異なりメーカー型式でのお届けとなります。
    詳しくは本ページの「型番対応表」をご確認ください。
  • 絞り込み条件の音量(dB)はat1mの音量を表示しています。詳細は商品仕様欄の表をご確認ください。
  • ご注文型式とは異なりメーカー型式でのお届けとなります。
    詳しくは本ページの「商品仕様」をご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。ご注文前にお間違いがないかご確認をお願いいたします。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30:関連画像
型式取付
穴φ
形状連続音断続音LED
表示
音量
調整
音圧
at1m
以上
音圧
at0.1m
下記以上
保護
構造
取得規格端子仕様
グループ
ULCSATUVCECCC
B1R24φ16長角ピーーーピー、ピー60dB80dBIP00ハンダ

タブ
B
B1R32470db90dbC
B1R42450~70dB70~90dBD
B1C2440~60dB60~80dBIP54E
B2C24φ2270db90dbIP00M3.5
ねじ
端子
F
B2C32460db80dbIP54F
B3C24φ3070dB90dBIP00G
B3C224H
B3C324ピー、ピー60db80dbIP54G
詳細仕様
仕様
グループ
定格
絶縁
電圧
(Ui)
V
使用
電圧
V
消費
電流
mA
使用
温度
範囲
絶縁
抵抗
DC500V
メガ
耐電圧
AC 1分間 V
耐久性
時間
断続回数
回/分
鳴動
周波数
kHz
振動
Hz
振幅
mm
衝撃
m/s2
突入電流
mA
質量
約g
充電部
アース間
BAC
DC
60
AC
DC
12~24
DC7
AC20
−20~+60100
MΩ
以上
100010001702±0.510~55
0.1
500約21015
CDC15
AC30
2.4~3.3約21016
DDC20
AC40
約25012
E2.2~3.0約20012
FDC25
AC40
2.4~3.3B2C24
約200
B2C324
約210
43
G約21047~49
HDC24DC301.9~2.5約16046
型番対応表
ミスミ型番製造元型番梱包印字型番本体印字型番製造元
B1R24AH164-TXBEAH164-TX1BEAH164-TX1BE富士電機機器制御
B1R324AH164-TX1BEAH164-TX2BEAH164-TX2BE富士電機機器制御
B1R424AH164-TX2BEAH164-TXBEAH164-TXBE富士電機機器制御
B1C24AH165-XBEAH165-XBEAH165-XBE富士電機機器制御
B2C24DR22B5-EBDR22B5-EBDR22B5-E富士電機機器制御
B2C324DR22B8-EBDR22B8-EBDR22B8-E富士電機機器制御
B3C24DR30B5-EBDR30B5-EBDR30B5-E富士電機機器制御
B3C224DR30B6-EBDR30B6-EBDR30B6-E富士電機機器制御
B3C324DR30B8-EBDR30B8-EBDR30B8-E富士電機機器制御

外形図

B1R24
B1R324
B1R424
B1C24
B2C24,B2C324
B3C***
端子配列
B2C24
■パネル穴加工図

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
音量(dB)
音量調節
保護機能(IP/防滴等)
定格電圧(V)
端子形状
代表規格
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
取付穴(Φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
警報機・ブザー本体
丸型
連続 / 断続
40~60
[有] 有.
[その他] AC/DC12~24V
はんだ端子
CE / UL / TUV / CSA
24
24
61.5
16

1個

3,990( 4,389円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

警報機・ブザー本体
長角型
連続 / 断続
60
[その他] AC/DC12~24V
はんだ端子
-
24
18
52
16

1個

2,790( 3,069円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

警報機・ブザー本体
長角型
連続 / 断続
70
[その他] AC/DC12~24V
はんだ端子
-
24
18
60
16

1個

2,990( 3,289円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

警報機・ブザー本体
長角型
連続 / 断続
50~70
[その他] AC/DC12~24V
はんだ端子
CE / UL / TUV / CSA
24
18
54.5
16

1個

3,520( 3,872円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

警報機・ブザー本体
丸型
連続 / 断続
70
[その他] AC/DC12~24V
ねじ端子
UL / CSA
37
30
63
22

1個

3,390( 3,729円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

警報機・ブザー本体
丸型
連続 / 断続
60
[有] 有.
[その他] AC/DC12~24V
ねじ端子
CE / UL / TUV / CSA
37
30
68.5
22

1個

3,590( 3,949円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

警報機・ブザー本体
丸型
連続 / 断続
70
[その他] AC/DC12~24V
ねじ端子
UL / CSA
41
41
63
30

1個

3,500( 3,850円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

警報機・ブザー本体
丸型
連続
70
DC24V
ねじ端子
UL / CSA
41
41
63
30

1個

1,790( 1,969円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

警報機・ブザー本体
丸型
連続 / 断続
60
[有] 有.
[その他] AC/DC12~24V
ねじ端子
CE / UL / TUV / CSA
41
41
68.5
30

1個

3,590( 3,949円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

標準形に加えてIP54の防まつ形ブザーをご用意しました
取付穴径:Φ16・Φ22・Φ30

(i)ご注意

  • ご注文型式とは異なりメーカー型式でのお届けとなります。
    詳しくは本ページの「型番対応表」をご確認ください。
  • 絞り込み条件の音量(dB)はat1mの音量を表示しています。詳細は商品仕様欄の表をご確認ください。
  • ご注文型式とは異なりメーカー型式でのお届けとなります。
    詳しくは本ページの「商品仕様」をご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。ご注文前にお間違いがないかご確認をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30

ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30

    φ22 ブザー DR22形

    φ22 ブザー DR22形

      φ16 ブザー AH164・165形

      φ16 ブザー AH164・165形

        コントロールユニット電磁ブザー

        コントロールユニット電磁ブザー

          ブザー(Φ22)

          ブザー(Φ22)

            圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ

            圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ

              ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM2)

              ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM2)

                HW1Z形 照光/非照光ブザー

                HW1Z形 照光/非照光ブザー

                  φ16 UZ6形ブザー フリッカユニット

                  φ16 UZ6形ブザー フリッカユニット

                    電子音報知器 BM

                    電子音報知器 BM

                      アラームユニット AR10UCTN・AR10UTN

                      アラームユニット AR10UCTN・AR10UTN

                        EB3L形ランプバリア用ブザー

                        EB3L形ランプバリア用ブザー

                          RS Pro 圧電ブザー パネルマウント

                          RS Pro 圧電ブザー パネルマウント

                            メーカー ミスミ 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC テンド Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) IDEC IDEC パトライト 河村電器産業 IDEC RS PRO
                            通常価格 1,790円 3,390円 2,790円 8,000円 1,615円 7,512円 25,060円 640円 2,910円 4,050円 21,899円 8,861円 737円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            音種類 ピー ピー ピー - ピー - - その他 - 音声・音楽 / その他 - - -

                            ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30のレビュー

                            評価 3.7 平均満足度:3.7 9件のレビュー

                            高評価レビュー

                            CTR-BOXの作成
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/03
                            電子部品の入りが悪く、何度の商社に依頼しなければならなかったがWEB上で確認できるのがありがたい

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械警報ブザー
                            評価 1.0満足度:1.02018/08/28
                            安価なのでミスミ製にしましたが、1週間で鳴らなくなりました。海外製品だと思うのですが、不良交換する時間も無かったのでオムロン製を追加購入しました。それは今でも問題無く動作しています。
                            (安かろう悪かろうに感じました)

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            CTR-BOXの作成
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/03
                            電子部品の入りが悪く、何度の商社に依頼しなければならなかったがWEB上で確認できるのがありがたい

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            組立設備
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/25
                            メーカー品だとPLCとの相性があり、音が途切れることがあったのですがMISUMI製は不具合がありません。安価で品質もばっちりです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            AGV用ブザー
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/12
                            安価でクーポンが使用できることから購入を決定しました。
                            少し音が小さいかなと思いましたが、今のところ、使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試験機のブザー音
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/01
                            いつもこの商品を使っています。
                            寸法的な大きさと音量の大きさもgoodです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました