配線後、ノイズが気になる箇所にワンタッチ。【特長】・輻射ノイズが気になる箇所に...
型式 |
ATC-0530 |
型式 | 適応ケーブル径[最大](mm) | インピーダンス(Ω) | 質量 (g) | |
25MHz | 100MHz | |||
ATC−0530 | 5.0 | 101 | 171 | 7 |
ATC−0730 | 5.2 | 153 | 249 | 12 |
ATC−0731 | 7.0 | 118 | 196 | 12.5 |
ATC−0930 | 9.0 | 109 | 210 | 21 |
ATC−1030 | 10.0 | 126 | 228 | 27 |
ATC−1330 | 13.0 | 94 | 167 | 28 |
材質 | ケース:66ナイロン、UL94-V2 |
コア:フェライト | |
使用温度範囲 | -40℃~+85℃ |
色 | 黒 |
外形図 | (単位:mm) | |||||
![]() | 型式 | A | B | C | D | E |
ATC-0530 | 25.0 | 20.0 | 5.0 | 13.0 | 11.5 | |
ATC-0730 | 30.0 | 23.0 | 5.2 | 17.0 | 15.0 | |
ATC-0731 | 30.0 | 23.0 | 7.0 | 16.5 | 15.0 | |
ATC-0930 | 35.0 | 28.0 | 9.0 | 19.5 | 18.0 | |
ATC-1030 | 35.0 | 28.0 | 10.0 | 21.5 | 20.0 | |
ATC-1330 | 36.0 | 30.0 | 13.0 | 23.5 | 22.0 |
ATC-0530 | ATC-0730 | ATC-0731 |
![]() | ![]() | ![]() |
ATC-0930 | ATC-1030 | ATC-1330 |
![]() | ![]() | ![]() |
周波数(MHz):1~1000(MHz)までのノイズ周波数帯域を示します。 インピーダンス(Ω):数値が大きいほど各周波数帯域においてノイズ除去効果が期待できます。 ※記載の特性データは実測値であり保証値ではございません。 |
型番 |
適応ケーブル径(mm Max) |
特徴 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
配線後、ノイズが気になる箇所にワンタッチ。
【特長】
・輻射ノイズが気になる箇所にワンタッチで後付け可能
・ケーブル外径別にラインナップ。
・小型タイプですので、省スペース配線に最適。