(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【タイコエレクトロニクス(TE)】ダイナミックコネクタ 純正手動圧着工具(D5200シリーズ)

【タイコエレクトロニクス(TE)】ダイナミックコネクタ 純正手動圧着工具(D5200シリーズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
194,676円 ~ 246,247円
税込価格
214,144円 ~ 270,872円

タイコエレクトロニクス製の純正手動圧着工具(D5200シリーズ)です。信頼性の...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    圧着工具

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

工具型番適合
シリーズ
適合コンタクトコンタクト
タイプ
適用電線重量(g)
AWG導体断面積mm2被覆外径φmm
234170-1D5200917804-2オス(ピン)16~141.25~2.203.0~3.8650
917804-3
917804-6
316040-2メス(ソケット)
316040-3
316040-6
234171-1917805-2オス(ピン)12~103.50~5.504.0~5.2650
917805-3
917805-6
316041-2メス(ソケット)
316041-3
316041-6

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

246,247( 270,872円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1個

194,676( 214,144円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

タイコエレクトロニクス製の純正手動圧着工具(D5200シリーズ)です。信頼性の高い一体型圧着工具(TE純正品)で、作業効率が向上し、正確な圧着が可能です。




・圧着作業は専用圧着工具にて行なって下さい。
・弊社では校正依頼は承っておりません。
・D3100/D3200シリーズ用の工具は一体型ではありません。P375P376に掲載されております。

共通仕様

ダイナミック・DK

特長

●ダイナミック・DKコネクタは産業機器専用に開発された小型ナイロンコネクタです。従来型の製品よりもハウジングやコンタクトの強度が増していて、ハウジングの種類も豊富であるためFA機器には特に適したコネクタといえます。
●ダイナミック・DKコネクタは電源用、信号用どちらの用途でも使用することができます。
●定格250Vの3100シリーズ、定格600Vの3200シリーズ、定格630Vの5200シリーズを用意しています。
●ダイナミックシリーズとDKシリーズは互換性があるコネクタです。

共通仕様

●ハウジングランス方式の採用
コンタクトのハウジング内蔵後の固定は、通常はコンタクト側のランスがハウジングに引掛りロックされる方式を採用していますが、このコネクタの場合はその逆にハウジングにランスのあるハウジングランス方式を採用しています。そのことによりコンタクトにはランスがないため、作業中や保存時などにコンタクトがからみ合わず、またランスの形状変化などの問題もなくなります。そのためハウジングへの挿入は行いやすく、また安定的であり抜け落ちるようなことがありません。その他、挿入時には確実なロック音があり挿入をしっかり確認することができます。引抜きの際にも引抜専用工具で簡単に引抜くことができます。

こじり防止機構の採用

オス(ピン)コネクタ(基板用含む)とメス(ソケット)コネクタの両方にリブ(凸凹)を設けてあり、互いが組み合うようになるため、こじりに対して強い作りになっております。さらにオス(ピン)コネクタとメス(ソケット)コネクタが十分に挿入されハウジング間のガタ付きがなくなってからコンタクトが接触する安全設計になっております。
●接点圧について
コンタクトはサブ・ビームの位置により、高接点圧のものと標準接点圧のものとに分かれます。ミスミ標準在庫品は金メッキ品の標準接点圧のものとなります。
メッキ接点圧タイプ接点圧用途挿抜回数
標準接点圧150g前後信号、電源用で多芯の挿抜回数の多い回路用500回
高接点圧250g前後信号、電源、モータ用で振動の多いアプリケーション用500回
スズ高接点圧400g前後信号、電源用で挿抜回数の少ない回路用100回
●金メッキコンタクトの良さ
金メッキ、銀メッキの使い分けについては使用する電圧、電流、環境(振動、温度、ガス等)、芯数等によって異なります。
一般に産業機器では金メッキが推奨されます。

メッキ種と電気的許容範囲

 金メッキ不確定ゾーンスズメッキメッキなし(参考)
電圧3V以下3〜30V30〜100V100V以上
電流1A以下1〜10A1〜10A0.1A以上
上表からも分かりますように3V、1A以下の場合は必ず金メッキをご使用ください。30V、1A以上の場合はスズメッキの使用も可能となります。またクリーンな環境ではスズメッキの使用も可能ですが、逆に環境が悪い場合、たとえば温度、湿度が高い、ガスの影響が考えられる、振動が多い、抜き挿しが多い等の場合は必ず金メッキをお使いください。
●タブ/リセ接触方式の採用
オス側を板状のタブ方式にして、またメス側をそれを受けるリセ方式(平板を受ける形状)にしているため、こじりに強い構造になっています。そして接触は3点接触方式を採用しているため、信頼性の高い接続を行うことができます。

簡単な挿入、抜取り

コネクタの挿入時はコネクタを押し込むだけで簡単に行え、また確実なロック音がし、さらに嵌合確認ラインを設けてあるため両方で嵌合の確認ができます。また引抜時はハウジング両サイドの2点のロックレバーをつまむだけで簡単に引抜くことができます。

共通仕様(3100シリーズ、3200シリーズ)

材質/仕上

コネクタの挿入時はコネクタを押し込むだけで簡単に行え、また確実なロック音がし、さらに嵌合確認ラインを設けてあるため両方で嵌合の確認ができます。また引抜時はハウジング両サイドの2点のロックレバーをつまむだけで簡単に引抜くことができます。
種類材質仕上げ
メスコンタクト銅合金光沢錫めっきおよびニッケル下地金めっき
オスコンタクト
ハウジングUL94V-0、ガラス繊維補強ポリエステル(PBT)、PPS(SMTタイプ)、黒色

適用電線サイズ

AWG導体断面積(mm2
サイズ28〜160.08〜1.25

仕様

項目D3100シリーズD3200シリーズ
定格電圧AC/DC250V以下AC/DC600V以下
定格電流*1芯:12A
3芯:15A
6芯:10A
16芯:8A
(AWG16電線使用時)
耐電圧AC1500V/1分間AC2200V/1分間
接触抵抗10mΩ以下
使用温度範囲−55℃〜+105℃s
絶縁抵抗1000MΩ以上
挿抜力(1芯あたり)挿入500g以下,抜去:30g以上
コンタクト保持力49N以上
温度上昇(定格時)30℃以下
耐久性挿抜500回(100mm/分)の後接触抵抗10mΩ以下
*定格電流値は1芯あたりの電流値です。よって6芯の場合はコネクタ全体で60Aの電流が流せるということになります。ただし、芯数が増えるごとに1芯あたりの許容電流値は減少しますのでご注意ください。また左表にない芯数のときは下表の電流曲線を参照してください。

定格

規格/シリーズ3100シリーズ(3.81mmピッチ)3200シリーズ(5.08mmピッチ)
定格電圧定格電流定格温度定格電圧定格電流定格温度
AMP規格
108-5349
250V(下表参照)−55℃〜+105℃600V
(コネクタ単体時)
(下表参照)−55℃〜+105℃
UL
File
No.E28476
(Recognized
Component)
使用機器の要求
条件によって
決められる
使用機器の要求
条件によって
決められる
使用機器の要求
条件によって
決められる
使用機器の要求
条件によって
決められる
CSA
Report No.
LR7189
250V8A,MAX250V8A,MAX
TÜV
Licence No.
R9151488
(VDE0627)
IP保護,IP-00
過電圧分類(II)
繰り返し挿入
引抜回数50回
250V
AWGA
282
263
243
224
205
186
168
148
−20℃〜+105℃500V
AWGA
282
263
243
224
205
186
168
148
−20℃〜+105℃

共通仕様(5200シリーズ)

仕様

定格電圧AC/DC 630V
定格電流max 30A(表A参照)
耐電圧AC3000V(1分間)
絶縁抵抗1000MΩ以上
接触抵抗2mΩ以下
適用電線範囲AWG16〜10(1.23〜5.50mm2
適合電線絶縁被覆外径3.0〜5.2mm
使用温度範囲−55〜+105℃
適合パネル厚さ1.6〜2.4mm±0.1
表A
使用電線サイズ(AWG)10121416
電流(アンペア)30251916

材質/仕上

種類材質仕上げ
メスコンタクト銅合金ニッケル下地金めっき
およびニッケル下地に銀めっき
オスコンタクト
ハウジングUL94V-0、ガラス繊維補強ポリエステル(PBT)黒色

【互換表】

3100シリーズ
D3100DK3100
1-178288-3-20PMDK-3100S-03R-20P
1-178288-5-20PMDK-3100S-05R-20P
178289-3-20PMDK-3100D-06R-20P
178289-5-20PMDK-3100D-10R-20P
1-177648-3-20PMDK-3100S-03F-20P
1-177648-5-20PMDK-3100S-05F-20P
178964-3-20PMDK-3100D-06F-20P
178964-5-20PMDK-3100D-10F-20P
1-178802-3-20PMDK-3100S-03P-20P
1-178802-5-20PMDK-3100S-05P-20P
178803-3-20PMDK-3100D-06P-20P
178803-5-20PMDK-3100D-10P-20P
3200シリーズ
D3200DK3200
1-178128-2-20PMDK-3200S-02R-20P
1-178128-3-20PMDK-3200S-03R-20P
1-178128-4-20PMDK-3200S-04R-20P
1-179552-2-20PMDK-3200S-02F-20P
1-179552-3-20PMDK-3200S-03F-20P
1-179552-4-20PMDK-3200S-04F-20P
1-179553-2-20PMDK-3200S-02P-20P
1-179553-3-20PMDK-3200S-03P-20P
1-179553-4-20PMDK-3200S-04P-20P
5200シリーズ
D5200DK5200
1-179958-2-10PMDK-5200S-02R-10P
1-179958-3-10PMDK-5200S-03R-10P
1-353046-2-10PMDK-5200S-02F-10P
1-353046-3-10PMDK-5200S-03F-10P

5200コンタクト
D5200DK5200
917804-2MDK-5TABSLP1-100P
316040-2MDK-5RECSLP1-100P
917805-2MDK-5TABMLP1-100P
316041-2MDK-5RECMLP1-100P

3100/3200共通コンタクト
D3100/D3200DK3100/DK3200
175287-2MDK-3TABSLP1-100P
175288-2MDK-3TABMLP1-100P
175289-2MDK-3TABLLP1-100P
175216-2MDK-3RECSLP1-100P
175217-2MDK-3RECMLP1-100P
175218-2MDK-3RECLLP1-100P

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【タイコエレクトロニクス(TE)】ダイナミックコネクタ 純正手動圧着工具(D5200シリーズ)

【タイコエレクトロニクス(TE)】ダイナミックコネクタ 純正手動圧着工具(D5200シリーズ)

    【日本圧着端子製造】EHコネクタ 純正手動圧着工具

    【日本圧着端子製造】EHコネクタ 純正手動圧着工具

      【タイコエレクトロニクス(TE)】EIコネクタ 純正手動圧着工具

      【タイコエレクトロニクス(TE)】EIコネクタ 純正手動圧着工具

        NJCシリーズ圧着コネクタ用工具 圧着工具

        NJCシリーズ圧着コネクタ用工具 圧着工具

          ELコネクタ オリジナル手動圧着工具

          ELコネクタ オリジナル手動圧着工具

            【ヒロセ電機】MILコネクタ 圧着メスコンタクト専用工具(圧着工具)

            【ヒロセ電機】MILコネクタ 圧着メスコンタクト専用工具(圧着工具)

              5051/5045コネクタ オリジナル手動圧着工具

              5051/5045コネクタ オリジナル手動圧着工具

                EHコネクタ オリジナル手動圧着工具

                EHコネクタ オリジナル手動圧着工具

                  Dsubコネクタ オリジナル手動圧着工具

                  Dsubコネクタ オリジナル手動圧着工具

                    3191コネクタ オリジナル手動圧着工具

                    3191コネクタ オリジナル手動圧着工具

                      1625コネクタ オリジナル手動圧着工具

                      1625コネクタ オリジナル手動圧着工具

                        VHコネクタ オリジナル手動圧着工具

                        VHコネクタ オリジナル手動圧着工具

                          D-sub/QXシリーズ 手動式圧着工具(CT150-2型)

                          D-sub/QXシリーズ 手動式圧着工具(CT150-2型)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ 七星科学研究所 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 日本航空電子工業
                            通常価格 194,676円 62,318円 119,581円 10,203円 19,875円 36,668円 16,794円 19,875円 19,875円 19,875円 19,875円 19,876円 98,500円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品分類 圧着工具 圧着工具 圧着工具 - 圧着工具 圧着工具 圧着工具 圧着工具 圧着工具 圧着工具 圧着工具 圧着工具 -

                            【タイコエレクトロニクス(TE)】ダイナミックコネクタ 純正手動圧着工具(D5200シリーズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました