(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

収納ケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

収納ケース

  • 一部当日出荷可能
評価 3.7平均満足度3.7 この商品のレビューをみる(9件)
通常価格(税別)
5,458円
税込価格
6,004円

電線の引出し・保管が便利な軽量タイプのケース材質:PP色:蓋のみ青・黄重量:空...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

規格表


価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
型式基準単価
SURU-Y¥3,200
SURU-B¥3,200

概要仕様

外形図

収納ケース:外形図
SURU-Y:黄(フタ)
SURU-B:青(フタ)
収納ケース:関連画像
仕様
 材質重量
蓋部PP黄/青1kg
(空の状態)
ケースPP半透明
使用可能電線
断面積0.30.50.751.2523.55.5
AWG22201816141210
収納可能
全長(m)
UL1007の場合612612612300
UL1015の場合300300300300200153153
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1個

5,458( 6,004円 )

1日目

一部当日出荷可能

10

1個

5,458( 6,004円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

電線の引出し・保管が便利な軽量タイプのケース
材質:PP
色:蓋のみ青・黄
重量:空の場合1kg

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。
【ココが特長】
電線の引出し・保管が便利な軽量タイプのケース
●本製品は㈱オブチ電機製作所製の製品です。
●電線外径約1mm〜5mmまでの電線の収納が可能です。
●電線を内側から引き出すのでよじれません。また、ケースが半透明なので電線の種類・残量の確認が可能です。
●PP製のため、鉄製に比べて軽量です。
●積み重ねても横から引き出せます。
ご注意
・引き出し線は必ず内側巻口を引き出すようセットしてください。
・勢いよく引き出しますと引っ掛かる場合がありますが、その時は直ちにフタを開き線材を修正してください。
・フタは必ずロックしてください。
・耐荷重は
5kgまでとなります。
段積みは2段までとなります
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

収納ケース

収納ケース

    スタンドブラケット スタンダードタイプ

    スタンドブラケット スタンダードタイプ

      スタンドブラケット スクエア勝手違いタイプ

      スタンドブラケット スクエア勝手違いタイプ

        エリアセンサ BWP・BWPKシリーズ用ブラケット

        エリアセンサ BWP・BWPKシリーズ用ブラケット

          ステージ用アクセサリ アジャスタブルプレート

          ステージ用アクセサリ アジャスタブルプレート

            スタンド用支柱 棒状

            スタンド用支柱 棒状

              スクリューホルダ-ブラケットタイプ-

              スクリューホルダ-ブラケットタイプ-

                【穴加工対応】取付ベース SSCシリーズ

                【穴加工対応】取付ベース SSCシリーズ

                  壁面取付アングル

                  壁面取付アングル

                    取付ベース HQPシリーズ

                    取付ベース HQPシリーズ

                      ロータリクランプシリンダ用ブラケット

                      ロータリクランプシリンダ用ブラケット

                        スタンドブラケット 側面取付・コンパクトタイプ

                        スタンドブラケット 側面取付・コンパクトタイプ

                          HPQ用取り付けブラケット

                          HPQ用取り付けブラケット

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ AUTONICS(オートニクス) ミスミ ミスミ ミスミ タカチ電機工業 パトライト タカチ電機工業 ミスミ ミスミ アズビル
                            通常価格 5,458円 4,420円 2,810円 1,428円 4,210円 - 730円 1,144円 2,610円 646円 3,050円 5,510円 11,830円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  

                            収納ケースのレビュー

                            評価 3.7 平均満足度:3.7 9件のレビュー
                            束取り電線の全自動切断圧着機への供給
                            評価 2.0満足度:2.02019/10/01
                            束取り電線で、引っ掛って絡まりやすいタイプの電線に使えないかと思い、購入してみた。
                            生産の流れは、電線束 ⇒ プリフィーダ— ⇒ クセ取り ⇒ 全自動切断圧着機 となり、直接全自動切断圧着機に電線を供給するのではなく、間にプリフィーダ—とクセ取りを通している。

                            今回使用してみたところ、使用開始から数分で束取りの下の方に潜り込んだ電線が出てくる時に絡まってしまい、プリフィーダ—が停止した。

                            使用した電線の表面は滑りが悪いタイプで、絡まりやすいのは認識していたが、この様な電線でも効果が有ればと期待しての購入だったので残念。

                            救いは、他のショップサイトでは5個セットで売られている事が多い中、こちらのサイトでは1個でも購入出来たので、ダメ元で試せたのが良かった。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            細めの電線を入れて使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/14
                            リール巻で注文できなかった電線を入れて使用しております。
                            細い電線に使用している為、箱が大きすぎる感じはあります。
                            ダンボールに入れて管理していた電線はグシャグシャ大惨事になりましたが
                            こちらは巻を保ったまま使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線の保管
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/13
                            嵩張ってしまうことが多く、見た目もよくなかったので収納ケースを購入するに至りました。小さいサイズのケースもあると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            束電線の引き出し
                            評価 2.0満足度:2.02020/10/01
                             束電線の引き出しに使用していますが、引き出しは特に問題ないのですが、本体の材質に問題ありです。
                             気温が高いと本体が変形して、蓋がずれてうまく閉まりません。
                             気温が低い時は、蓋のかみ合い部分で割れてしまいます。
                             耐久性に考慮が必要だと思います。
                             また「積み重ねても横から引き出せます。」とありますが、実際に引き出してみたところ、うまく引き出せませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケーブル圧着
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/23
                            線材をカットするのに使用しました。
                            どうしても 途中でからんでしまうことがあり苦労していましたが
                            この電線スルスルを使用したら電線カツトがスムーズにでき
                            大変助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電線収納具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました