(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 2ヶ口

【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 2ヶ口

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

アメリカン電機製。定格15A-125Vの抜け止め2ヶ口タップです。

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電安法PSE
  • ソケット形状:
    A-3抜け止め
  • 許容電力(W):
    1500
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • ケーブル長(m):
    3
  • 差込口個数/分割口:
    2
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)

(i)ご注意

  • 【仕様変更のお知らせ:コードバンド】
    2020年10月より順次、コードバンドの材質が以下の通り変更となります。
    旧:半透明軟質ポリエチレン製→新:黒色マジックテープ製
    新旧混在出荷の可能性がございます。予めご了承下さい。
    ※OAタップ自体の仕様変更はありません。
  • PSE一部改正に伴なう耐トラッキング性要求への【適合確認済】商品です。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式
A8140
型式コンセント口形状プラグ
A8140抜止形×2ヶ
二重成形平刃形
A8146ワンタッチプラグ

概要仕様

外形図

ワンタッチプラグ二重成形平刃形
汎用3芯OAタップ 2ヶ口:外形図汎用3芯OAタップ 2ヶ口:外形図

規格変更のお知らせ(コードバンド)

【変更内容】2020年10月より順次、コードバンドの材質の変更。
【備考】新旧混在出荷の可能性がございます。予めご了承下さい。

型番リスト

型番
プラグ形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A8140

A-2

1個

2,200( 2,420円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アメリカン電機製。定格15A-125Vの抜け止め2ヶ口タップです。

(i)ご注意

  • 【仕様変更のお知らせ:コードバンド】
    2020年10月より順次、コードバンドの材質が以下の通り変更となります。
    旧:半透明軟質ポリエチレン製→新:黒色マジックテープ製
    新旧混在出荷の可能性がございます。予めご了承下さい。
    ※OAタップ自体の仕様変更はありません。
  • PSE一部改正に伴なう耐トラッキング性要求への【適合確認済】商品です。
【ココが特長】
定格15A-125Vの抜け止め2ヶ口タップです
●スリムなデザインで省スペース化を実現!
●一目で通電状態を確認できるLEDランプとマグネットを標準装備!

カタログ

 

A8140で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 2ヶ口の型番A8140のページです。
型番A8140に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 2ヶ口

【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 2ヶ口

    【アメリカン電機】FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V)

    【アメリカン電機】FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V)

      【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 8ヶ口

      【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 8ヶ口

        【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 6ヶ口

        【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 6ヶ口

          【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口

          【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口

            【アメリカン電機】FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V)

            【アメリカン電機】FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V)

              FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V)

              FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                【アメリカン電機】FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                【アメリカン電機】FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                  FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                  FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                    【アメリカン電機】OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A)

                    【アメリカン電機】OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A)

                      【PANASONIC】製商品 OAタップ 4ヶ口(一列タイプ15A 125V)

                      【PANASONIC】製商品 OAタップ 4ヶ口(一列タイプ15A 125V)

                        【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)

                        【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)

                          トリプルタップ WH2013

                          トリプルタップ WH2013

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ Panasonic
                            通常価格 2,200円 2,120円 4,100円 4,400円 2,250円 3,158円 12,736円 4,540円 10,138円 3,428円 3,578円 3,570円 396円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ソケット形状 A-3抜け止め - A-3抜け止め A-3抜け止め - - - - - 引掛け・NEMA A-3抜け止め - -
                            許容電力(W) 1500 - 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 - 1500 1500 -
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 - 15 15 -
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 - 125 125 -
                            ケーブル長(m) 3 - 3 3 3 - 3 - 3 - - 3 -

                            【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 2ヶ口のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A8146
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            プラグ形状

                            2,860円

                            ( 3,146円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました