(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ACサーボモータ対応電源ケーブル(SVPK-SV□)

ACサーボモータ対応電源ケーブル(SVPK-SV□) (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
2日目~
キーエンスSVシリーズ対応。長さ指定ができる自由長タイプのケーブルです!中・大容量モーターにも対応!

(i)ご注意

  • 【一部販売終了案内】本シリーズの下記ケーブルは販売終了をいたします。
    ・SVPK-SV7-B/SVPK-SV7-HM-B/SVPK-SV7AL-B/SVPK-SV7AL-HM-B
    終了時期:2024年6月7日
    推奨代替品:SVPK-SV7-A/SVPK-SV7-HM-A/SVPK-SV7AL-A/SVPK-SV7AL-HM-A
    仕様の違い:推奨代替品は固定ケーブルとなります。
  • 長さ指定・・・0.2~50m(0.1m単位)
    使用部材はメーカー推奨部材を使用しております。(一部相当品使用)
    *2はブレーキケーブルのみになりますので、*1の電源ケーブルと合わせてご使用下さい
    Aストークは5本までの注文となります。

ACサーボモータ対応電源ケーブル(SVPK-SV□)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    サーボケーブル
    評価 5.0満足度:5.02016/08/16
    品質等については満足ですが、絞込み条件中外形イメージの選択項目 「両端」の意味がわかりにくいと思いました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    サーボケーブル
    評価 5.0満足度:5.02018/07/08
    メーカーの標準ケーブルは長すぎてしまいますが、この商品は0.1m単位で指定出来るので、制御盤内がスッキリし、省力化できました

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACサーボモータ対応電源ケーブル(SVPK-SV□)

ACサーボモータ対応電源ケーブル(SVPK-SV□)

    ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEK-MV□)

    ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEK-MV□)

      ACサーボモータ対応電源ケーブル(SVPK-MV□)

      ACサーボモータ対応電源ケーブル(SVPK-MV□)

        ACサーボモータ対応電源ケーブル(SVPK-SGF7□)

        ACサーボモータ対応電源ケーブル(SVPK-SGF7□)

          ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEK-SV□)

          ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEK-SV□)

            ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEK-SGF7□)

            ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEK-SGF7□)

              ACサーボモータ対応エンコーダケーブル・電源ケーブル(SVPK-SV2□/SVEK-SV2□)

              ACサーボモータ対応エンコーダケーブル・電源ケーブル(SVPK-SV2□/SVEK-SV2□)

                ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGDS□)

                ACサーボモータ対応主回路/ブレーキケーブル(SVPY-SGDS□)

                  ACサーボモータ対応電源/ブレーキケーブル(SVPM-J3HF□)

                  ACサーボモータ対応電源/ブレーキケーブル(SVPM-J3HF□)

                    ACサーボモータ対応電源ケーブル(SVPR-DX□)

                    ACサーボモータ対応電源ケーブル(SVPR-DX□)

                      ACサーボモータ対応モータ/ブレーキケーブル(SVPP-MIA4□)

                      ACサーボモータ対応モータ/ブレーキケーブル(SVPP-MIA4□)

                        ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:L字型

                        ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:L字型

                          ACサーボモータ対応動力/ブレーキケーブル(SVPO-OMNW□)

                          ACサーボモータ対応動力/ブレーキケーブル(SVPO-OMNW□)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - 2,530円 - 3,153円 - - - - - 1,307円 -
                            通常出荷日 2日目~   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目~   3日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。