(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED照明(ストレート、高照度)

LED照明(ストレート、高照度)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,760円 ~ 13,500円
税込価格
6,336円 ~ 14,850円

【特長】・ストレート、高照度タイプの白色LED照明です・高輝度で30mmアルミ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 白色LED
  • 形状:
    ストレート
  • LED色:
    白色
  • 入力電圧:
    DC24V
  • 保護等級:
    IP30
  • 照明本体タイプ:
    発光ダイオード
  • ケーブルタイプ:
    NAVC-27-1PS

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【販売終了情報】LZ13-555B-Wは2024年3月目途に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。推奨代替品はLZ13-555C-Wです。仕様の違いをご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型式長さLED色
LZ13195AW
型式長さLED色
LZ13135AW(白)
195A
280A
555B
555C
 

 

概要仕様

仕 様
型式LZ13-135A-WLZ13-195A-WLZ13-280A-WLZ13-555B-WLZ13-555C-W
照度
(ルクス)
0.5mm135lx337lx319lx1080lx
1.0mm36lx91lx88lx285lx
全光束(ルーメン)168lm433lm384lm905lm
LED色白色(5300~6100K)白色(7000~9000K)白色(5030~6020K)
入力電圧DC24V±5%
入力電流55mA140mA130mA700mA
消費電力1.32W3.36W3.21W16.8W
動作環境温度:−5~+40℃、湿度:45~85%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて):充電部-非充電部間
耐電圧AC1000V(1分間):充電部-非充電部間
配光角度約120°
LED寿命50000時間(光束70%以下)
保護等級IP30
材質本体アルミ 白アルマイト処理
前面カバー/
エンドカバー
アクリル/ポリカーボネート
ケーブルミスミ NAVC-27-1PS(0.12mm2×2C)
ケーブルの曲げ半径13mm以上
質量(ケーブル含む)73g90g118g205g

 

照度比較(取付高さ:0.5m)

LED照明(ストレート、高照度):照度比較

 

 

外形図

 
LED照明(ストレート、高照度):外形図
型式寸法(mm)
ABC
LZ13-135A-W135120123
LZ13-195A-W195180183
LZ13-280A-W280265268
LZ13-555B-W555540543
LZ13-555C-W555540543

 

発光スペクトル・照度分布

発光スペクトル
LZ13(白)

LED照明(ストレート、高照度) 発光スペクトル

発光スペクトル
LZ13-○○○A-W

LED照明(ストレート、高照度) 発光スペクトル2

照度分布

LZ13-135A-W

LED照明(ストレート、高照度) 照度分布 LZ13-135A-W

LZ13-195A-W

LED照明(ストレート、高照度) 照度分布 LZ13-135A-W

LZ13-280A-W

LED照明(ストレート、高照度) 照度分布 LZ13-280-W

LZ13-555□-W

LED照明(ストレート、高照度) 照度分布 LZ13-555□-W
 

●ご使用上のご注意

・電源ケーブルの極性を間違いないか十分確認をお願いします。
・下向きや縦向きに設置する場合は落下や位置ずれが発生しないように十分配慮をお願いします。
・電源接続方向に障害物がないかご確認ください。
・メンテナンスが困難な場所に設置しないでください。
・取付け、取り外しや清掃の際は必ず電源を切ってください。感電の恐れがあります。
・点灯中や消灯直後は非常に高温です。やけどのおそれがありますので触れないでください。
・点灯中のLED光源を直視し続けないでください。目を傷めることがあります。

型番リスト

型番
照度(lx)
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
定格電力(W)
全光束(lm)
色温度
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
135
135
30.6
13.2
1.32
168
5300~6100K
10

1個

5,760( 6,336円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

337
195
30.6
13.2
3.36
433
5300~6100K
10

1個

8,640( 9,504円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

319
280
30.6
13.2
3.21
384
5300~6100K
10

1個

6,600( 7,260円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1080
555
30.6
13.2
16.8
905
5030~6020K
10

1個

13,500( 14,850円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレート、高照度タイプの白色LED照明です
・高輝度で30mmアルミフレームにジャストフィットします

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【販売終了情報】LZ13-555B-Wは2024年3月目途に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。推奨代替品はLZ13-555C-Wです。仕様の違いをご確認ください。
【ココが特長】
●アルミフレームの幅からはみ出さない最適なサイズ
●アルミフレームに取付容易な2点止め
●長さは4タイプ。蛍光灯6W~40W相当の照度
●日亜化学工業(株)製LEDを採用。国内製
●従来品より3%明るく、約24%プライズダウン
 

 

 
ご注意
・LED素子には発光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型式でも若干発光色、明るさが異なる場合があります。
・調光機能がついた電源または機器に接続しないでください。
 

使用方法

使用例

取付例

30mmアルミフレームにジャストフィット
LED照明(ストレート、高照度):関連画像
点灯イメージ
LED照明(ストレート、高照度):関連画像
外観
LED照明(ストレート、高照度):関連画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED照明(ストレート、高照度)

LED照明(ストレート、高照度)

    LED照明(ストレート、スリム)

    LED照明(ストレート、スリム)

      LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)

      LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)

        LED照明(ストレート、防滴)

        LED照明(ストレート、防滴)

          LEDユニット(足長タイプ)

          LEDユニット(足長タイプ)

            盤用照明 LEDユニット

            盤用照明 LEDユニット

              LEDユニット CLED-1004U

              LEDユニット CLED-1004U

                LED照明(ストレート、広角)

                LED照明(ストレート、広角)

                  LED照明(ストレート、AC100V)

                  LED照明(ストレート、AC100V)

                    LED照明(ストレート、防塵)

                    LED照明(ストレート、防塵)

                      LED照明(ストレート、ローコスト)

                      LED照明(ストレート、ローコスト)

                        LED照明(フラット、防水・耐油)

                        LED照明(フラット、防水・耐油)

                          LF1B-N形 LED照明ユニット

                          LF1B-N形 LED照明ユニット

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 篠原電機 篠原電機 篠原電機 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ IDEC
                            通常価格 5,760円 8,269円 12,348円 1,390円 17,554円 26,600円 16,957円 8,390円 - 8,085円 5,241円 10,143円 7,630円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 ストレート ストレート フラット ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート フラット ストレート
                            LED色 白色 白色 白色 - 白色 白色 白色 - - 白色 白色 白色 -
                            入力電圧 DC24V DC24V DC24V - AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V DC24V - DC24V DC24V DC24V DC24V
                            保護等級 IP30 IP40 IP67f - - - IP54 IP54 IP67f IP65
                            照明本体タイプ 発光ダイオード - - - - - - - - - - - -

                            LED照明(ストレート、高照度)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            手元の明かりとして
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/09
                            冶具で使用しているアルミプレートに取り付け、手元の明かりとして使用しています。どうしても作業環境が暗く、また蛍光灯では入らないのでサイズとしても適応できるこの照明を選定し購入しています。想定通りに照らせているので問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            LED照明カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました