(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED照明(ストレート、スリム)

LED照明(ストレート、スリム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 値下げ
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
8,269円 ~ 15,980円
税込価格
9,096円 ~ 17,578円

【特長】・ストレート、スリムタイプの高輝度白色LED照明「LZ16Aシリーズ」...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 白色LED

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • LED素子には発光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型式でも若干発光色、明るさが異なる場合があります。
  • 調光機能がついた電源または機器に接続しないでください。
    調光する場合は、LZシリーズ専用の調光器(型番:LZD-A1)を本体と電源の間に接続してご使用ください。
    ミスミLED照明以外にはご使用しないでください。
  • 照度(lx)について、()内に掲載している数値は、取付高さとなります。詳細は、型番リストへご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型式長さLED色
LZ16A280W
型式長さLED色照度
LZ16A280W(白)高照度
520
760
1000

概要仕様

仕 様
型式LZ16A-280-WLZ16A-520-WLZ16A-760-WLZ16A-1000-W
照度(ルクス)0.5m430lx780lx1012lx1065lx
1.0m115lx219lx313lx381lx
全光束(ルーメン)310lm620lm930lm1225lm
LED色白色(5000K)
入力電圧DC24V ± 5%
入力電流111mA222mA333mA444mA
消費電力2.7W5.4W8.1W10.7W
動作環境温度:-20~+60℃、湿度:30~80%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて):充電部ー非充電部間
耐電圧AC1000V(1分間):充電部ー非充電部間
配光角度約120°
LED寿命40,000時間(光束70%以下)
保護等級IP40
材質本体アルミ 白アルマイト処理
前面カバーアクリル
ケーブルミスミ NAVC-25-1PS(0.2mm2×2C)
ケーブルの曲げ半径13mm以上
質量(ケーブル含む)150g245g340g450g

 

照度比較(取付高さ:0.5m)

LED照明(ストレート、スリム):関連画像

 

 

外形図

(単位:mm)
型式寸法(mm)
ABC
LZ16A-280-W280270260
LZ16A-520-W520510500
LZ16A-760-W760750740
LZ16A-1000-W1000990980

*「LZ16A」シリーズの外形寸法は、
   「LZ16」シリーズと同じです(変更ありません)

 

 

発光スペクトル・照度分布

発光スペクトル

LZ16(白)
LED照明(ストレート、スリム):関連画像

スイッチング電源

 
ケース付きDINレール取付
LED照明(ストレート、スリム):関連画像LED照明(ストレート、スリム):関連画像
>>491ページ>>495ページ

参考照度分布図

LZ16A-280-W
LED照明(ストレート、スリム):関連画像

LZ16A-520-W
LED照明(ストレート、スリム):関連画像

LZ16A-760-W
LED照明(ストレート、スリム):関連画像

LZ16A-1000-W
LED照明(ストレート、スリム):関連画像

 

使用例

取付例

制御盤内照明に最適
LED照明(ストレート、スリム):関連画像
 
点灯イメージ
LED照明(ストレート、スリム):関連画像
 
外観
LED照明(ストレート、スリム):関連画像

 

使用上のご注意事項

・電源ケーブルの極性を間違いないか十分確認をお願いします。
・下向きや縦向きに設置する場合は落下や位置ずれが発生しないように十分配慮をお願いします。
・電源接続方向に障害物がないかご確認ください。
・メンテナンスが困難な場所に設置しないでください。
・取付け、取り外しや清掃の際は必ず電源を切ってください。感電の恐れがあります。
・点灯中や消灯直後は非常に高温です。やけどのおそれがありますので触れないでください。
・点灯中のLED光源を直視し続けないでください。目を傷めることがあります。

型番リスト

型番
照度(lx)
寸法 長さ(mm)
照度タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1065(0.5m)/381(1.0m)
1000
高照度

1個

15,980( 17,578円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

430(0.5m)/115(1.0m)
280
高照度

1個

8,269( 9,096円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

780(0.5m)/219(1.0m)
520
高照度

1個

12,159( 13,375円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1012(0.5m)/313(1.0m)
760
高照度

1個

14,464( 15,910円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレート、スリムタイプの高輝度白色LED照明「LZ16Aシリーズ」です
・低発熱、省電力を追求した定電流回路を採用しております
・狭いスペースに最適な幅25mmの軽量スリムタイプ
・長さは4タイプ。蛍光灯6W~40W相当の照度
・日亜化学工業(株)製LEDを採用。国内製
・配線取り回しが容易なミスミNAVCケーブルを採用しています

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • LED素子には発光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型式でも若干発光色、明るさが異なる場合があります。
  • 調光機能がついた電源または機器に接続しないでください。
    調光する場合は、LZシリーズ専用の調光器(型番:LZD-A1)を本体と電源の間に接続してご使用ください。
    ミスミLED照明以外にはご使用しないでください。
  • 照度(lx)について、()内に掲載している数値は、取付高さとなります。詳細は、型番リストへご確認ください。
お知らせ:
■「LZ16」シリーズはバージョンアップし、「LZ16A」シリーズに変更となりました。
形状、仕様の変更はございませんが、照度に一部変更がございます。
詳細は下表“概要仕様”をご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED照明(ストレート、スリム)

LED照明(ストレート、スリム)

    LED照明(ストレート、ローコスト)

    LED照明(ストレート、ローコスト)

      LED照明(フラット、低発熱)

      LED照明(フラット、低発熱)

        LED照明(ストレート、防塵)

        LED照明(ストレート、防塵)

          LED照明(ストレート、AC100V)

          LED照明(ストレート、AC100V)

            LED照明(ストレート、広角)

            LED照明(ストレート、広角)

              LED照明(ストレート、広角・高照度)

              LED照明(ストレート、広角・高照度)

                LED照明(ストレート、防滴)

                LED照明(ストレート、防滴)

                  LED照明(スポット、角度調整・フレキシブルアーム)

                  LED照明(スポット、角度調整・フレキシブルアーム)

                    LEDスリムミニSS/S

                    LEDスリムミニSS/S

                      LED照明(フラット、防水・耐油)

                      LED照明(フラット、防水・耐油)

                        LED照明(ストレート、高照度)

                        LED照明(ストレート、高照度)

                          LF1A形LED照明ユニット

                          LF1A形LED照明ユニット

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ SUS ミスミ ミスミ IDEC
                            通常価格 8,269円 5,241円 9,214円 8,085円 - 8,390円 9,744円 1,390円 22,330円 8,153円 10,143円 5,760円 23,510円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 ストレート ストレート フラット ストレート - ストレート ストレート ストレート スポット ストレート フラット ストレート フラット
                            LED色 白色 白色 白色 白色 - - - - 白色 白色 白色 白色 -
                            入力電圧 DC24V DC24V DC24V DC24V - DC24V DC24V - DC24V DC24V DC24V DC24V DC24V
                            保護等級 IP40 IP54 IP40 IP54 - - - - IP67f IP54 IP67f IP30 -
                            寸法 幅(mm) 25 27 50 29 - 35 40 - 58 24 62 - -

                            LED照明(ストレート、スリム)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            装置に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/19
                            外販する塗装設備品に対し外部から内部を照らすために使用しています。商品自体は限られた使用目的の商品で何処の製品も大差ないので、サイトの使いやすさで、ミスミを利用しました。照度タイプ 、最高照度を利用しましたが、少し物足りませんでした。さらに高照度のラインナップがあると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            LED照明カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました