(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 軽量 ACHシリーズ

【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 軽量 ACHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Web設計対応
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

3辺1mm単位で指定可能、コの字型アルミボックス!全面アルミ材質の為、軽量仕様...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • アルミ
  • フリーサイズ

(i)ご注意

  • 2024年2月26日以降初めて「ボックス穴加工サービス」をご利用されるお客様につきましてはキャッシュクリア実施後、ご利用をお願いいたします。(キャッシュクリア方法はこちら

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品仕様

基本仕様
 板厚材質
上カバーt1.0A5052
下カバーt1.0A5052
サイズ範囲単位
W(幅)100~400mm1mm
H(高さ)50~200mm1mm
D(奥行)100~400mm1mm
外形図・詳細図、穴加工有効寸法は(>>こちら)をご確認ください。

 


その他、加工に関するお問い合わせは以下リンクから
特注お見積もりについて
Q&A
ボックス商品の仕様に関する
問い合わせ窓口
特注お見積もりとは・・・
・特殊な穴形状・加工可能範囲外への加工、中板追加(扉・底面等)
・穴加工サービスでは指示できない加工、穴数が多く設計が困難な場合
・単品販売の相談や図面での見積依頼

規格表

 型番-穴加工-塗装色-W-H-D-穴加工コード
穴加工無しACH- -E-200-150-260- 
穴加工有りACH-PS-K-300-100-140-WB□□□□□□□□□
[ ! ] 穴加工有りの場合、設計完了後、PS、WB□□・・記号が自動付与されます。
[ ! ] 過去ご注文頂きました型番を、見積・注文画面の型番へ直接ご入力頂きますとご注文可能です。
納期に関するお断り
本商品の稼働日は土曜・祝日を含みません。
詳細な出荷日はWOS(Web Order System)にてご確認ください。

概要仕様

面付け図/寸法配置図/下カバー形状
開状態
A矢視
[ ! ] 前・下・背面が「開状態」の左側、左・上・右面が「開状態」の右側の組み合わせです。

穴加工サービス標準公差

■丸穴加工公差■角穴加工公差
丸穴サイズ
(mm)
サイズ指定単位
(mm)
公差
(mm)
2.0~31.90.1±0.2
32~601.0+0.4
-0.2
61~1201.0+0.8
-0.2
121~1.0+0.8
-0.2
角穴サイズ
(mm)
5.0~30.030.1~60.060.1~130131
公差
(mm)
±0.2+0.3
-0.2
+0.3
-0.2
+0.3
-0.2
[ ! ] 公差は、塗装塗膜の状況により若干異なります。
[ ! ] 加工する穴が接近する場合は2mm以上の間隔を空けてご設計ください。
[ ! ] バーリング・タップ・ボス加工の方向はすべて内側凸加工です。
立体図、展開図
立体図展開図
※1 黒矢印は面の矢視方向を示しています
※2 色矢印は外形寸法を示しています
ボックス本体の加工面はすべて外から見た図となります。グレーの範囲は加工指定ができません。
[ ! ] 穴数の上限は500個です。穴加工サービスの選択項目から加工範囲内でご指定ください。

■塗装色

粉体塗装(ポリエステル樹脂)溶剤塗装(シルバーのみ)
アルミ フリーサイズ コの字型 軽量 ACHシリーズ Kアルミ フリーサイズ コの字型 軽量 ACHシリーズ Bアルミ フリーサイズ コの字型 軽量 ACHシリーズ Eアルミ フリーサイズ コの字型 軽量 ACHシリーズ S
K:クリーム
近似マンセル値
2.5Y9/1
 
B:ブラック
近似マンセル値
N1
 
E
近似マンセル値
5Y8/1
 
S:シルバーメタリック

 
 
■付属品
貼付ゴム足(4個付属)
型 番:B15-5
厚さ:5.1mm
材質:天然ゴム(黒色)
[ ! ] 製品に同梱します。任意の位置にお取り付けください。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
塗装色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100 ~ 400
50 ~ 200
100 ~ 400
ブラック
10

1個

-( - )

5日目

100 ~ 400
50 ~ 200
100 ~ 400
近似マンセル値5Y8/1
10

1個

-( - )

5日目

100 ~ 400
50 ~ 200
100 ~ 400
クリーム
10

1個

-( - )

5日目

100 ~ 400
50 ~ 200
100 ~ 400
シルバーメタリック
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3辺1mm単位で指定可能、コの字型アルミボックス!
全面アルミ材質の為、軽量仕様になっております
ネジ止め箇所が少ない為作業性に優れます

(i)ご注意

  • 2024年2月26日以降初めて「ボックス穴加工サービス」をご利用されるお客様につきましてはキャッシュクリア実施後、ご利用をお願いいたします。(キャッシュクリア方法はこちら
 
大口注文もお任せください!
30個までの数量は、即見積・即注文可能!
 
【ココが特長】
3方向フリーサイズ!
作業性に優れたコの字型!

●全面アルミ材質の為、軽量仕様となっております。
●穴加工の有無に関らず5日目出荷。
●ネジ止め箇所が少ない為作業性に優れます。
ご注意
※2018年2月出荷分よりアルミの素材が変更となりました。
   A1050P-H24→A5052
 

 

ゴム足型番:タカチ電気工業製B15-5⇒こちら
 

技術情報

技術情報

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 軽量 ACHシリーズ

【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 軽量 ACHシリーズ

    【穴加工対応】アルミケース MBシリーズ

    【穴加工対応】アルミケース MBシリーズ

      【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 高強度 ACHKシリーズ

      【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 高強度 ACHKシリーズ

        【穴加工対応】アルミ 固定サイズ ラックケース ERシリーズ

        【穴加工対応】アルミ 固定サイズ ラックケース ERシリーズ

          【穴加工対応】アルミ 固定サイズ コントロールボックス コの字 ローコスト XBシリーズ

          【穴加工対応】アルミ 固定サイズ コントロールボックス コの字 ローコスト XBシリーズ

            【穴加工対応】アルミ 固定サイズ ラックケース (取手付) ERHシリーズ

            【穴加工対応】アルミ 固定サイズ ラックケース (取手付) ERHシリーズ

              【穴加工対応】アルミ 固定サイズ ラックケースアクセサリ パネル EPシリーズ

              【穴加工対応】アルミ 固定サイズ ラックケースアクセサリ パネル EPシリーズ

                【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 軽量 RACHシリーズ

                【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 軽量 RACHシリーズ

                  【穴加工対応】アルミ 固定サイズ コントロールボックス(サッシタイプ) SLシリーズ

                  【穴加工対応】アルミ 固定サイズ コントロールボックス(サッシタイプ) SLシリーズ

                    EIAラックケース YERシリーズ

                    EIAラックケース YERシリーズ

                      HYRシリーズ 縦型ヒートシンク式ラックケース

                      HYRシリーズ 縦型ヒートシンク式ラックケース

                        HY型縦型ヒートシンクケース

                        HY型縦型ヒートシンクケース

                          【穴加工対応】ラックケース MORシリーズ

                          【穴加工対応】ラックケース MORシリーズ

                            メーカー ミスミ タカチ電機工業 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業
                            通常価格 - 325円 - 13,420円 725円 14,920円 1,802円 - 7,850円 10,110円 13,178円 9,520円 13,440円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し - - 端子台無し -
                            材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ - - アルミ -
                            穴加工対応 Web設計対応 - Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 - - 特注のみ対応 -
                            形状 コの字型 コの字型 コの字型 サッシ型 コの字型 サッシ型 パネル型 コの字型 サッシ型 - - サッシ型 -
                            設置 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 - - 屋内 -

                            【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 軽量 ACHシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            制御BOX向けに仕様
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/13
                            一般的なアルミ製のボックスですが、加工後の出荷も早く助かっております。細かく加工が指定できるのもメリットです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型の制御BOXとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/09
                            オールアルミ製で軽量です。1mm単位で寸法が指定でき、追加工もしてくれるので非常に便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 穴加工の指定方法を教えて下さい。
                            A
                            下記URLををご参照ください。
                            https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/box/
                            Q Web設計ボックスサイトの使用方法を教えてください。
                            A
                            下記URLををご参照ください。
                            https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/box/

                            アルミボックス・アルミケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました