(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【穴加工無料】アルミ フリーサイズ パネル溝はめ込み型 APMシリーズ

【穴加工無料】アルミ フリーサイズ パネル溝はめ込み型 APMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Web設計対応
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ゴム足付属で3色展開のアルミボックス!前後パネルをネジで固定可能!

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • アルミ
  • フリーサイズ

(i)ご注意

  • 2024年2月26日以降初めて「ボックス穴加工サービス」をご利用されるお客様につきましてはキャッシュクリア実施後、ご利用をお願いいたします。(キャッシュクリア方法はこちら
  • 本商品は、17:00以後の注文は翌日受付となります。
  • 上下カバーの外形W寸法の公差±1mm、パネル外形寸法の公差±0.5mmのため、上下カバーとパネルの嵌め合わせ個所に、最大で1.5㎜の隙間が発生する可能性がございます。
  • 上下カバーの断面には、タレパンの金型による追抜き加工痕が残る場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品仕様

基本仕様
 板厚材質
前後パネルt1.5A5052-P-H34
上カバーt3.0または t3.5A6063-T5
下カバーt3.0または t3.5A6063-T5
サイズ範囲単位
W(幅)50~400mm1mm
H(高さ)50~400mm1mm
D(奥行)100~250mm10mm
外形図・詳細図、穴加工有効寸法は(>>こちら)をご確認ください。

 


その他、加工に関するお問い合わせは以下リンクから
特注お見積もりについて
Q&A
ボックス商品の仕様に関する
問い合わせ窓口
特注お見積もりとは・・・
・特殊な穴形状・加工可能範囲外への加工、中板追加(扉・底面等)
・穴加工サービスでは指示できない加工、穴数が多く設計が困難な場合
・カバー単品、塗装色なし、印字のご相談や図面での見積依頼

規格表

 型番-穴加工-塗装色-W-H-D-穴加工コード
穴加工無しAPM-  S-200-200-250  
穴加工有りAPM-PS-S-200-200-250-WB□□□□□□□□□
[ ! ] 穴加工有りの場合、設計完了後、PS、WB□□・・記号が自動付与されます。
[ ! ] 過去ご注文頂きました型番を、見積・注文画面の型番へ直接ご入力頂きますとご注文可能です。
納期に関するお断り
本商品の稼働日は土曜・祝日を含みません。
詳細な出荷日はWOS(Web Order System)にてご確認ください。
一台単位
〇:製作可、×:製作不可、△:(W寸)>=(H寸÷2×1.5)の場合、製作可
D      W 製作可否
H50~100101~150151~200201~250251~300301~350351~400
100~15050~75
76~100
101~125
126~150×
151~175×
176~200×
201~225××
226~250××
251~275×××
276~300×××
301~325×××
326~350××××
351~375××××
376~400××××
160~20050~75
76~100
101~125
126~150×
151~175×
176~200×
201~225××
226~250××
251~275×××
276~300×××
301~325×××
326~350××××
351~375××××
376~400××××
210~25050~75
76~100
101~125
126~150×
151~175×
176~200×
201~225××
226~250××
251~275×××
276~300×××
301~325×××
326~350××××
351~375××××
376~400××××

概要仕様

アルミ フリーサイズ パネル溝はめ込み型 APMシリーズ 形状

部品組み付けしやすい形状です

アルミ フリーサイズ パネル溝はめ込み型 APMシリーズ 穴加工

穴加工もおまかせ下さい

アルミ フリーサイズ パネル溝はめ込み型 APMシリーズ バーリング加工

特注にてバーリング加工が可能です。

[ ! ] バーリング加工をご希望の場合は特注お見積りよりご依頼ください。
[ ! ] バーリング、皿穴、タップ加工の方向はすべて内側凸加工です。
[ ! ] 前後のパネルは溝にはめ込む構造のため、取り外しや差し替えが可能です。差し替え用パネルは>>こちら

 
フリーサイズ アルミパネル型 APM:関連画像
上下カバーには10mm間隔で溝がございます。
詳しくはこちらをご確認ください

[ ! ] 上下カバーのサイズは均等です。

 

■塗装色

アルミ フリーサイズ パネル溝はめ込み型 APMシリーズ 塗装色1アルミ フリーサイズ パネル溝はめ込み型 APMシリーズ 塗装色2アルミ フリーサイズ パネル溝はめ込み型 APMシリーズ 塗装色3
K:クリーム
近似マンセル値
2.5Y9/1
S:シルバーメタリック

 
B:ブラック
近似マンセル値
N1 ツヤ消し
[ ! ]塗装色の変更は対応しておりません。

【参考図】前後面

【参考図】側面

穴加工サービス標準公差

穴加工サービス標準公差

■丸穴加工公差
丸穴サイズ
(mm)
サイズ指定単位
(mm)
公差
(mm)
2.0~31.90.1±0.2
32~601.0+0.4
-0.2
61~1201.0+0.8
-0.2
121~1.0+0.8
-0.2
■角穴加工公差
角穴サイズ
(mm)
5.0~30.030.1~60.060.1~130131
公差
(mm)
±0.2+0.3
-0.2
+0.3
-0.2
+0.3
-0.2

[ ! ] 公差は、塗装塗膜の状況により若干異なります。
[ ! ] 加工する穴が接近する場合は2mm以上の間隔を空けてご設計ください。

立体図、展開図
立体図展開図
※1 黒矢印は面の矢視方向を示しています
※2 色矢印は外形寸法を示しています
ボックス本体の加工面はすべて外から見た図となります。グレーの範囲は加工指定ができません。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
塗装色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50 ~ 400
50 ~ 400
100 ~ 250
ブラック
10

1個

-( - )

5日目

50 ~ 400
50 ~ 400
100 ~ 250
クリーム
10

1個

-( - )

5日目

50 ~ 400
50 ~ 400
100 ~ 250
シルバーメタリック
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴム足付属で3色展開のアルミボックス!前後パネルをネジで固定可能!

(i)ご注意

  • 2024年2月26日以降初めて「ボックス穴加工サービス」をご利用されるお客様につきましてはキャッシュクリア実施後、ご利用をお願いいたします。(キャッシュクリア方法はこちら
  • 本商品は、17:00以後の注文は翌日受付となります。
  • 上下カバーの外形W寸法の公差±1mm、パネル外形寸法の公差±0.5mmのため、上下カバーとパネルの嵌め合わせ個所に、最大で1.5㎜の隙間が発生する可能性がございます。
  • 上下カバーの断面には、タレパンの金型による追抜き加工痕が残る場合がございます。
【ココが特長】
部品組み付けしやすいパネル型ボックス!
●簡易な形状の為、部品組み付けしやすい形状です。
●穴加工の有無に関らず5日目出荷。

 

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【穴加工無料】アルミ フリーサイズ パネル溝はめ込み型 APMシリーズ

【穴加工無料】アルミ フリーサイズ パネル溝はめ込み型 APMシリーズ

    【穴加工無料】アルミ フリーサイズ パネルネジ止め固定型 APMCシリーズ

    【穴加工無料】アルミ フリーサイズ パネルネジ止め固定型 APMCシリーズ

      【穴加工無料】アルミ フリーサイズ サッシ型 軽量 ASHシリーズ

      【穴加工無料】アルミ フリーサイズ サッシ型 軽量 ASHシリーズ

        【穴加工無料】アルミ フリーサイズ サッシ型 高強度 ASHKシリーズ

        【穴加工無料】アルミ フリーサイズ サッシ型 高強度 ASHKシリーズ

          【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 軽量 ACHシリーズ

          【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 軽量 ACHシリーズ

            【穴加工対応】アルミ 固定サイズ ラックケース ERシリーズ

            【穴加工対応】アルミ 固定サイズ ラックケース ERシリーズ

              【穴加工対応】アルミ 固定サイズ ラックケース (取手付) ERHシリーズ

              【穴加工対応】アルミ 固定サイズ ラックケース (取手付) ERHシリーズ

                【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 強化 RACHKシリーズ

                【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 強化 RACHKシリーズ

                  【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 軽量 RACHシリーズ

                  【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 軽量 RACHシリーズ

                    【穴加工対応】アルミ 固定サイズ ラックケースアクセサリ パネル EPシリーズ

                    【穴加工対応】アルミ 固定サイズ ラックケースアクセサリ パネル EPシリーズ

                      フランジ足付アルミケース EXPFシリーズ(アルミパネルタイプ)

                      フランジ足付アルミケース EXPFシリーズ(アルミパネルタイプ)

                        【穴加工対応】アルミ 固定サイズ ラックケース MORシリーズ

                        【穴加工対応】アルミ 固定サイズ ラックケース MORシリーズ

                          【穴加工対応】ラックケース MORシリーズ

                          【穴加工対応】ラックケース MORシリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ タカチ電機工業 ミスミ タカチ電機工業
                            通常価格 - - - - - 13,420円 14,920円 - - 1,802円 1,804円 13,440円 13,440円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目   3日目   5日目   5日目   3日目   2日目   3日目   2日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し -
                            材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ -
                            穴加工対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 特注のみ対応 Web設計対応 -
                            形状 パネル型 パネル型 サッシ型 サッシ型 コの字型 サッシ型 サッシ型 コの字型 コの字型 パネル型 パネル型 サッシ型 -
                            設置 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 -

                            【穴加工無料】アルミ フリーサイズ パネル溝はめ込み型 APMシリーズのレビュー

                            評価 3.3 平均満足度:3.3 3件のレビュー
                            特殊受注品の電装品ケース
                            評価 1.0満足度:1.02022/04/04
                            今までタカチ電機のUCシリーズアルミケース(UC26-10-18)を使用していたが、本ケースは同じ寸法で製作でき、ルーバー穴が無く、仕切り板もはめ込めることが目的に合っていたので穴加工を含めて発注しました。
                            しかし納入されたケースは、仕切り板の間隔に沿って上下パネルの側面外側にしわがあり、このパネルの前後も切断後の処理がないまま塗装を行っているようで傷が目立ちます。
                            また、このサイズに限ってかもしれませんが、前後パネルの4隅の円弧が上下パネル内側の円弧より大きすぎ、光が漏れます。これでは顧客に収める商品にならないので再度タカチ電機製を購入することになりました。
                            貴社もタカチ電機の製品を取り扱っており、同等の品質のケースを提供していると考えますので、この点の比較をされ、改善されることを希望します。


                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
                            確認を行ったところ、上下カバーの外形W寸法の公差±1mm、パネル外形寸法の公差±0.5mmのため、最大で1.5㎜の隙間が発生する可能性があると判明いたしました。
                            カタログ内に上記の公差について掲載いたします。
                            今後も協力工場と協議を重ね、改善に努めてまいります。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御ボックス
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/24
                            しっかりした作りで、頑丈です。
                            前と後ろが取り外せるのも良いです。
                            箱を開け閉めする際、大変なのでそこだけマイナス点です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御装置の部品を納めて操作ボックスとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/08
                            色々とサイト内を見ましたが、なかなか規定のサイズでは希望のものが見付かりませんでした。こちらの商品はサイズが細かく対応でき、希望のサイズが注文できるので選定しました。サイズがちょうど良かったところが1番です。品質も問題なく、耐久性においても支障はありません。操作ボックスなので、部品を付けたりスイッチを付けたりと加工をして使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 穴加工の指定方法を教えて下さい。
                            A
                            下記URLををご参照ください。
                            https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/box/
                            Q Web設計ボックスサイトの使用方法を教えてください。
                            A
                            下記URLををご参照ください。
                            https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/box/

                            アルミボックス・アルミケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました