(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【穴加工無料】アルミ フリーサイズ サッシ型 高強度 ASHKシリーズ

【穴加工無料】アルミ フリーサイズ サッシ型 高強度 ASHKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Web設計対応
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

3辺1mm単位で指定、色展開のアルミボックス!前後パネルをネジで固定可能!

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • アルミ
  • フリーサイズ

(i)ご注意

  • 2024年2月26日以降初めて「ボックス穴加工サービス」をご利用されるお客様につきましてはキャッシュクリア実施後、ご利用をお願いいたします。(キャッシュクリア方法はこちら

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品仕様

基本仕様
 板厚材質
前後パネルt2.0A5052
天板・底板t1.6SPHC
サイドパネルt2.0A5052
サイズ範囲単位
W(幅)100~500mm1mm
H(高さ)50~300mm1mm
D(奥行)150~500mm1mm
備考耐荷重の保証値はございません。
外形図、穴加工有効寸法は(>>こちら)をご確認ください。

 


その他、加工に関するお問い合わせは以下リンクから
特注お見積もりについて
Q&A
ボックス商品の仕様に関する
問い合わせ窓口
特注お見積もりとは・・・
・特殊な穴形状・加工可能範囲外への加工
・穴加工サービスでは指示できない加工、穴数が多く設計が困難な場合
 

規格表

 型番-穴加工-塗装色-W-H-D-穴加工コード
穴加工無しASHK-  S-200-200-350- 
穴加工有りASHK-PS-S-200-200-350-WB□□□□□□□□□□
納期に関するお断り
本商品の稼働日は土曜・祝日を含みません。
詳細な出荷日はWOS(Web Order System)にてご確認ください。
一台単位
D      W 
H
¥通常単価
100~200201~300301~400401~500
150~20050~100
101~150
151~200
201~300
201~25050~100
101~150
151~200
201~300
251~30050~100
101~150
151~200
201~300
301~35050~100
101~150
151~200
201~300
351~40050~100
101~150
151~200
201~300
401~45050~100
101~150
151~200
201~300
451~50050~100
101~150
151~200
201~300

概要仕様

穴加工もおまかせください全面タップ加工が可能です組み立てた状態で出荷されます。
※全面パネルにばらせます         
 

■組立方法

1.(下)パネル止めと
コノ字金具を組付けます。
2.(下)パネルを
組付けます。
3..サイドパネルを
組付けます。
4.前後パネルを
挟みます。
5.(上)パネル止めを
組付けます。
6.(上)パネルを
組付けます。
※前後パネルは同サイズのため、前後を入れ替えての使用も可能です。
 

■塗装色

粉体塗装 溶剤塗装(シルバーのみ)
K:クリーム
近似マンセル値
2.5Y9/1
 
S:シルバーメタリック

 
 
B:ブラック
近似マンセル値
N1 3分ツヤ
 
E
近似マンセル値
5Y8/1
 
[ ! ]塗料補修が必要な場合、補修ペンをご購入ください。例)5Y7/1の場合、型番:REP-G (>>こちら
[ ! ]裏面も塗装しております。
[ ! ]上記以外の塗装色は標準対応しておりません。
■部材
名称数量材質備考
コの字金具4SPHCt2.0
皿小ねじ小頭M3×516SWCH三価ホワイトor三価ブラック ※1
なべ小ねじM3×58SWCH三価ホワイトor三価ブラック ※1
貼付ゴム足4天然ゴム黒色、t4.0/B15-5
※貼付ゴム足以外の単品販売なし。パネルも単品販売なし。
※1 本体がシルバー色の場合は三価ホワイト。本体が黒色、クリーム色、E色の場合は三価ブラック。
■穴加工対応
パターン種類
丸穴
丸穴丸穴ビス穴丸穴ビス穴丸穴ビス穴キー溝付廻止メ丸穴3個丸穴ビス穴弧切欠きU字欠き
2個付3個付4個付丸穴丸穴(PCD)4個付(PCD)丸穴丸穴
角穴    
角穴角穴ビス穴角穴ビス穴丸穴4個角穴ビス穴角穴ビス穴    
4個4個内付2個掛違い
角丸
角穴
  
角穴角丸角穴角丸角長穴角長穴ビスファン穴ファン穴ファン穴ファン穴  
ビス穴付穴付1234
ネジ
その他
    
タップ穴バーリング穴皿穴スリット穴スリット穴D-subコネクタ    
 12(ハンダ・圧着)
■立体図
加工面はすべて外から見た図となります。
■丸穴加工公差
丸穴サイズ
(mm)
サイズ指定単位
(mm)
公差
(mm)
2.0~31.90.1±0.2
32~601.0+0.4
-0.2
61~1201.0+0.8
-0.2
121~1.0+0.8
-0.2
■角穴加工公差
角穴サイズ
(mm)
5.0~30.030.1~60.060.1~130131
公差
(mm)
±0.2+0.3
-0.2
+0.3
-0.2
+0.3
-0.2
[ ! ] 公差は、塗装塗膜の状況により若干異なります。
[ ! ] 加工する穴が接近する場合は2mm以上の間隔を空けてご設計ください。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
塗装色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100 ~ 500
50 ~ 300
150 ~ 500
ブラック
10

1個

-( - )

5日目

100 ~ 500
50 ~ 300
150 ~ 500
近似マンセル値5Y8/1
10

1個

-( - )

5日目

100 ~ 500
50 ~ 300
150 ~ 500
クリーム
10

1個

-( - )

5日目

100 ~ 500
50 ~ 300
150 ~ 500
シルバーメタリック
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3辺1mm単位で指定、色展開のアルミボックス!前後パネルをネジで固定可能!

(i)ご注意

  • 2024年2月26日以降初めて「ボックス穴加工サービス」をご利用されるお客様につきましてはキャッシュクリア実施後、ご利用をお願いいたします。(キャッシュクリア方法はこちら
 
大口注文もお任せください!
30個までの数量は、即見積・即注文可能!
 
【ココが特長】
3方向フリーサイズ!
強度面に優れたサッシ型!

●天板・底板の材質が鉄の為、強度面に優れております。
●穴加工の有無に関らず5日目出荷。
●全6面にタップ加工が可能です。
ご注意
※2018年2月出荷分よりアルミの素材が変更となりました。
   A1050P-H24→A5052
 

 

技術情報

技術情報

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【穴加工無料】アルミ フリーサイズ サッシ型 高強度 ASHKシリーズ

【穴加工無料】アルミ フリーサイズ サッシ型 高強度 ASHKシリーズ

    【穴加工無料】アルミ フリーサイズ サッシ型 軽量 ASHシリーズ

    【穴加工無料】アルミ フリーサイズ サッシ型 軽量 ASHシリーズ

      【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 高強度 ACHKシリーズ

      【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 高強度 ACHKシリーズ

        【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 軽量 ACHシリーズ

        【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 軽量 ACHシリーズ

          【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 軽量 RACHシリーズ

          【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 軽量 RACHシリーズ

            【穴加工無料】アルミ フリーサイズ パネルネジ止め固定型 APMCシリーズ

            【穴加工無料】アルミ フリーサイズ パネルネジ止め固定型 APMCシリーズ

              【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 強化 RACHKシリーズ

              【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 強化 RACHKシリーズ

                【穴加工無料】アルミ フリーサイズ パネル溝はめ込み型 APMシリーズ

                【穴加工無料】アルミ フリーサイズ パネル溝はめ込み型 APMシリーズ

                  【穴加工対応】アルミ 固定サイズ コントロールボックス コの字 ローコスト XBシリーズ

                  【穴加工対応】アルミ 固定サイズ コントロールボックス コの字 ローコスト XBシリーズ

                    【穴加工対応】アルミ 固定サイズ ラックケース ERシリーズ

                    【穴加工対応】アルミ 固定サイズ ラックケース ERシリーズ

                      【穴加工対応】アルミ 固定サイズ ラックケース MORシリーズ

                      【穴加工対応】アルミ 固定サイズ ラックケース MORシリーズ

                        【穴加工対応】アルミ 固定サイズ ラックケース (取手付) ERHシリーズ

                        【穴加工対応】アルミ 固定サイズ ラックケース (取手付) ERHシリーズ

                          【穴加工対応】アルミ 固定サイズ ラックケースアクセサリ パネル EPシリーズ

                          【穴加工対応】アルミ 固定サイズ ラックケースアクセサリ パネル EPシリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - 725円 13,420円 13,440円 14,920円 1,802円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ
                            穴加工対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応
                            形状 サッシ型 サッシ型 コの字型 コの字型 コの字型 パネル型 コの字型 パネル型 コの字型 サッシ型 サッシ型 サッシ型 パネル型
                            設置 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

                            【穴加工無料】アルミ フリーサイズ サッシ型 高強度 ASHKシリーズのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            制御装置
                            評価 3.0満足度:3.02019/11/19
                            サイドパネルのコーナーがエッジとなっていて危険なので少し(R1程度)Rをとって欲しい。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 穴加工の指定方法を教えて下さい。
                            A
                            下記URLををご参照ください。
                            https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/box/
                            Q Web設計ボックスサイトの使用方法を教えてください。
                            A
                            下記URLををご参照ください。
                            https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/box/

                            アルミボックス・アルミケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました