(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USB2.0規格対応(4ポート)

USB2.0規格対応(4ポート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
37,000円
税込単価
40,700円

【特長】・PCのUSBポートから4台のシリアル機器を制御可能・PCのUSBポー...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • CE対応
  • RS-422・485
  • RS232
  • USB 2.0
  • 変換前通信方式:
    USB
  • 変換後通信方式:
    シリアル
  • 主従極数:
    1:N
  • 代表規格:
    CE
  • 寸法 縦(mm):
    25
  • 寸法 横(mm):
    200
  • 寸法 奥行き(mm):
    125
  • ポート数:
    RS-232・422・485×4(D-Sub9pinオス)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【販売終了情報】2025年3月目途に受注受付終了となります。
    推奨代替品はUPORT1450-G2です(2024/7に発売予定)。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。

型番

PNUIC-UPORT1450-R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

概要仕様

USB2.0規格対応(4ポート):関連画像
仕様
電源入力DC5Vバスパワー(USB)/DC12〜48V(セルフパワー)両対応
消費電流360mA(最大:外部電源時)
USBコネクタ1(タイプB)
USB規格USB2.0、1.1
シリアルポートRS-232・422・485×4(D-Sub9pinオス)
サージ保護15kV(RS-232・422・485)
フロー制御RTS/CTS、Xon/Xoff
通信速度50〜921,600bps
データビット長、
ストップビット長
5/6/7/8bit、1/1.5/2bit
パリティチェック偶数/奇数/スペース/マーク/なし
FIFOバッファ128byte
 
対応OSWindows2000/XP/Vista/7
動作環境動作温度:0〜55℃、湿度:5〜95%RH(結露なきこと)
保存温度:−25〜75℃、湿度:5〜95%RH(結露なきこと)
材質スチール
重量・外形寸法(mm)700g、204(W)×125(D)×30(H)
付属品USB2.0ケーブル(A-Bタイプ・1m) 1本、CD-ROM:ドライバソフト&マニュアル(英語) ACアダプタ&ACケーブル(入力:AC100~240V、出力:DC12V/1.2A、ケーブル長:合計3.6m) 1組
インストールガイド(英語) 
規格EN55022 Class A、EN55024、EN61000-3-2/3、EN61000-4-2/3/4/5/6、FCCPart15 Class A、UL、c-UL、TÜV
販売:ミスミ/製造元:MOXA Inc.
ピンアサイン
ピン番号RS-232RS-422/
4-wire RS-485
2-wire RS-485
1DCDTxD−
2RxDTxD+
3TxDRxD+Data+
4DTRRxD−Data−
5GNDGNDGND
6DSR
7RTS
8CTS

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PNUIC-UPORT1450-R

10

1個

37,000( 40,700円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PCのUSBポートから4台のシリアル機器を制御可能
・PCのUSBポートからRS-232・422・485機器と通信可能
・4つの独立したRS-232・422・485ポートを装備
・剛性の高いスチール製シャーシ
・FIFOバッファ 128byteでスループットの低下を防止
・USBバスパワー/DC12~48Vセルフパワー両対応
・15kVサージプロテクタ内蔵(RS-232・422・485)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【販売終了情報】2025年3月目途に受注受付終了となります。
    推奨代替品はUPORT1450-G2です(2024/7に発売予定)。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。

PCのUSBポートから4台のシリアル機器を制御可能
●PCのUSBポートからRS-232・422・485機器と通信可能
●4つの独立したRS-232・422・485ポートを装備
●剛性の高いスチール製シャーシ
●FIFOバッファ 128byteでスループットの低下を防止
●USBバスパワー/DC12~48Vセルフパワー両対応
●15kVサージプロテクタ内蔵(RS-232・422・485)

・外観および仕様は、予告なく変更することが
あります。
 

 

カタログ

 

Loading...

PNUIC-UPORT1450-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB2.0規格対応(4ポート)の型番PNUIC-UPORT1450-Rのページです。
型番PNUIC-UPORT1450-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

USB2.0規格対応(4ポート)

USB2.0規格対応(4ポート)

    USB2.0規格対応(4ポート)

    USB2.0規格対応(4ポート)

      RS-232(8/16ポート)

      RS-232(8/16ポート)

        8ポート/16ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ

        8ポート/16ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ

          8/16ポート RS-232C/422/485 USB シリアルコンバータ

          8/16ポート RS-232C/422/485 USB シリアルコンバータ

            8/16ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ

            8/16ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ

              16ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ

              16ポート RS-232/422/485 シリアルデバイスサーバ

                High Retention USB to RS-422/485 絶縁対応

                High Retention USB to RS-422/485 絶縁対応

                  ハイスピードUSB2.0規格対応(8/16ポート)

                  ハイスピードUSB2.0規格対応(8/16ポート)

                    RS-232 to RS-485 コンバーター

                    RS-232 to RS-485 コンバーター

                      USB to RS-485 コンバータ REX-USB70

                      USB to RS-485 コンバータ REX-USB70

                        4ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

                        4ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

                          DC24V→DC12V コンバーター

                          DC24V→DC12V コンバーター

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ MOXA MOXA MOXA アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) ミスミ アドバンテック(PC・通信) ラトックシステム MOXA エスコ
                            通常価格 37,000円 30,000円 100,000円 120,000円 97,000円 48,000円 183,200円 19,900円 98,900円 10,300円 18,410円 29,900円 11,200円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   19日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            変換前通信方式 USB USB イーサネット - USB USB その他 USB USB RS-232 USB USB -
                            変換後通信方式 シリアル シリアル シリアル イーサネット RS-232/422/485 RS-232 イーサネット RS-422/485 - - RS-485 - -
                            主従極数 1:N 1:N 1:N - - - 1:2 1:1 1:N 1:1 1:1 - -
                            代表規格 CE CE CE CE / UL / CUL - CE / UL / CUL CE CE CE CE - CE / UL / CUL -
                            寸法 縦(mm) 25 25 44.5 45 - - 43.6 201.7 - 15.9 30 30 51

                            USB2.0規格対応(4ポート)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました