(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

延長機能付き(4/8ポート)

延長機能付き(4/8ポート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
11,330円
税込単価
12,463円

【用途】・PCのビデオ信号を4/8台のディスプレイに表示【特長】・1台のPCの...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • CE対応
  • 種類:
    スプリッタ
  • 供給電源:
    ACアダプタ
  • 最大延長距離(m):
    65
  • 代表規格:
    CE
  • 寸法 縦(mm):
    45
  • 寸法 横(mm):
    200
  • 寸法 奥行き(mm):
    75
  • 規格:
    FCC Class A

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式ディスプレイ
接続ポート
PNVS-VS-94A-R4

概要仕様

仕様
型式PNVS-VS-94A-R
消費電流DC9V/180mA
ケーブル長65m(最大)
LED電源
VGA周波数幅(−3dB)250MHz
解像度(最大)1,920×1,440/60Hz
入力コネクタHD-15pinオス
出力コネクタHD-15pinメス×4
動作環境動作温度:5〜40℃、湿度:20〜80%(結露なきこと)
保存温度:−20〜60℃、湿度:20〜80%(結露なきこと)
材質スチール
重量・外形寸法(mm)450g、200(W)×75(D)×45(H)
付属品マニュアル(英語)、ACアダプタ(入力:AC100V、
出力:DC9V/300mA、ケーブル長さ:約1.8m)
規格CE、FCC Class A
販売:ミスミ/製造元:ATEN

型番リスト

型番
PC接続ポート数(ポート)
コンソール接続ポート数(ポート)
PC側ディスプレイのインタフェース
コンソール側ディスプレイのインタフェース
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PNVS-VS-94A-R

1
4
VGA(HD-15pin)
VGA(HD-15pin)
10

1個

11,330( 12,463円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・PCのビデオ信号を4/8台のディスプレイに表示
【特長】
・1台のPCのビデオ信号を4/8台のディスプレイに同時表示するディスプレイスプリッター
・最大データ転送距離65m

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

PCのビデオ信号を4/8台のディスプレイに表示
●1台のPCのビデオ信号を4/8台のディスプレイに同時表示するディスプレイスプリッターです。
●最大データ転送距離65m

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

カタログ

 

Loading...

PNVS-VS-94A-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

延長機能付き(4/8ポート)の型番PNVS-VS-94A-Rのページです。
型番PNVS-VS-94A-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

延長機能付き(4/8ポート)

延長機能付き(4/8ポート)

    外部信号切替対応KVM

    外部信号切替対応KVM

      パソコン自動切替器(8:1)

      パソコン自動切替器(8:1)

        デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HDCN

        デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HDCN

          HDMIエクステンダー 送信機・4分配/(受信機

          HDMIエクステンダー 送信機・4分配/(受信機

            パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2LXN

            パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2LXN

              USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HVCN

              USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HVCN

                DVI(2/4ポート)

                DVI(2/4ポート)

                  LAN切替器 SW-LAN41

                  LAN切替器 SW-LAN41

                    PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4UP

                    PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4UP

                      小型(2/4ポート)

                      小型(2/4ポート)

                        KVMエクステンダー(USB用・セットモデル) VGA-EXKVMU

                        KVMエクステンダー(USB用・セットモデル) VGA-EXKVMU

                          ローカル/リモート排他制御対応・延長機能付き

                          ローカル/リモート排他制御対応・延長機能付き

                            メーカー ミスミ ミスミ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ ミスミ サンワサプライ サンワサプライ ミスミ サンワサプライ ミスミ
                            通常価格 11,330円 23,100円 62,386円 57,695円 19,227円 10,749円 42,829円 21,700円 6,009円 38,864円 12,730円 55,506円 31,050円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            種類 スプリッタ KVM 切替器 - - - - スプリッタ LAN切替器(4回路) - KVM 送受信機セット シェアリングデバイス
                            供給電源 ACアダプタ ACアダプタ セルフパワー - セルフパワー - - ACアダプタ 不要 - バスパワー セルフパワー ACアダプタ
                            最大延長距離(m) 65 - - - 60 - - - - - - 150 150
                            代表規格 CE - - - - - - CE - - CE - -
                            寸法 縦(mm) 45 44 44 - - - - 55.5 29.5 - 45 25.5 20

                            延長機能付き(4/8ポート)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました