(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USB機器接続VGA対応小型KVMスイッチ(2ポート・4ポート)

USB機器接続VGA対応小型KVMスイッチ(2ポート・4ポート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
21,300円
税込単価
23,430円

【特長】・USBハブ機能付きの小型KVMスイッチ・2ポートUSBハブ、オーディ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • CE対応
  • バスパワー
  • PS/2
  • USB 1.1
  • 種類:
    KVM
  • 供給電源:
    バスパワー
  • コンソール接続ポート数(ポート):
    1
  • PC側キーボード・マウスのインタフェース:
    PS2/USB
  • PC側ディスプレイのインタフェース:
    VGA(HD-15pin)
  • コンソール側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース:
    VGA(HD-15pin)
  • 代表規格:
    CE
  • 寸法 縦(mm):
    42
  • 寸法 奥行き(mm):
    74.5
  • 規格:
    FCC Class B

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【販売終了情報】PNCSW-CS-1734A-Rは、2024年3月目途に受注受付終了となります。
    推奨代替品はございません。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式PC接続
ポート数
PNCSW-CS-1734A-R4

概要仕様

仕様
型式PNCSW-CS-1734A-R
消費電流DC5V/350mA(最大)
PC接続ポート数4
カスケード接続不可
ポート
切替方法
PC本体セレクトスイッチ、ホットキー
USB機器セレクトスイッチ、ホットキー ※PC本体切替と独立して切替可能
電源入力方式バスパワー
コンソール
接続コネクタ
キーボード・マウスUSB(Aタイプ)メス×2
ディスプレイHD-15pinメス
PC接続
コネクタ
KVMデータHD-15pinメス×4
オーディオスピーカ×4、マイク×4
USB機器接続コネクタUSB(Aタイプ)×2
USB規格USB1.1規格準拠
対応OSWindowsXP/VISTA/7※、MacOS8.6以降、SunSoraris、Linux
型式PNCSW-CS-1734A-R
解像度2,048×1,536(最大)
スキャンインターバル(秒)5
動作環境動作温度:5〜50℃、湿度:0〜80%(結露なきこと)
保存温度:−20〜60℃、湿度:0〜80%(結露なきこと)
材質スチール
重量・外形寸法(mm)700g、200(W)×74.5(D)×42(H)
付属品マニュアル(英語)
PC接続専用ケーブル(USB用・1.2m×2本、1.8m×2本)
ファームウェアアップグレード用RS-232ケーブル(1本)
規格FCC ClassB、CE
販売:ミスミ/製造元:ATEN
※Windows98/Me/2000はマイクロソフトのサポートが無くなった為除外しています。
KVMオプション
KVMスイッチ〜PC本体接続専用ケーブル
小型・PS/2混在可能(2/4ポート):関連画像
型式全長
CBLCS-USB-R-1.8M1.8m
CBLCS-USB-R-3M3m
CBLCS-USB-R-5M5m
小型・PS/2混在可能(2/4ポート):関連画像
型式全長
CBLCS-PS2U-R-1M1.8m
CBLCS-PS2U-R-3M3m
CBLCS-PS2U-R-5M5m
小型・PS/2混在可能(2/4ポート):関連画像
型式
PNACA-ATEN2-R

型番リスト

型番
PC接続ポート数(ポート)
寸法 横(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PNCSW-CS-1734A-R

4
200
10

1個

21,300( 23,430円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USBハブ機能付きの小型KVMスイッチ
・2ポートUSBハブ、オーディオ切替機能も備えた、USBキーボード&マウス用の多機能KVMスイッチ。
・別売のケーブルでPCへのPS/2接続混在可能

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【販売終了情報】PNCSW-CS-1734A-Rは、2024年3月目途に受注受付終了となります。
    推奨代替品はございません。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。

USBハブ機能付きの小型KVMスイッチ
●2ポートUSBハブ、オーディオ切替機能も備えた、USBキーボード&マウス用の多機能KVMスイッチです。別売のケーブルでPCへのPS/2での接続ができます。

外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

カタログ

 

Loading...

PNCSW-CS-1734A-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB機器接続VGA対応小型KVMスイッチ(2ポート・4ポート)の型番PNCSW-CS-1734A-Rのページです。
型番PNCSW-CS-1734A-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

USB機器接続VGA対応小型KVMスイッチ(2ポート・4ポート)

USB機器接続VGA対応小型KVMスイッチ(2ポート・4ポート)

    USB機器接続VGA対応小型KVMスイッチ(2ポート・4ポート)裏起動対応

    USB機器接続VGA対応小型KVMスイッチ(2ポート・4ポート)裏起動対応

      タッチパネルディスプレイ対応・RS-232・延長機能付き

      タッチパネルディスプレイ対応・RS-232・延長機能付き

        外部信号切替対応KVM

        外部信号切替対応KVM

          ローカル/リモート排他制御対応・延長機能付き

          ローカル/リモート排他制御対応・延長機能付き

            DVIディスプレイ(2/4ポート)

            DVIディスプレイ(2/4ポート)

              DVI(2/4ポート)

              DVI(2/4ポート)

                延長機能付き(2ポート)

                延長機能付き(2ポート)

                  延長機能付き

                  延長機能付き

                    USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HVCN

                    USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HVCN

                      延長機能付き(4/8ポート)

                      延長機能付き(4/8ポート)

                        マニュアルセレクト(2/4ポート)

                        マニュアルセレクト(2/4ポート)

                          デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HDCN

                          デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HDCN

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ サンワサプライ ミスミ ミスミ サンワサプライ
                            通常価格 21,300円 14,000円 73,300円 23,100円 31,050円 27,800円 21,700円 9,740円 45,000円 39,497円 11,330円 8,340円 57,695円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 KVM KVM シェアリングデバイス KVM シェアリングデバイス KVM スプリッタ スプリッタ シェアリングデバイス - スプリッタ スプリッタ -
                            供給電源 バスパワー バスパワー/ACアダプタ ACアダプタ ACアダプタ ACアダプタ ACアダプタ ACアダプタ ACアダプタ ACアダプタ - ACアダプタ ACアダプタ -
                            コンソール接続ポート数(ポート) 1 1 - 1 1 1 - 2 - - - 1 -
                            PC側キーボード・マウスのインタフェース PS2/USB PS2/USB PS2 - PS2 USB DVI-D&DVI-I - USB - - VGA(HD-15pin) -
                            PC側ディスプレイのインタフェース VGA(HD-15pin) VGA(HD-15pin) - VGA(HD-15pin) VGA(HD-15pin) DVI-I DVI-I VGA(HD-15pin) - - - VGA(HD-15pin) -

                            USB機器接続VGA対応小型KVMスイッチ(2ポート・4ポート)のレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            製造設備内でのPC2台の切り替え
                            評価 2.0満足度:2.02017/12/13
                             
                            USBの仕様がUSB1.1(USB2.0ではない)という点に注意が必要。
                            CS1732BであればUSB2.0対応なので、CS1732Bを使うべきである。
                            USB3.0はしょうがないとしても、USB2.0にも対応していないという商品は無用なトラブルを招く。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました