アナログRGB/ビデオ入力対応。XGA(1024×768)高解像度/上下左右各...
型式 | 本体色 |
PCMTL-QT-1007P-AVG-R | 白 |
PCMTL-QT-1007B-AVG-R | 黒 |
PCMTL-QT-1006B-AVG-R | 黒 |
型式 | PCMTL-QT-1007P-AVG-R | PCMTL-QT-1007B-AVG-R | |
メーカ | クイックサン | ||
メーカ型式 | QT-1007P-AVG | QT-1007B-AVG | |
本体色 | 白 | 黒 | |
LCD | サイズ | 10.4インチ | |
方式 | P-Si TFT | ||
表示エリア | 210.4mm(H)×157.8mm(V) | ||
タイプ | アクティブマトリックス方式カラーLCD | ||
最大解像度 | 1024×768(XGA) | ||
ピクセルピッチ | 0.2055mm | ||
表示色 | 26万色(最大) | ||
視野角(最大) | 左:80° 右:80° 上:80° 下:80° | ||
表面輝度 | 180cd/m2 | ||
コントラスト | 250:01:00 | ||
入力信号 | 信号方式 | RGBアナログVGA(0.7Vp-p'、75Ω) | |
周期 | H/Vセパレート(TTLレベル) | ||
走査周波数 | 水平:31~60kHz 垂直:60~75Hz | ||
ドットクロック周波数 | 78.75MHz(最大) | ||
入力端子 | VGA | HD-15pinメス | |
ビデオ | RCAメス×2 | ||
音声 | ステレオミニジャックΦ3.5 メス | ||
音声出力 | スピーカ | 1W×1 | |
電源 | 電源入力方式 | ACアダプタ | |
消費電流 | DC12V/0.83A(待機時:0.25A) | ||
動作環境 | 動作 | 温度:0~40℃、湿度:20~70%RH(結露なきこと) | |
保存 | 温度:-20~60℃、湿度:10~90%RH(結露なきこと) | ||
調整機能(VGA入力時) | ブライトネス、コントラスト、フェーズ、クロック、水平垂直位置、 | ||
設定リセット、色温度調節、 | |||
ユーザ設定(OSD水平垂直位置、OSDタイム、自動色調整、彩度、色相) | |||
調整機能(ビデオ入力時) | ブライトネス、コントラスト、フェーズ、クロック、水平垂直位置、 | ||
設定リセット、シャープネス、色温度調節、 | |||
ユーザ設定(OSD水平垂直位置、OSDタイム、自動色調整、彩度、色相) | |||
バックライト寿命 | 50,000H(25℃)※保証値ではありません | ||
重量・外形寸法(mm) | 1.5kg、252.6(W)×79.26(D)×197.2(H)(スタンド収納時) | ||
規格 | VCCI ClassB、FCC |
表示モード | 水平周波数(kHz) | 垂直周波数(Hz) |
640×350 | 31.4 | 60.0 |
34.9 | 70.0 | |
37.9 | 72.0 | |
37.5 | 75.0 | |
640×480(VGA) | 31.1 | 60.0 |
35.1 | 70.0 | |
37.4 | 75.0 | |
720×400 | 31.5 | 70.0 |
800×600(SVGA) | 37.9 | 60.0 |
43.8 | 70.0 | |
48.1 | 72.0 | |
46.9 | 75.0 | |
1024×768(XGA) | 48.4 | 60.0 |
56.5 | 70.0 | |
57.7 | 72.0 | |
60.0 | 75.0 |
入力 | 100~240V |
出力 | DC12.0V/1.5A |
ケーブル長 | 1.5m |
(1) | ACアダプタ(ケーブル:1.5m) | 1個 |
(2) | ディスプレイケーブル(HD-15pinオス⇔オス1.5m) | 1本 |
(3) | AVケーブル(RCAピンプラグ1.5m) | 2本 |
(4) | オーディオケーブル(φ3.5オス⇔φ3.5オス1.5m) | 1本 |
(5) | リモコン | 1個 |
(6) | マニュアル(日本語) | 1部 |
(7) | 保証書 | 1枚 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Loading...
アナログRGB/ビデオ入力対応。XGA(1024×768)高解像度/上下左右各80°広視野角表示タイプ。スタンドのティルト角と高さを自由に設定、また、スタンドを折り畳むことで壁掛けで使用することも可能。モノクロ表示対応。
※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
※販売中止のお知らせ
下記商品は在庫が無くなりましたので販売中止となります。
PCMTL-QT-1006P-AVG-R(ベゼル白色)
※下記商品は在庫限りで販売中止となります
PCMTL-QT-1006B-AVG-R(ベゼル黒色)
代替品は下記になります。
PCMTL-QT-1007P-AVG-R(ベゼル白色)
PCMTL-QT-1007B-AVG-R(ベゼル黒色)
相違点は、パネルのみです。
この商品に近い類似品がありませんでした。
PCMTL-QT-1007B-AVG-Rで型番確定
10.4インチ XGA 1024×768 白色/黒色 高解像度 モノクロ表示対応の型番PCMTL-QT-1007B-AVG-Rのページです。
型番PCMTL-QT-1007B-AVG-Rに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PCMTL-QT-1007P-AVG-R |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 本体色 |
---|---|---|---|---|---|
68,000円 ( 74,800円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 白 |