(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PS/2・USB 英語88key

PS/2・USB 英語88key

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,500円
税込単価
10,450円

【特長】・小型で組込用途に最適な英語89keyテンキーレスキーボード

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • CE対応
  • PS/2
  • USB 1.1
  • 種類:
    キーボード
  • キー配列:
    英語
  • キー数(キー):
    88
  • キーボードタイプ:
    コンパクト
  • マウス機能:
  • 寸法 奥行き(mm):
    29
  • 寸法 幅(mm):
    144
  • 寸法 厚み(mm):
    289
  • その他規格:
    UL / CSA / FCC / CE

(i)ご注意

  • 【販売終了のお知らせ】
    PCP-ACK-595US-PS2-RとPCP-ACK-595BUS-PS2-Rは販売終了いたしました。
    代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

PCP-ACK-595US-USB-R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式インターフェイス本体色
PCP-ACK-595US-PS2-R PS/2
PCP-ACK-595BUS-PS2-R
PCP-ACK-595US-USB-RUSB

概要仕様

PS/2・USB 英語88key:関連画像PCP-ACK-595US-USB-R
PS/2・USB 英語88key:関連画像
仕様
型式PCP-ACK-595US-PS2-RPCP-ACK-595BUS-PS2-RPCP-ACK-595US-USB-R
本体色
キーボード英語88key
インターフェイスPS/2(ミニDIN6pinオス)USB(タイプAオス)
重量・外形寸法(mm)500g、289(W)×144(D)×29(H)
ケーブル長1.8m
規格CE、UL、FCC

型番リスト

型番
インターフェイス
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCP-ACK-595US-USB-R

USB
10

1個

9,500( 10,450円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で組込用途に最適な英語89keyテンキーレスキーボード

(i)ご注意

  • 【販売終了のお知らせ】
    PCP-ACK-595US-PS2-RとPCP-ACK-595BUS-PS2-Rは販売終了いたしました。
    代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
【ココが特長】
●白/黒2タイプから選択可能。(PS/2タイプのみ)
ご注意
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
.1準拠デバイス(USBマウス、テンキー、バーコードリーダー)を直接取り付けて使用可能。(PCP-HMB632KUS-R)
 
出荷日から1年以内に不具合が発生した場合、新品交換いたします。(1年以上の場合は有償修理です)
原則として不具合解析はお受けできません。

カタログ

 

Loading...

PCP-ACK-595US-USB-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PS/2・USB 英語88keyの型番PCP-ACK-595US-USB-Rのページです。
型番PCP-ACK-595US-USB-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PS/2・USB 英語88key

PS/2・USB 英語88key

    PS/2・USB 日本語89key

    PS/2・USB 日本語89key

      USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062

      USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062

        PS/2・USB 英語85key マウスポインタ ホイール付

        PS/2・USB 英語85key マウスポインタ ホイール付

          PS/2・USB 日本語89key マウスポインタ ホイール付き

          PS/2・USB 日本語89key マウスポインタ ホイール付き

            キーボード USB接続 有線 スタンダード US English配列

            キーボード USB接続 有線 スタンダード US English配列

              キーボード USB接続 有線 スタンダード

              キーボード USB接続 有線 スタンダード

                メーカー ミスミ ミスミ エレコム ミスミ ミスミ バッファロー バッファロー
                通常価格 9,500円 9,500円 1,494円 15,400円 15,000円 3,394円 2,700円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                種類 キーボード キーボード キーボード キーボード キーボード キーボード キーボード
                キー配列 英語 日本語 日本語 英語 日本語 英語 日本語
                キー数(キー) 88 89 108 85 89 104 108
                キーボードタイプ コンパクト コンパクト スタンダード コンパクト コンパクト スタンダード スタンダード
                マウス機能 -

                PS/2・USB 英語88keyのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました