(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PS/2・USB 日本語89key

PS/2・USB 日本語89key

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,500円
税込単価
10,450円

【特長】・小型で組込用途に最適な日本語89keyテンキーレスキーボード

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • CE対応
  • PS/2
  • USB 1.1
  • 種類:
    キーボード
  • キー配列:
    日本語
  • キー数(キー):
    89
  • キーボードタイプ:
    コンパクト
  • マウス機能:
  • 寸法 幅(mm):
    289
  • その他規格:
    UL / FCC / VCCI ClassB / CE

(i)ご注意

  • 出荷日から1年以内に不具合が発生した場合、新品交換いたします。(1年以上の場合は有償修理です)
    原則として不具合解析はお受けできません。
  • 【販売終了のお知らせ】
    PCP-ACK-595JP-PS2-RとPCP-ACK-595BJP-PS2-Rは販売終了いたしました。
    代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

PCP-ACK-595JP-USB-R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型番インターフェイス本体色
PCP-ACK-595JP-PS2-RPS/2
PCP-ACK-595BJP-PS2-R
PCP-ACK-595JP-USB-RUSB

概要仕様

型番PCP-ACK-595JP-PS2-RPCP-ACK-595BJP-PS2-RPCP-ACK-595JP-USB-R
本体色
キーボード日本語89key
インターフェイスPS/2(ミニDIN6pinオス)USB(タイプAオス)
重量・外径寸法(mm)500g、289(W)×144(D)×29(H)
ケーブル長1.8m
規格CE、UL、FCC

型番リスト

型番
インターフェイス
寸法 奥行き(mm)
寸法 厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCP-ACK-595JP-USB-R

USB
144
29

1個

9,500( 10,450円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で組込用途に最適な日本語89keyテンキーレスキーボード

(i)ご注意

  • 出荷日から1年以内に不具合が発生した場合、新品交換いたします。(1年以上の場合は有償修理です)
    原則として不具合解析はお受けできません。
  • 【販売終了のお知らせ】
    PCP-ACK-595JP-PS2-RとPCP-ACK-595BJP-PS2-Rは販売終了いたしました。
    代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
【ココが特長】
●白/黒タイプから選択可能。(PS/2タイプのみ)
ご注意
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

カタログ

 

Loading...

PCP-ACK-595JP-USB-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PS/2・USB 日本語89keyの型番PCP-ACK-595JP-USB-Rのページです。
型番PCP-ACK-595JP-USB-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PS/2・USB 日本語89key

PS/2・USB 日本語89key

    PS/2・USB 英語88key

    PS/2・USB 英語88key

      PS/2・USB 英語85key マウスポインタ ホイール付

      PS/2・USB 英語85key マウスポインタ ホイール付

        PS/2・USB 日本語89key マウスポインタ ホイール付き

        PS/2・USB 日本語89key マウスポインタ ホイール付き

          USBテンキーボード TK-TCM011シリーズ

          USBテンキーボード TK-TCM011シリーズ

            USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062

            USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062

              メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ エレコム エレコム
              通常価格 9,500円 9,500円 15,400円 15,000円 2,752円 1,494円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
              種類 キーボード キーボード キーボード キーボード テンキー キーボード
              キー配列 日本語 英語 英語 日本語 その他 日本語
              キー数(キー) 89 88 85 89 20 108
              キーボードタイプ コンパクト コンパクト コンパクト コンパクト その他 スタンダード
              マウス機能 - -

              PS/2・USB 日本語89keyのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました