【用途】・シャーシ以外の場所に設置可能なドライブベイ【特長】・水平面に取り付け...
種類 | 取付用部品 | 区分 | マウンタ |
---|---|---|---|
ドライブベイ数 | 5.25インチ×3 | - | - |
型式 | ドライブベイ数 | 重量 | 材質 |
PCBC-SWDB32 | 3.5インチ×2 | 0.3kg | SPCC (ニッケルメッキ) t=1.0mm |
PCBC-SWDB51 | 5.25インチ×1 | 0.5kg | |
PCBC-SWDB53 | 5.25インチ×3 | 0.9kg |
【用途】
・シャーシ以外の場所に設置可能なドライブベイ
【特長】
・水平面に取り付け可能
・3.5インチHDD、FDD、5.25インチCD-ROMドライブなどのストレージを取り付け
この商品に近い類似品がありませんでした。
水平面取付タイプの型番PCBC-SWDB53のページです。
型番PCBC-SWDB53に関する仕様情報を記載しております。