(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MRWCD-B512H8-R
起動ディスク(PIO転送) 128MB ロムウィン

起動ディスク(PIO転送) 128MB MRWCD-B512H8-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
46,200円 23,100円
税込単価
50,820円 25,410円

【特長】・汎用タイプと比較して、動作温度を拡大。 連続稼動への耐久性を考慮した...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • CF
  • 種類:
    CF
  • インターフェイス:
    IDE
  • 寸法 縦(mm):
    42.8
  • 寸法 幅(mm):
    3.3
  • 寸法 奥行き(mm):
    36.4
  • OSセット:

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

MRWCD-B512H8-R 解除

Loading...

MRWCD-B512H8-R の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

■ROM-Win(ロムウィン)カード(PIO転送モード)
型式メーカ型式容量対応OS使用可能開発ツール
MRWCD-B128H-RRWCD-128H128MBWindows2000スティック EL2
MRWCD-B256H-RRWCD-256H256MBWindows2000/XPスティック EL2/ライトⅡ
※MRWCD-B256H-R に関しては、納期10日目出荷となりました。
■ROM-Win(ロムウィン)カード(PIO転送モード)
型式メーカ型式容量対応OS使用可能開発ツール
MRWCD-B512H-RRWCD-512H512MBWindows2000/XPスティック EL2/ライトⅡ
■ROM-Win(ロムウィン)カード(DMA転送モード)
型式メーカ型式容量対応OS使用可能開発ツール
MRWCD-B256H8-RRWCD-256H8256MBWindows2000/XPスティック EL2/ライトⅡ
MRWCD-B1GH8-RRWCD-1GH81GB
■ROM-Win(ロムウィン)カード(DMA転送モード)
型式メーカ型式容量対応OS使用可能開発ツール
MRWCD-B512H8-RRWCD-512H8512MBWindows2000/XPスティック EL2/ライトⅡ
■ROM-Win(ロムウィン)カード
型式メーカ型式容量対応OS使用可能開発ツール
MRWRE-2GT-RRE-2GT2GBWindows2000/XPスティック EL2/ライトⅡ
■ROM-Win(ロムウィン)カード
型式メーカ型式容量対応OS使用可能開発ツール
MRWRE-4GT-RRE-4GT4GBWindows2000/XPスティック EL2/ライトⅡ

型番リスト

型番
容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRWCD-B512H8-R

[1GB未満] 512MB
-

1個

46,200円

23,100

( 25,410円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用タイプと比較して、動作温度を拡大。
 連続稼動への耐久性を考慮した計測用途向けの起動ディスクです。
・アプリケーションが必要とする最低限のファイルを自動検出し、WindowsXPでも約170MBまで縮小(参考値)。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

●汎用タイプと比較して、動作温度を拡大。
 連続稼動への耐久性を考慮した計測用途向けの起動ディスクです。
●アプリケーションが必要とする最低限のファイルを自動検出し、WindowsXPでも約170MBまで縮小(参考値)。

外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・『MRWCD-B256H8-R』 は販売終了となりました。
・『MRWCD-B256H-R』 に関しても、納期10日目出荷となりました。
  大変恐縮ではございますが、予めご了承頂けますよう御願い申し上げます。

カタログ

 

MRWCD-B512H8-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

起動ディスク(PIO転送) 128MBの型番MRWCD-B512H8-Rのページです。
型番MRWCD-B512H8-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

起動ディスク(PIO転送) 128MB

起動ディスク(PIO転送) 128MB

    3.5インチ SATA

    3.5インチ SATA

      SATA-III 6Gb/s 2.5" SATA SSD420I

      SATA-III 6Gb/s 2.5" SATA SSD420I

        2.5" SSD420K、SATA3、MLC

        2.5" SSD420K、SATA3、MLC

          2.5インチ SATA

          2.5インチ SATA

            交換ハードディスク HDUOPシリーズ

            交換ハードディスク HDUOPシリーズ

              メーカー ミスミ ミスミ トランセンド トランセンド ミスミ アイ・オー・データ機器
              通常価格 29,400円 23,100円 21,246円 27,939円 22,100円 18,720円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
              種類 CF HDD SSD SSD HDD HDD
              インターフェイス IDE Serial ATA Serial ATA Serial ATA Serial ATA -
              寸法 縦(mm) 42.8 - 100 100 - -
              寸法 幅(mm) 3.3 - 69.85 69.85 - -
              寸法 奥行き(mm) 36.4 - 6.8 6.8 - -

              起動ディスク(PIO転送) 128MBのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              MRWCD-B1GH8-R
              MRWCD-B256H-R
              MRWCD-B512H-R
              MRWRE-2GT-R
              MRWRE-4GT-R
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?容量

              65,100円

              ( 71,610円 )
              1個 あり

              10日目

              10[1GB以上~160GB未満] 1GB

              29,400円

              ( 32,340円 )
              1個 あり

              10日目

              10[1GB未満] 256MB

              46,200円

              ( 50,820円 )
              1個 あり

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              -[1GB未満] 512MB

              32,600円

              ( 35,860円 )
              1個 -

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              -[1GB以上~160GB未満] 2GB

              44,100円

              ( 48,510円 )
              1個 -

              10日目

              10[1GB以上~160GB未満] 4GB

              HDD・SSDカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました