(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.5インチ SATA

2.5インチ SATA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
22,100円
税込価格
24,310円

【特長】・2.5インチSATA HDD・ミスミ製PC「BBCシリーズ」動作確認...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • ”2.5””HDD”

型番

PCSHS-500GB54-R 解除

Loading...

商品仕様

規格表

■HDD単品
型式メーカ名HDD容量回転数転送モード
PCSHS-500GB54-RTOSHIBA500GB5,400rpmSATA/600

型番リスト

型番
容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCSHS-500GB54-R

[320GB以上~640GB未満] 500GB

1個

22,100( 24,310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2.5インチSATA HDD
・ミスミ製PC「BBCシリーズ」動作確認済


2.5インチSATA HDD

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
※PCSHS-160GB54-Rは在庫終了のため、販売終了となりました。
 PCSHS-250GB54-Rは在庫終了のため、販売終了となりました。

 PCSHS-320GB54-Rは在庫終了のため、販売終了となりました。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.5インチ SATA

2.5インチ SATA

    3.5インチ SATA

    3.5インチ SATA

      交換ハードディスク HDUOPシリーズ

      交換ハードディスク HDUOPシリーズ

        起動ディスク(PIO転送) 128MB

        起動ディスク(PIO転送) 128MB

          1TB,M.22280SSD,SATA3,MLC

          1TB,M.22280SSD,SATA3,MLC

            メーカー ミスミ ミスミ アイ・オー・データ機器 ミスミ トランセンド
            通常価格 22,100円 23,100円 18,720円 29,400円 81,300円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
            種類 HDD HDD HDD CF SSD
            サイズ 2.5インチ 3.5インチ 3.5インチ - その他
            インターフェイス Serial ATA Serial ATA - IDE その他
            OSセット - -

            2.5インチ SATAのレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
            ノートPC用
            評価 4.0満足度:4.02018/06/30
            TOSHIBAの2.5インチは、元富士通系と東芝系があるがどちらなのだろうか。windows7,8バンドル版があるが10も用意してほしい。それともう少し価格を安く。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            HDD・SSDカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました