(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Socket370 1.4GHz以下(CPUカード用/マザーボード)

Socket370 1.4GHz以下(CPUカード用/マザーボード)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,200円
税込単価
4,620円

【特長】・Socket370 CPUを効率良く冷却・レガシー装置のリプレイス用...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • Socket370
  • ソケットタイプ:
    Socket370
  • 外形寸法(幅×奥行き×高さ)(mm):
    63×62×24.1
  • リテンションキット:

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

ACC-WJAC334A-R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式外形寸法
ACC-WJAC334A-R63(W)×62(D)×24.1(H)mm

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ACC-WJAC334A-R

10

1個

4,200( 4,620円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Socket370 CPUを効率良く冷却
・レガシー装置のリプレイス用に

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Socket370 CPUを効率良く冷却

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

カタログ

 

ACC-WJAC334A-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Socket370 1.4GHz以下(CPUカード用/マザーボード)の型番ACC-WJAC334A-Rのページです。
型番ACC-WJAC334A-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Socket370 1.4GHz以下(CPUカード用/マザーボード)

Socket370 1.4GHz以下(CPUカード用/マザーボード)

    LGA1155/1156 3.4GHz以下(マザーボード用)

    LGA1155/1156 3.4GHz以下(マザーボード用)

      LGA 1155/1156 3.4GHz以下対応CPUファン

      LGA 1155/1156 3.4GHz以下対応CPUファン

        120mmケース用ファン

        120mmケース用ファン

          アリ溝式ステージ用アクセサリ CCDカメラ取付用アダプタ

          アリ溝式ステージ用アクセサリ CCDカメラ取付用アダプタ

            アリ溝式ステージ用シャフト

            アリ溝式ステージ用シャフト

              アリ溝式ステージ用アクセサリ ステージ用ベース

              アリ溝式ステージ用アクセサリ ステージ用ベース

                アリ溝式ステージ用シャフト (レバーハンドル付き)

                アリ溝式ステージ用シャフト (レバーハンドル付き)

                  ツールブロック SGTBU(クランプ分割式、CNC旋盤)

                  ツールブロック SGTBU(クランプ分割式、CNC旋盤)

                    LRMシリーズリニアガイド用レール

                    LRMシリーズリニアガイド用レール

                      キー溝付ジェクタパンチ ノーマル・WPC処理

                      キー溝付ジェクタパンチ ノーマル・WPC処理

                        【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形

                        【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形

                          セレクトリテーナ 標準手動式

                          セレクトリテーナ 標準手動式

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ サンワサプライ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ イスカル AirTAC(エアタック) ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 4,200円 11,600円 10,500円 1,404円 3,300円 2,780円 3,050円 19,260円 30,685円 1,018円 - 9,900円 20,284円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            ソケットタイプ Socket370 LGA1155/1156 LGA1155/1156 - - - - - - - - - -
                            外形寸法(幅×奥行き×高さ)(mm) 63×62×24.1 117.64×115.08×69.2 84x84x35 - - - - - - - - - -
                            リテンションキット - - - - - - - - - -

                            Socket370 1.4GHz以下(CPUカード用/マザーボード)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            生産ラインの装置で使用。
                            評価 3.0満足度:3.02019/06/19
                            必要な部品はミスミのHPで探します。 とても便利に利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            CPUファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました