(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Intel Pentium4

Intel Pentium4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
24,200円
税込単価
26,620円

エンベデッドCPU、ロングセラー機種・過去に製作したPC、シングルボードの修理...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • LGA775
  • Socket478

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

Intel Pentium4:関連画像
Intel Pentium4:関連画像
型番プロセッサナンバメーカ型番内部動作クロック外部動作クロック
PCMP-P43000-R-NE80546PG0801M3.0GHz800MHz

概要仕様

Intel Pentium4:関連画像
Intel Pentium4:関連画像
Intel Pentium4:関連画像

型番リスト

型番
内部動作クロック
ソケットタイプ
CPUファンセット
CPUファン型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCMP-P43000-R

[3.0GHz以上] 3.0GHz
Socket478
-

1個

24,200( 26,620円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エンベデッドCPU、ロングセラー機種
・過去に製作したPC、シングルボードの修理や改造に

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

長期供給エンベデッドCPUのロングセラー機種
●FA/産業用途のロングセラーCPUです。
●エンベデッドCPUですので、長期供給が可能な商品です。

・PCMP-P43000-R及びクーリングファンセット品は、在庫限りにて販売終了致します。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
Intel Pentium4:関連画像
Intel Pentium4:関連画像

カタログ

 

PCMP-P43000-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Intel Pentium4の型番PCMP-P43000-Rのページです。
型番PCMP-P43000-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Intel Pentium4

Intel Pentium4

    Intel Celeron

    Intel Celeron

      Dual-Core Celeron・Intel CeleronD

      Dual-Core Celeron・Intel CeleronD

        Intel Core2Duo

        Intel Core2Duo

          Intel Pentium Dual-Core

          Intel Pentium Dual-Core

            インテル® Pentium® プロセッサー G3258

            インテル® Pentium® プロセッサー G3258

              ダイヤルゲージ 裏ぶた

              ダイヤルゲージ 裏ぶた

                マグネットベース ミニタイプ

                マグネットベース ミニタイプ

                  ダイヤルゲージ レバー測定子

                  ダイヤルゲージ レバー測定子

                    マグネットベース 小型ロック機能付

                    マグネットベース 小型ロック機能付

                      ロック・マグネット付サインバー LSBM100

                      ロック・マグネット付サインバー LSBM100

                        メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ INTEL ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ トラスコ中山 日本オートマチックマシン
                        通常価格 24,200円 13,700円 16,800円 47,300円 18,900円 13,500円 567円 3,887円 1,725円 8,466円 134,442円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 39日目  
                        シリーズ名 Intel Pentium4 Intel Celeron - Intel Core2Duo Intel Pentium Dual-Core Intel Pentium - - - - -
                        外部動作クロック 800MHz 100MHz - 1333MHz - - - - - - -
                        キャッシュ 1MB 128kB - 6MB 2MB - - - - - -

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        PCMP-P43400P-R
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        内部動作クロック ソケットタイプ CPUファンセット CPUファン型式

                        41,000円

                        ( 45,100円 )
                        1個 -

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        [3.0GHz以上] 3.4GHzLGA775-

                        CPUカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました