(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シングルエンド4ch入力

シングルエンド4ch入力

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
327,600円
税込価格
360,360円

【特長】・3種のトリガソース、・5種のトリガモード搭載・32k word(64...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • PCI
  • AD
  • 種類:
    アナログ入出力
  • バス:
    PCI
  • PCIブラケット:
    標準
  • 寸法 長さ(mm):
    101
  • 寸法 幅(mm):
    173
  • 入力部分解能(bit):
    12

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

PCDA-PCI9812-R 解除

Loading...

商品仕様

概要仕様

仕様
メーカー型式PCI-9812
バスインターフェイスPCI(32bit) DC5V
インターフェイスコネクタBNC メス×5, フラットケーブルコネクタ10pinオス×1
消費電流DC5V/2.5A
動作環境温度:0〜40℃、湿度:5〜85%RH(結露なきこと)
対応OSWindows2000/XP/7、Linux

外形寸法(mm)173(W)×101(H)
アナログ
入力部
チャンネル数非絶縁シングルエンド4ch
マルチプレクサ方式
分解能12bit
測定レンジバイポーラ:DC±5V、±1V(ハンダ付けにて設定)
販売:ミスミ/製造元:ADLinkジャパン(株)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

PCDA-PCI9812-R

1個

327,600( 360,360円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3種のトリガソース、
・5種のトリガモード搭載
・32k word(64kbyte)FIFOバッファ搭載

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

3種のトリガソース、
5種のトリガモード搭載

●32k word(64kbyte)FIFOバッファ搭載。

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シングルエンド4ch入力

シングルエンド4ch入力

    2ch入力 1ch出力

    2ch入力 1ch出力

      シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード ハーフピンタイプ50pin

      シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード ハーフピンタイプ50pin

        デジタル入出力/16点入力/16点出力

        デジタル入出力/16点入力/16点出力

          シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード D-sub37pin

          シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード D-sub37pin

            8ch出力

            8ch出力

              48点TTLI/O共用

              48点TTLI/O共用

                32点入力/32点出力デジタル入出力ボード(カード)フォトカプラ絶縁タイプ・TTLタイプ

                32点入力/32点出力デジタル入出力ボード(カード)フォトカプラ絶縁タイプ・TTLタイプ

                  PCI GPIB通信カード

                  PCI GPIB通信カード

                    デジタル入出力/64点入力/64点出力

                    デジタル入出力/64点入力/64点出力

                      シングルエンド16ch/差動8ch入力 1ch出力

                      シングルエンド16ch/差動8ch入力 1ch出力

                        8点絶縁入力/8点リレー出力

                        8点絶縁入力/8点リレー出力

                          64点絶縁入力/64点絶縁出力

                          64点絶縁入力/64点絶縁出力

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 327,600円 135,700円 75,900円 35,700円 140,700円 116,600円 28,800円 48,300円 46,200円 38,000円 120,800円 35,700円 75,600円
                            通常出荷日 16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 アナログ入出力 アナログ入出力 アナログ入出力 デジタル入出力 アナログ入出力 アナログ入出力 デジタル入出力 デジタル入出力 GPIB デジタル入出力 アナログ入出力 - デジタル入出力
                            バス PCI PCI PCI PCI PCI PCI PCI PCI PCI PCI PCI PCI PCI
                            PCIブラケット 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準 ロープロファイル 標準 標準 - 標準
                            寸法 長さ(mm) 101 106.7 106.7 - 106.7 106.7 106.5 - - 106.5 106.7 - 106.7
                            寸法 幅(mm) 173 174 - - 176.4 176.4 174.5 - - 174.5 174 - 176.4

                            シングルエンド4ch入力のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました