(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シングルエンド16ch/差動8ch絶縁入力

シングルエンド16ch/差動8ch絶縁入力

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
130,000円
税込価格
143,000円

【特長】・PLCでは困難な 16bit高分解能・絶縁・高速変換(チャンネル固定...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • PCI
  • AD
  • 種類:
    アナログ入出力
  • バス:
    PCI
  • PCIブラケット:
    標準
  • 寸法 長さ(mm):
    106.7
  • 寸法 幅(mm):
    174.6
  • 入力部分解能(bit):
    16
  • 入力部(応答時間/変換時間)(SEC):
    20μ

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

商品仕様

概要仕様

■仕様
メーカインタフェース
メーカ型式PCI-3165
バスインターフェイスPCI32bit DC5V
インターフェイスコネクタハーフピッチピンタイプ50pinオス
アナログ入力部チャンネル数バス絶縁シングルエンド16ch/差動8ch マルチプレクサ方式
分解能16bit
測定レンジバイポーラ:DC±10V±5V±2.5V±1V
変換時間チャンネル固定時:20μ sec1ch使用時) チャンネル切替時:110μsec1ch使用時)
変換精度±2LSB
トリガプリ、ポスト、外部トリガ
デジタル入力部2CMOS高圧接点入力
デジタル出力部2点オープンコレクタ出力
タイマ基準クロック:8MHz 用途:タイマ割り込み、サンプリングタイミング発生
消費電流DC5V/1.0A
動作環境温度:050℃、湿度:2090%RH(結露なきこと)
対応OSDOS、Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP/7/10/11、Linux
外形寸法(mm174.6W×106.7H
販売:ミスミ/製造元:(株)インタフェース



■関連情報
・マニュアルダウンロード
インタフェース社 ホームページhttp://www.interface.co.jp/からダウンロードできます。

■付属品
(1)ご案内書1部

・ユーザーズマニュアル・ドライバソフトは下記アドレスよりダウンロードしてください。
※ダウンロードするには、ユーザIDもしくは製品の10桁のシリアル番号(ボード裏面 )が必要になります。
http://www.interface.co.jp/usr_register/saveprdc.asp

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

PCDA-PCI3165

10

1個

130,000( 143,000円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PLCでは困難な 16bit高分解能
・絶縁
・高速変換(チャンネル固定時20μs)
・バス絶縁によりノイズ除去
・タイマにより周期的サンプリング

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

・高速変換(チャンネル固定時20μs)
・バス絶縁によりノイズ除去
・タイマにより周期的サンプリング

商品内容:
・16bit_シングルエンド16ch/差動8ch入力、20μsec
・アナログ部:バス絶縁シングルエンド16ch/差動8ch入力
・デジタル部:2点CMOS高圧接点入力/2点オープンコレクタ出力


※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シングルエンド16ch/差動8ch絶縁入力

シングルエンド16ch/差動8ch絶縁入力

    シングルエンド16ch/差動8ch入力 1ch出力

    シングルエンド16ch/差動8ch入力 1ch出力

      シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード D-sub37pin

      シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード D-sub37pin

        8点絶縁入力I/8点リレー出力

        8点絶縁入力I/8点リレー出力

          シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード ハーフピンタイプ50pin

          シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード ハーフピンタイプ50pin

            16点絶縁入力/16点絶縁出力PCI expressデジタルカード

            16点絶縁入力/16点絶縁出力PCI expressデジタルカード

              デジタル入出力/64点入力/64点出力

              デジタル入出力/64点入力/64点出力

                64点絶縁入力/64点絶縁出力

                64点絶縁入力/64点絶縁出力

                  デジタル入出力インタフェースモジュール DIO32/32点 絶縁

                  デジタル入出力インタフェースモジュール DIO32/32点 絶縁

                    16点絶縁入力/16点絶縁出力 7230

                    16点絶縁入力/16点絶縁出力 7230

                      8点絶縁入力/8点リレー出力

                      8点絶縁入力/8点リレー出力

                        32点入力/32点出力デジタル入出力ボード(カード)フォトカプラ絶縁タイプ・TTLタイプ

                        32点入力/32点出力デジタル入出力ボード(カード)フォトカプラ絶縁タイプ・TTLタイプ

                          16点絶縁入力/16点絶縁出力デジタル入出力ボード(カフォトカプラ絶縁タイプ・タイマカウンタ搭載

                          16点絶縁入力/16点絶縁出力デジタル入出力ボード(カフォトカプラ絶縁タイプ・タイマカウンタ搭載

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ADLINK ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ インタフェース ADLINK ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 130,000円 120,800円 140,700円 50,000円 75,900円 53,600円 38,000円 75,600円 51,000円 27,518円 35,700円 48,300円 29,900円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 アナログ入出力 アナログ入出力 アナログ入出力 - アナログ入出力 デジタル入出力 / アナログ入出力 デジタル入出力 デジタル入出力 デジタル入出力 - - デジタル入出力 デジタル入出力
                            バス PCI PCI PCI PCI PCI PCI Express PCI PCI - - PCI PCI -
                            PCIブラケット 標準 標準 標準 - 標準 ロープロファイル 標準 標準 - - - 標準 -
                            寸法 長さ(mm) 106.7 106.7 106.7 - 106.7 120 106.5 106.7 - - - - -
                            寸法 幅(mm) 174.6 174 176.4 - - 65 174.5 176.4 - - - - -

                            シングルエンド16ch/差動8ch絶縁入力のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました