(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シングルエンド16ch/差動8ch入力 1ch出力

シングルエンド16ch/差動8ch入力 1ch出力

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
120,800円
税込価格
132,880円

【特長】・PLCでは困難な16bit高分解能・バスマスタ方式によるDMA転送(...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • PCI
  • AD
  • DA
  • 種類:
    アナログ入出力
  • バス:
    PCI
  • PCIブラケット:
    標準
  • 寸法 長さ(mm):
    106.7
  • 寸法 幅(mm):
    174
  • 入力部分解能(bit):
    16
  • 出力部分解能(bit):
    16
  • 入力部(応答時間/変換時間)(SEC):
    10μ

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

商品仕様

規格表

※当該製品は現在、納期調整中です。必ずご注文前に納期を御確認願います。

概要仕様

■仕様
メーカインタフェース
メーカ型式PCI-3176
バスインターフェイスPCI32bit DC3.3V/5V
インターフェイスコネクタハーフピッチピンタイプ50pinオス
アナログ入力部チャンネル数非絶縁シングルエンド16ch/差動8ch マルチプレクサ方式
分解能16bit
測定レンジバイポーラ:DC±10V±5V±2.5V±1V ユニポーラ:DC02V05V010V
変換時間10μsec1ch使用時)
変換精度±3LSB
トリガプリ、外部、アナログ
アナログ出力部チャンネル数非絶縁1ch
分解能16bit
測定レンジバイポーラ:DC±10V±5V ユニポーラ:DC05VDC010V
変換精度±2LSB
トリガプリ、外部、アナログ
セトリング時間5μsec
電流5mA以下
デジタル入力部2CMOS高圧接点入力
デジタル出力部2点オープンコレクタ出力
タイマ2系統、基準クロック:8MHz 用途:タイマ割り込み、AD変換タイミング、DA変換タイミング
消費電流DC5V/0.8A
動作環境温度:050℃、湿度:2090%RH(結露なきこと)
対応OSDOS、Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP/7/10/11、Linux
外形寸法(mm174.0W×106.7H
販売:ミスミ/製造元:(株)インタフェース



■関連情報
・マニュアルダウンロード
インタフェース社 ホームページhttp://www.interface.co.jp/からダウンロードできます。



■付属品
(1)ご案内書1部
ユーザーズマニュアル・ドライバソフトは下記アドレスよりダウンロードしてください。
※ダウンロードするには、ユーザIDもしくは製品の10桁のシリアル番号(ボード裏面 )が必要になります。
http://www.interface.co.jp/usr_register/saveprdc.asp

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

PCDA-PCI3176

1個

120,800( 132,880円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PLCでは困難な16bit高分解能
・バスマスタ方式によるDMA転送(バースト転送対応)
・入力仕様をソフトウェアで設定可能
・アナログトリガ機能搭載
・複数同期化対応

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

・バスマスタ方式によるDMA転送(バースト転送対応)
・入力仕様をソフトウェアで設定可能
・アナログトリガ機能搭載
・複数同期化対応

商品内容:
・16bit_シングルエンド16ch/差動8ch入力、1ch出力、10μsec
・アナログ部:非絶縁シングルエンド16ch/差動8ch入力、1ch出力
・デジタル部:2点CMOS高圧接点入力/2点オープンコレクタ出力


※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
※当該製品は現在、納期調整中です。必ずご注文前に納期を御確認願います。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シングルエンド16ch/差動8ch入力 1ch出力

シングルエンド16ch/差動8ch入力 1ch出力

    シングルエンド16ch/差動8ch絶縁入力

    シングルエンド16ch/差動8ch絶縁入力

      48点TTLI/O共用

      48点TTLI/O共用

        2ch入力 1ch出力

        2ch入力 1ch出力

          シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード ハーフピンタイプ50pin

          シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード ハーフピンタイプ50pin

            デジタル入出力/64点入力/64点出力

            デジタル入出力/64点入力/64点出力

              シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード D-sub37pin

              シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード D-sub37pin

                8点絶縁入力I/8点リレー出力

                8点絶縁入力I/8点リレー出力

                  16点絶縁入力/16点絶縁出力 コモン絶縁タイプ

                  16点絶縁入力/16点絶縁出力 コモン絶縁タイプ

                    8ch出力

                    8ch出力

                      32点入力/32点出力デジタル入出力ボード(カード)非絶縁・フォトカプラ絶縁・TTLタイプ

                      32点入力/32点出力デジタル入出力ボード(カード)非絶縁・フォトカプラ絶縁・TTLタイプ

                        32点絶縁入力デジタルカード

                        32点絶縁入力デジタルカード

                          8点絶縁入力/8点リレー出力

                          8点絶縁入力/8点リレー出力

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ADLINK ミスミ ミスミ ミスミ ADLINK ミスミ
                            通常価格 120,800円 130,000円 28,800円 135,700円 75,900円 38,000円 140,700円 50,000円 29,900円 116,600円 35,700円 26,151円 35,700円
                            通常出荷日 14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 アナログ入出力 アナログ入出力 デジタル入出力 アナログ入出力 アナログ入出力 デジタル入出力 アナログ入出力 - デジタル入出力 アナログ入出力 デジタル入出力 デジタル入出力 -
                            バス PCI PCI PCI PCI PCI PCI PCI PCI - PCI PCI PCI PCI
                            PCIブラケット 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - - 標準 標準 標準 -
                            寸法 長さ(mm) 106.7 106.7 106.5 106.7 106.7 106.5 106.7 - - 106.7 106.5 107 -
                            寸法 幅(mm) 174 174.6 174.5 174 - 174.5 176.4 - - 176.4 174.5 158 -

                            シングルエンド16ch/差動8ch入力 1ch出力のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました