(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PCDA-AD1616-PCIEV-R
シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード D-sub37pin コンテックアナログカクチョウカード

シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード D-sub37pin PCDA-AD1616-PCIEV-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
140,700円
税込単価
154,770円

【特長】・非絶縁、高速通信モデル・最大1μsec/ch(1MHz)の高速サンプ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • PCI
  • AD
  • DA

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

PCDA-AD1616-PCIEV-R 解除

Loading...

PCDA-AD1616-PCIEV-R の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式分解能変換時間
PCDA-AD1216U-PCIEV-R12bit1μsec/ch
PCDA-AD1216-PCIEV-R10μsec/ch
PCDA-AD1616U-PCIEV-R16bit1μsec/ch
PCDA-AD1616-PCIEV-R10μsec/ch

概要仕様

仕様
型式PCDA-AD1216U-PCIEV-RPCDA-AD1216-PCIEV-RPCDA-AD1616U-PCIEV-RPCDA-AD1616-PCIEV-R
メーカー型式AD12-16U(PCI)EVAD12-16(PCI)EVAD16-16U(PCI)EVAD16-16(PCI)EV
バスインターフェイスPCI(32bit) DC5V
インターフェイスコネクタアナログ入出力:D-Sub37pinメス
デジタル入出力:ICピッチピンヘッダ16pinオス
タイマ2〜約7×1013μsec
消費電流DC5V/1.2ADC5V/1.1ADC5V/1.4ADC5V/1.3A
動作環境温度:0〜50℃、湿度:10〜90%RH (結露なきこと)
対応OSWindows2000/Server 2003/XP/Vista/7/10/11
外形寸法(mm)176.4(W)×106.7(H)
アナログ入力部チャンネル数非絶縁シングルエンド16ch/差動8ch
マルチプレクサ方式(ジャンパ設定)
分解能12bit16bit
測定レンジDC±10V、±5V、±2.5V、
0〜+5V、0〜+10V
(ジャンパ設定)
±10V、±5V、±2.5V、
±1.25V、0〜+10V、0〜+5V、
0〜+2.5V、0〜+1.25V
(ジャンパ・ソフトウェア設定)
±10V、±5V、
0〜10V、0〜5V
(ジャンパ設定)
変換時間1μsec以下(1ch使用時)10μsec以下(1ch使用時)1μsec以下(1ch使用時)10μsec以下(1ch使用時)
アナログ出力部チャンネル数非絶縁1ch
分解能12bit16bit
測定レンジ±10V、±5V、0〜+10V
(ジャンパ設定)
±5V、±10V、0〜10V
(ジャンパ設定)
±10V、0〜10V(ジャンパ設定)
販売:ミスミ/製造元:(株)コンテック

型番リスト

型番
入力部分解能(bit)
出力部分解能(bit)
入力部(応答時間/変換時間)(SEC)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCDA-AD1616-PCIEV-R

16
16
10μ以下
10

1個

140,700( 154,770円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非絶縁、高速通信モデル
・最大1μsec/ch(1MHz)の高速サンプリング。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

非絶縁、高速通信モデル
●最大1μsec/ch(1MHz)の高速サンプリング。

外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
商品写真は、PCDA-AD1216U-PCIEV-Rです。

PCDA-AD1216U-PCIEV-Rは在庫限りにて販売終了となります。代替はAD12-16U(PCI)EVとなります。
PCDA-AD1216-PCIEV-Rは在庫限りにて販売終了となります。代替は AD12-16(PCI)EVとなります。

Loading...

PCDA-AD1616-PCIEV-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード D-sub37pinの型番PCDA-AD1616-PCIEV-Rのページです。
型番PCDA-AD1616-PCIEV-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード D-sub37pin

シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード D-sub37pin

    シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード ハーフピンタイプ50pin

    シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード ハーフピンタイプ50pin

      シングルエンド16ch/差動8ch入力 1ch出力

      シングルエンド16ch/差動8ch入力 1ch出力

        シングルエンド16ch/差動8ch絶縁入力

        シングルエンド16ch/差動8ch絶縁入力

          デジタル入出力/64点入力/64点出力

          デジタル入出力/64点入力/64点出力

            8点絶縁入力I/8点リレー出力

            8点絶縁入力I/8点リレー出力

              16点絶縁入力/16点絶縁出力PCI expressデジタルカード

              16点絶縁入力/16点絶縁出力PCI expressデジタルカード

                64点絶縁入力/64点絶縁出力

                64点絶縁入力/64点絶縁出力

                  2ch入力 1ch出力

                  2ch入力 1ch出力

                    8点絶縁入力/8点リレー出力

                    8点絶縁入力/8点リレー出力

                      1MSPS AD16ビットD8/S16CH

                      1MSPS AD16ビットD8/S16CH

                        インタフェースモジュール  AD12ビットD8/S16CH

                        インタフェースモジュール AD12ビットD8/S16CH

                          デジタル入出力インタフェースモジュール DIO64点

                          デジタル入出力インタフェースモジュール DIO64点

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ADLINK ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ インタフェース インタフェース インタフェース
                            通常価格 140,700円 75,900円 120,800円 130,000円 38,000円 57,200円 53,600円 75,600円 135,700円 35,700円 144,000円 68,000円 78,200円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 アナログ入出力 アナログ入出力 アナログ入出力 アナログ入出力 デジタル入出力 - デジタル入出力 / アナログ入出力 デジタル入出力 アナログ入出力 - アナログ入出力 アナログ入出力 デジタル入出力
                            バス PCI PCI PCI PCI PCI PCI PCI Express PCI PCI PCI - - -
                            PCIブラケット 標準 標準 標準 標準 標準 - ロープロファイル 標準 標準 - - - -
                            寸法 長さ(mm) 106.7 106.7 106.7 106.7 106.5 - 120 106.7 106.7 - - - -
                            寸法 幅(mm) 176.4 - 174 174.6 174.5 - 65 176.4 174 - - - -

                            シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード D-sub37pinのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PCDA-AD1616U-PCIEV-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?入力部分解能
                            (bit)
                            出力部分解能
                            (bit)
                            入力部(応答時間/変換時間)
                            (SEC)

                            156,500円

                            ( 172,150円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1016161μ以下

                            拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました